Effiziente Abwasserüberwachung in der Grundstoff- und Metallindustrie
Sparen Sie Kosten und Aufwand bei der Abwasseraufbereitung
Schwankende Marktpreise und intensiver Wettbewerb führen zu einem hohen Kostendruck in der Grundstoff-, Metall- und Bergbauindustrie. Gleichzeitig gewinnt der Umweltschutz und der sparsame Umgang mit Wasser, z.B. durch die Wiederverwendung von Abwasser als Prozesswasser, zunehmend an Bedeutung. Unsere Überwachungslösungen helfen Ihnen dabei, das Abwasser exakt so zu reinigen, wie Sie dies für die Wiederverwendung oder Einleitung benötigen. Und sie helfen Ihnen, Ihre Betriebskosten durch ein intelligentes Installations-, Betriebs- und Wartungskonzept zu senken.
Verringern Sie Stillstandszeiten in der Produktion
Unsere Lösungen für eine kostengünstige Überwachung der Abwasserqualität bestehen aus Panels, auf denen vollständige Messeinrichtungen installiert sind. Zu diesem Zweck verwenden wir Sensoren mit Memosens-Technologie, die vorkalibriert und gelagert werden können. Wenn eine Messung fehlschlägt, kann selbst ungeschultes Personal den defekten Sensor durch einen vorkalibrierten Sensor ersetzen. Dank der Vorkalibrierung und der automatischen Sensorerkennung unserer Liquiline-Messumformer ist dies innerhalb von Sekunden möglich und die Stillstandszeit wird minimiert.
Wie wir Sie unterstützen
Für die Abwasseraufbereitung in der Grundstoff-, Metall- und Bergbauindustrie haben wir Messpanels entwickelt, mit denen Sie das Abwasser sicher und effizient überwachen können. Installieren Sie die Panels an einem zentralen Ort, der für Ihr Personal leicht zu erreichen ist, schließen Sie Wasser und Strom an, und alle Messungen sind sofort einsatzbereit. Darüber hinaus sind die verwendeten Messgeräte robust, wartungsarm und langlebig, und Sie können auf Wunsch den weltweiten Vor-Ort- und Fernservice von Endress+Hauser in Anspruch nehmen.
In nur 15 Minuten kann Ihr Überwachungspanel auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden. Dies verkürzt die Planungsphase und sorgt für vollständige Transparenz Ihrer Betriebskosten.
Schnelle Inbetriebnahme: Alles, was Sie für die Überwachung der Abwasserqualität benötigen - Sensoren, Einbauarmaturen, Messumformer, Ventile, Rohrleitungen usw. – ist komplett auf unseren Messpanels installiert, angeschlossen und verdrahtet.
Flexible Skalierbarkeit, CE-Kennzeichnung und die gesamte relevante Dokumentation, die Sie für die vollständige Einhaltung der behördlichen Vorgaben in der Grundstoff-, Metall- und Bergbauindustrie benötigen.
Unsere einzigartigen Memosens- und Liquiline-Technologien beinhalten echtes Plug-and-play mit vorkalibrierten Sensoren und Vorhersagefunktionen zur Benachrichtigung des Personals vor Fälligkeit der Wartung. Dies macht die Planung der Wartung leichter und kostengünstiger.
Unsere Servicetechniker unterstützen Sie vor Ort in Ihren Gruben, Stahlwerken usw. oder aus der Ferne mit der Fehlersuche, um sicherzustellen, dass Ihr System der Überwachung der Abwasserqualität die höchstmögliche Betriebszeit erreicht.
Unser Angebot
Ein Panel ist eine Platte, auf der alle Messstellen, die Sie für die zuverlässige Überwachung der Abwasserqualität benötigen, vorinstalliert sind. Wählen Sie flexibel einen Installationsort, der für Ihr Gelände oder Ihren Betrieb geeignet ist. Alle...
Ein Panel ist eine Platte, auf der alle Messstellen, die Sie für die zuverlässige Überwachung der Abwasserqualität benötigen, vorinstalliert sind. Wählen Sie flexibel einen Installationsort, der für Ihr Gelände oder Ihren Betrieb geeignet ist. Alle Messungen liefern von Anfang an genaue und zuverlässige Messwerte - ohne aufwändige Inbetriebnahme. Wenn Sie in Zukunft andere oder zusätzliche Messparameter überwachen wollen, sorgt der modulare Aufbau unserer Panels dafür, dass Sie jederzeit flexibel Messungen austauschen oder hinzufügen können.
Online-Konfigurator für eine schnelle Anpassung der Panels an Ihre Bedürfnisse
Schließen Sie pro Messumformer bis zu 8 Sensoren für Ihre gewünschten Abwasserqualitätsparameter an – mit unseren topmodernen Liquiline-Multiparameter-Messumformern
Online-Konfigurator für eine schnelle Anpassung der Panels an Ihre Bedürfnisse
Schließen Sie pro Messumformer bis zu 8 Sensoren für Ihre gewünschten Abwasserqualitätsparameter an – mit unseren topmodernen Liquiline-Multiparameter-Messumformern
Die Verwendung vorkalibrierter Sensoren mit Memosens-Technologie minimiert Stillstandszeiten, wenn ein Sensor ausgetauscht werden muss
Überwachen Sie Parameter wie z. B. pH/ORP, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Trübung, Desinfektion (Chlor, Bromid, Ozon), Orthophosphat, Summenparameter (CSB, TOC) - bei Wunsch auch mittels Spektroskopie
Automatische Reinigung und Probenahmeventile verfügbar
Robuste Bauform mit integrierten PVC-Rohren
Nahtlose Integration in Ihre Kommunikationsnetzwerke (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, Fernüberwachung über Webserver und Cloud-Anbindung)
Integrierte Heartbeat Technology und Sensordiagnosefunktionen für eine zustandsbasierte Wartung und einfache Verifikation der gesamten Messstelle
Memosens CCS51D ist ein robuster, wartungsarmer Chlorsensor für freies Chlor. Er liefert stabile und schnelle Messwerte im Trinkwasser, Schwimmbad- und Prozesswasser und in Utilities.
Werfen Sie einen Blick auf die speziell für Abwasser entwickelten Geräte von Endress+Hauser. Memosens und Liquiline sowie Überwachungslösungen, die Ihre Prozesse in der Abwasseraufbereitung erleichtern.
Werfen Sie einen Blick auf die Geräte, die Endress+Hauser speziell für die Wasseraufbereitung entwickelt hat. Memosens und Liquiline genauso wie Monitoringlösungen machen die Arbeit in Wasserwerken einfacher.
Machen Sie sich das Leben leichter mit einem maßgeschneiderten Messschrank oder Messcontainer für Ihre Messaufgabe. Erhalten Sie in dieser Broschüre einen Überblick über die Vielfalt der Flüssigkeitsanalyselösungen von Endress+Hauser.
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Lagerbestandsüberwachung für die Grundstoff-, Metall- und Bergbauindustrie
Lagerbestandsüberwachung für die Grundstoff-, Metall- und Bergbauindustrie
Entdecken Sie, wie die Lösungen von Endress+Hauser zur Lagerbestandsüberwachung in der Bergbau-, Mineralien- und Metallindustrie zu Kosteneinsparungen und erhöhter Verfügbarkeit von Verbrauchsmaterialien für die Produktion führen können.
Metering-Systeme für Entladung im Bergbau
Metering-Systeme für Entladung im Bergbau
Erfahren Sie, wie Sie mit Lösungen von Endress+Hauser für die Bergbauindustrie Kosteneinsparungen im Kraftstofflieferprozess erreichen.
Genauigkeit, Effizienz und Integrität der Durchflussmessgeräte verbessern die Entladung von Lkws und Güterwagen.
Planung und Lageroptimierung in der Grundstoff-, Metall- und Bergbauindustrie
Planung und Lageroptimierung in der Grundstoff-, Metall- und Bergbauindustrie
Erfahren Sie, wie Endress+Hauser Bergbau-, Grundstoff- und Metallunternehmen in die Lage versetzt, die ganze Power ihrer Daten und des IIoT zu erschließen, um ihre Lieferkette zu revolutionieren und eine schlanke, effiziente Performance zu erzielen.
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für Bergbau- und Metallprozesse
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für Bergbau- und Metallprozesse
Bedarf, Ihre Prozesskosten in der Bergbau- und Metallindustrie zu optimieren? Erfahren Sie mehr über unsere Dampf- und Wasseranalysesysteme (SWAS), die die Wasserqualität sicher überwachen und gleichzeitig den Wasser- und Energieverbrauch minimieren.
Wasserüberwachung für die Metall- und Bergbauindustrie
Wasserüberwachung für die Metall- und Bergbauindustrie
Müssen Sie sich bei der Metallproduktion/dem Bergbau auf die Kühlsysteme Ihrer Öfen/Schmelzöfen verlassen? Informieren Sie sich über unsere Lösungen, die eine sichere Überwachung der Wasserqualität Ihres Kühl- und Prozesswassers sicherstellen.
Die führende Bestandsüberwachung in der Bergbauindustrie
Die führende Bestandsüberwachung in der Bergbauindustrie
Entdecken Sie, wie Bestandsüberwachungslösungen von Endress+Hauser Ihr Supply Chain Management (Lieferkettenmanagement) vom Materialaushub über die Verarbeitung und Verteilung bis hin zur Anlieferung auf der Baustelle unterstützen können.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .