![product picture of the energy monitoring & application manager Flow-X product picture of the energy monitoring & application manager Flow-X](/__image/a/10092560/k/5e6a4cce723a0f3812661861c58e3720f537e48c/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Flow-X-IFLOWX-PP01.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Anzahl Applikationen
Unterstützt bis zu 4 Gas- oder 2 Flüssigkeits-Messstrecken pro Modul (Flow-X/M, Flow-X/C)
-
Eingänge
6x analoger Transmittereingang, hohe Genauigkeit
Eingabetypen sind 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA, 0 bis 5 V, 1 bis 5 V
Genauigkeit mA Eingaben; 0.002% FS bei 21 °C, 0.008% bei vollem Umgebungstemperaturbereich von 0-60 °C, Langzeitstabilität 0.01% pro Jahr
Auflösung 24 bits. Analogeingänge haben dieselbe Erdung im Verhältnis zu allen anderen elektronischen Geräten.
16x digitale Statuseingänge. Auflösung 100ns (10MHz) -
Ausgänge
4x analoger Ausgang für Prozessausgänge und Durchfluss-/Druckregelung. Auflösung 14 bits, 0.075% FS.
Analoge Ausgänge haben im Verhältnis zur gesamten anderen Elektronik die gleiche Erdung.
16x Digitalausgänge, Open Collector. Stromstärke 100mA @24V
Anwendungsgebiet
Der Flow-Computer Flow-X bietet Gasmengenumwertung, Ereignis- und Parameterprotokollierung sowie Berichte unter Verwendung modernster Technik. Identische Module werden in verschiedenen Gehäusen kombiniert – als Multistream-Version Flow-X/P für 1 bis 4 Messstrecken mit lokalem Touchscreen oder als Flow-X/S für kleinere Installationen mit einer Messstrecke. Der Flow-Computer Flow-X erfüllt selbst die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwendungen und ist der ideale Partner für eichpflichtige Gasmessungen mit Ultraschall-Gaszählern.
Eichpflichtige Gasmessung mit Gaszählern
Anspruchsvolle Erdgas- und Prozessgasanwendungen
Geräteeigenschaften:
MID-zugelassene Konfiguration für Gasmessstrecken mit FLOWSIC600
Leistungsfähige Module für anspruchsvolle Anwendungen
Jedes Modul besitzt CPU, Speicher und einheitliche Ein-/Ausgänge
Intuitive Bedienoberfläche am Grafikbildschirm und im Webbrowser
Echter Remote-Zugang über Ethernet
Stationsrechner für mehrere Messstrecken
Vorteile
Geringer Aufwand bei Planung und Installation durch Standardkonfigurationen
Sehr genaue Mengenumwertung durch mehrere Berechnungszyklen pro Sekunde
Hohe Zuverlässigkeit durch voneinander unabhängige Module mit eigener Mengenumwertung und Speicherung der Messwerte, Zählerstände und Ereignisse
Einfache Erweiterung von Anlagen durch Module mit einheitlichen Ein-/Ausgängen, die zu 100 % per Software konfigurierbar sind
Reduzierte Service- und Wartungskosten durch manipulationssichere Fernwartung
Kostengünstige und flexible Systemintegration mehrerer Messstrecken
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
![Xpert: Herausragende Leistung für besondere Anwendungen Xpert Selection: Herausragende Leistung für besondere Anwendungen](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
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
Betriebsanleitung (BA)
Flow-X
Gas Flow Computer
Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2025
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
8029781_1EEU_OI_Flow-X_en_V2-0_2021-12_EHS.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
FLOWSIC flow meters and instruments
Precise quantity measurement for accurate billing and process control
Sprache:
Englisch
Version:
18/12/2024
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
8030079_CP_Flow_meters_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Flow-X – Flow computer for custody metering solutions
The Flow-X flow computer provides gas volume conversion, event logging, parameter logging, and reports using state-of-the-art
technology.Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2025
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
8030093_IN_FLOW-X_en_V5-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Anwendungssoftware
Liquid Application
Software for configuration and parameterization of Flow-X flow computers for liquid flow metering applications
Sprache:
Language neutral
Version:
05/06/2024
Dateigröße:
147 MB
Dateiname:
Liquid Application
-
-
-
Anwendungssoftware
Gas Application
Software for configuration and parameterization of Flow-X flow computers for gas flow metering applications
Sprache:
Language neutral
Version:
17/11/2023
Dateigröße:
81 MB
Dateiname:
Gas Application
-
-
-
Anwendungssoftware
Flow-Xpress
Software for configuration and parameterization of Flow-X flow computers
Sprache:
Language neutral
Version:
08/11/2023
Dateigröße:
1.8 GB
Dateiname:
Flow-Xpress
-