Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.
Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihren Endress+Hauser-Vertriebspartner.
Vorteile auf einen Blick
-
Mit der automatisierten Kalibrierungsüberwachung iTHERM TrustSens bietet Endress+Hauser Anwendern in der Life-Science- sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eine optimierte Prozessverifizierung bei minimalem Aufwand.
Das Produktbundle, bestehend aus den selbstkalibrierenden Kompaktthermometern iTHERM TrustSens und dem Advanced Data Manager Memograph M RSG45, bietet eine FDA-konforme Prozessverifizierung, automatisierte, revisionssichere Dokumentation und ermöglicht eine vorausschauende Wartung. -
Zuverlässig & einfach:
Kostenreduzierung durch Einsparung von Kalibrierkosten und Verringerung der Kalibrierzyklen
Alle benötigten Komponenten in einem Bundle, nichts wird vergessen
-
100%ige Gesetzeskonformität und revisionssichere Dokumentation:
Vollständig rückführbare Kalibrierung mit automatisierter Dokumentation
Manipulationssichere Datenspeicherung gemäß FDA 21 CFR Part 11
Vorausschauende Wartung
Kalibrierung mit Zeitstempel
-
Risikominimierung und Eliminierung von unerkannten Fehlern:
Höhere Prozesstransparenz
Höhere Produktsicherheit
Bundle im Detail
Komponenten und Vorkonfigurationen
-
Konfiguration
Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.
Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden -
Komponenten1
- F
- L
- E
- X
Memograph M RSG45
Befestigungen:RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3Steckplatz 1:C4x HART/4-20mA Eingang, HART TransparenzSteckplatz 2:ANicht belegtSteckplatz 3:ANicht belegtSteckplatz 4:ANicht belegtSteckplatz 5:ANicht belegtKommunikation Masterfunktionalität:1KeineAnwendungspaket:3Telealarm + Mathematik>Lizenzpaket für FDM Software MS20:MAProfessional 1x Arbeitsplatzlizenz (DVD-Version, inklusive Lizenzschlüssel) -
2
- F
- L
- E
- X
iTHERM TrustSens TM371
KompaktthermometerBefestigungen:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _Kommunikation; Ausgangssignal:AHART; 4-20mAAutomat. Kalibrierpunkt; Unsicherheit:1+118oC; Selbstkalibrierung mit exzellenter Messunsicherheit
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
Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.
Memograph M RSG45
Der fortschrittliche Data Manager ist ein flexibles und leistungsfähiges System zur Organisation von Prozesswerten. Dank seiner intuitiven Bedienung passt sich Memograph M schnell und einfach jeder Anwendung an. Die Prozesswerte werden übersichtlich auf dem Display dargestellt und sicher protokolliert, Grenzwerte überwacht und analysiert. Über Kommunikationsprotokolle können die gemessenen und berechneten Werte einfach an übergeordnete Systeme übertragen und Anlagenmodule miteinander verbunden werden. Auch als DIN rail Gerät ohne Display zur Hutschienenmontage erhältlich.
-
Messprinzip
Daten Manager
-
Messprinzip
Data Logger
-
Funktion
Sichere Datenaufzeichnung und Signalanalyse
Prozessvisualisierung
Integrierter Webserver zur Geräteparametrierung
HART(R) Transparenz, RSG45 als HART-Modem E-Mail Benachrichtigung (Verschlüsselte E-Mails)
100 ms Abtastrate, Highspeed Speicherzyklus 100 ms'
Modularer Aufbau für einfache Nachrüstung
Daten auslesen, archivieren und darstellen über Field Data Manager Software
OPC-Server zur Momentanwertanzeige (optional) -
Eingang
20 analog (max) (U, I, TC, RTD, Frequenz, Puls)
20 HART (max) (HART, 4…20mA)
14 digital (max) (Steuer-, Melde- und Zähleingänge) -
Ausgang
12 Relais (max)
2 analog (max) (I, Puls)
1 Messumformerspeisung -
Schnittstelle
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP Slave
Modbus RTU/TCP Master
Profibus DP
PROFINET Device
EtherNet/IP Adapter -
Speichermedium
Interner Speicher
SD Karte
USB Stick -
Anzeige
TFT 7" Farbgrafikdisplay
TFT 7" Farbgrafikdisplay mit Touchbedienung -
Gehäuse
Schalttafel mit Zinkguss Front
Schalttafel mit Edelstahlfront
Tischgehäuse
Feldgehäuse -
Hilfsenergie
100...230 V AC +/-10%
24V (-10%; +15%) AC/DC -
Zertifikate
CE
EAC
UL (US und CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL gelistet
PROFINET zertifiziert -
Softwarepaket
Chargensoftware
Abwassersoftware
Tele-Alarm-Software
Energiesoftware (Wasser + Dampf)
Abwasser + RÜB + Telealarm
Tele-Alarm Software + Energiesoftware (Wasser + Dampf)
-
Messprinzip
Energierechner
-
Messprinzip
Energiemanager
-
Funktion
Dampf- und Wärmemengenrechner zur industriellen Energiebilanzierung von Dampf und Wasser
-
Berechnungen
Masse/Wärmemenge
Wärmemengendifferenz -
Anzahl Applikationen
8
-
Berechnungsstandards
IAPWS-97
-
Kommunication
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP Slave
Modbus RTU/TCP Master
Profibus DP
PROFINET Device
EtherNet/IP Adapter -
Hilfsenergie
Nicht definiert
-
Messumformerspeisung
24 V DC +/-15%
-
Schutzart
IP65 (frontseitig)
-
Eingang
0...20 universal
HART
6…14 digital -
Ausgang
2 Analog
-
Abmessungen (BxHxT)
195,2 x 149,2 x 227,1 mm (7,69" x 5,87" x 8,94")
-
Betrieb
Navigator vor Ort, Webserver und über FieldCare/DeviceCare
-
Anzeige
7“ TFT
-
Software Funktionen
Interne Berechnung für Massenfluss und Energie
-
Zertifikate
CE
EAC
UL (US und CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL gelistet
PROFINET zertifiziert
iTHERM TrustSens TM371
Kompaktthermometer
Das mehrfach ausgezeichnete intelligente Thermometer mit integriertem HART® Transmitter und Heartbeat Technology verfügt über den weltweit ersten RTD Sensor, der vollautomatisierte in-situ Selbstkalibrierung beherrscht. Das Gerät eliminiert praktisch das Risiko von unentdeckten Nichtkonformitäten, reduziert Produktionsstillstandzeiten und steigert Produktsicherheit und Prozesseffizienz in Anlagen der Getränke-, Lebensmittel und Life Sciences Industrien. Es ist konform mit den FDA 21 CFR Part 11 Anforderungen und GMP Richtlinien und lässt sich in das cloudbasierte Industrie-4.0-Ökosystem Netilion integrieren.
-
Messprinzip
Widerstandsthermometer
-
Merkmal / Anwendung
selbstkalibrierend
metrische Bauart
Kompaktthermometer
hygienisches Design
Life Sciences, Lebensmittel -
Schutzrohr
ohne
mit Schutzrohr
mit T-/Eck Schutzrohr -
Messeinsatz
ohne austauschbaren Messeinsatz
-
Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz
6,0 mm (0,24'')
9,0 mm (0,35'')
12,7 mm (0,5") -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 900,00 mm (35,4'')
-
Werkstoff Schutzrohr
1.4435 Delta-Ferrit < 1%
316L -
Prozessanschluss
Klemmverschraubung
Einschweißadapter
Clamp-Anschlüsse nach ISO2852
Rohrverschraubungen nach DIN11851
Aseptische Rohrverschraubung nach DIN 11864-1
Metallisches Dichtsystem
Gewinde nach ISO 228 für Liquiphant-Einschweißadapter
APV Inline
Varivent
Ingold
SMS 1147
Neumo Biocontrol
TT411 Eck Schutzrohre DIN 11865 -
Form der Spitze
gerade
reduziert -
Oberflächengenauigkeit Ra
0,76 μm (29,92 μin)
0,38 μm (14,96 μin)
0,38 μm (14,96 μin) elektropoliert -
Arbeitsbereich
Pt100:
-40 °C …160 °C (-40 °F …320 °F),
optional bis zu 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration -
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Ansprechzeit
t50 = 2,5 s
t90 = 5,4 s -
Aufnahme Kopftransmitter
nein (4…20 mA Ausgang, HART)
-
Ex - Zulassungen
CSA C/US
UKCA
ATEX IECEx
EAC
NEPSI