©Endress+Hauser
Der Liquistation CSF48 ist ein automatischer Probenehmer für die Überwachung von Kläranlagen, Abwassernetzen (Kanalisation), Oberflächenwasser und industriellen Prozessen.
©Endress+Hauser
Der stationäre automatische Probenehmer ist mit Kunststoff- und Edelstahlgehäusen sowie mit verschiedenen Probenflaschenkonfigurationen erhältlich.
©Endress+Hauser
Die Heartbeat Technologie ermöglicht die zustandsorientierte Wartung des automatischen Probenehmers.
©Endress+Hauser
Der Liquistation CSF48 mit Vakuumpumpe. Diese wird für die meisten Standardanwendungen verwendet, da sie genaue, reproduzierbare Probenvolumina und eine hohe Probentransportgeschwindigkeit bietet.
©Endress+Hauser
Der Liquistation CSF48 mit Peristaltikpumpe. Diese Version wird empfohlen, wenn ein zyklisches Spülen der Saugleitung oder variable Probenvolumina gewünscht werden.
©Endress+Hauser
Der Liquistation CSF48 ohne Pumpe. So wird er mit der CSA420-Armatur für die automatische Probenahme aus druckbeaufschlagten Leitungen oder Tanks verwendet. Dieses System braucht keine Drainage, da kein überschüssiges Medium entsorgt werden muss.
Spezifikation im Überblick
Saughöhe
6 m (19.69 ft) Saughöhe 8 m (26.25 ft) Saughöhe
Gehäuse
Plastik PS Plastik ASA+PC Edelstahl V2A Edelstahl V4A
Prozesstemperatur
Mediumtemperatur: 2 ... 50 °C (36 ... 122 °F)
Prozessdruck
Max. 0.8 bar (Max. 11.6 psi)
Anwendungsgebiet
So einfach und sicher war Proben nehmen noch nie: Der automatische Probenehmer Liquistation CSF48 ist konform mit jedweder Wassergesetzgebung, verfügt über ein ausfallsicheres Kühlsystem und hat ein vandalismusgeschütztes Gehäuse. Damit garantiert er die größtmögliche Sicherheit für Ihre Proben. Eine leichte, menügeführte Probenprogrammierung und die werkzeuglose Wartung sparen Ihnen zudem Zeit bei Ihren täglichen Aufgaben. Der Liquistation kann jederzeit zu einer vollständigen Messstation für eine moderne Umweltüberwachung aufgerüstet werden. Dadurch können Sie auch auf zukünftige Anforderungen flexibel reagieren.
Liquistation CSF48 ist für den Einsatz in folgenden Anwendungen geeignet:
Kommunale und industrielle Kläranlagen: - Eigenüberwachung - Prozessüberwachung - Überwachung von Indirekteinleitern - Überwachung des Kanalnetzes
Labore und Wasserbehörden - Gewässerschutz und Gewässergüte - Überwachung von Direkt- und Indirekteinleitern
Vorteile
Automatische Probenahme unter vollständiger Einhaltung aller relevanten nationalen und internationalen Standards wie ISO 5667
100% anpassbar an jede Überwachungsaufgabe von zeit- oder durchflussgesteuerter Probenahme bis hin zu ereignisgesteuerter Probenahme und vielfältigen Probenahmeroutinen
Durch den Anschluss von bis zu vier Memosens-Sensoren kann der Probenehmer zu einer vollwertigen Messstation aufgerüstet werden (z. B. zur Ereignisüberwachung)
Bietet alle Vorteile der Liquiline-Plattform, wie einheitliche Bedienung aller Geräte, einfache Erweiterbarkeit und geringere Ersatzteilhaltung dank standardisierter Komponenten
Schnelle Reinigung und Wartung durch einfachen, werkzeuglosen Ausbau der mediumsberührten Teile. Mit unserer Heartbeat Technology kennen Sie jederzeit den Status Ihres Gerätes und können so Kosten und Ressourcen sparen
Modernste und umweltfreundliche Kühltechnologie ohne teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFC) für eine optimale Verarbeitung Ihrer Proben
Extended Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
©Endress+Hauser
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Loading alternative products
Erfolgsstorys
Überwachung biologischer Parameter im Abwasser
Die Untersuchung des Abwassers mit der Liquistation CSF48 und dem mobilen Liquiport CSP48 kann wertvolle Informationen über das Auftreten von Covid 19-Infektionen in einem bestimmten Gebiet liefern
Die ganze Geschichte
Das könnte Sie ebenfalls interessieren
Ähnliche Themen
Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology
Sie möchten die Leistung Ihrer Anlage steigern und Kosten senken? Unsere intelligenten Sensoren verfügen dank Heartbeat Technology über integrierte Diagnose-, Verifikations- und Monitoring-Funktionen – für mehr Kosteneffizienz und Betriebssicherheit.
Weitere Informationen
Anwendung
Probenahme von Flüssigkeiten
Dosiersystem
Membranpume (Vakuumsystem) Schlauchpumpe Armatur
Saughöhe
6 m (19.69 ft) Saughöhe 8 m (26.25 ft) Saughöhe
Gehäuse
Plastik PS Plastik ASA+PC Edelstahl V2A Edelstahl V4A
Prozesstemperatur
Mediumtemperatur: 2 ... 50 °C (36 ... 122 °F)
Kühlung
Aktives, dynamisches Kühlaggregat
Prozessdruck
Max. 0.8 bar (Max. 11.6 psi)
Heizung
Verdampfer und Abtauheizung in kompaktem Gehäuse eingebaut
Eingang
Analog: 2, galvanisch getrennt Binär: 2, galvanisch getrennt Optional: 1 bis digitale Sensoren
Ausgang / Kommunikation
Binär: 2, galvanisch getrennt Optional: 2 bis 6 Relais, 2 bis 6 Stromausgänge
Kommunikation
CDI Optional: Ethernet, PROFIBUS DP, Modbus RS485, Modbus TCP
Datenlogger
Alle Ereignisse und Daten Probenstatistik
Hilfsenergie
Je nach Ausführung: 100 ... 120/200 ... 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz 24 V DC +15/-9 %
Maße
1.258 x 753 x 625 mm (h x b x t) 49.5 x 29.7 x 24.6 inch (h x b x t)
Zubehör
Probenahme aus Druckrohrleitungen mit Durchflussarmatur Dosiersystem Gehäuseausstattung Elekrtische Ausrüstung
Geräteoptionen
Anschluss digitale Sensoren mit Memosens Protokoll, Feldbuskommunikation
Beliebteste Downloads
Betriebsanleitung
Liquistation CSF48
Deutsche Version - 04/2013
Automatischer Probenehmer für flüssige Medien
Bedienung & Einstellungen
EN
DE
CS FR IT PL RU
04/04/2013
28/06/2012
15/12/2011
15/04/2011
01/06/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
04/04/2013
Dateigröße:
7.7 MB
Dateiname:
BA00464CDE_1712.pdf
Liquistation CSF48
Deutsche Version - 10/2022
Automatischer stationärer Probenehmer für flüssige Medien; Integrierter
Controller mit bis zu vier Messkanälen und digitaler Memosen
s-Technologie als Bestelloption
EN
DE
ES FR IT JA PL PT RU ZH
05/10/2022
15/05/2020
08/11/2019
24/08/2017
30/06/2017
Sprache:
Deutsch
Version:
05/10/2022
Dateigröße:
5.5 MB
Dateiname:
TI00443CDE_2422-00.pdf
127 Dokumente
Automatischer stationärer Probenehmer für flüssige Medien; Integrierter Controller mit bis zu vier Messkanälen und digitaler Memosen s-Technologie als Bestelloption
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
05/10/2022
15/05/2020
08/11/2019
24/08/2017
30/06/2017
Sprache:
Deutsch
Version:
05/10/2022
Dateigröße:
5.5 MB
Dateiname:
TI00443CDE_2422-00.pdf
Betriebsanleitung
Liquistation CSF48
Automatischer Probenehmer für flüssige Medien Bedienung & Einstellungen
EN
DE
Tschechisch Französisch Italienisch Polnisch Russisch
04/04/2013
28/06/2012
15/12/2011
15/04/2011
01/06/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
04/04/2013
Dateigröße:
7.7 MB
Dateiname:
BA00464CDE_1712.pdf
Automatischer Probenehmer für flüssige Medien Wartung & Diagnose
EN
DE
Französisch Italienisch Polnisch
04/04/2013
28/06/2012
15/12/2011
15/04/2011
01/06/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
04/04/2013
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
BA00463CDE_1712.pdf
Sensoreingänge mit Memosens-Protokoll
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
30/05/2022
28/02/2019
30/05/2018
30/06/2017
30/11/2016
Sprache:
Deutsch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01245CDE_0822-00.pdf
Automatischer Probenehmer für flüssige Medien
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
05/10/2022
03/05/2021
17/03/2021
19/03/2020
08/11/2019
Sprache:
Deutsch
Version:
05/10/2022
Dateigröße:
8.3 MB
Dateiname:
BA00443CDE_2622-00.pdf
Automatischer Probenehmer für flüssige Medien - Kalibrierung
EN
DE
Französisch Italienisch Polnisch Russisch
04/04/2013
28/06/2012
15/12/2011
15/04/2011
01/06/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
04/04/2013
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA00467CDE_1712.pdf
Kommunikation über HART-Protokoll
EN
DE
Französisch Ungarisch Italienisch Russisch
27/06/2013
15/09/2011
Sprache:
Deutsch
Version:
27/06/2013
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
BA00486CDE_0213.pdf
Automatischer Probenehmer für flüssige Medien
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
05/10/2022
19/03/2020
08/11/2019
25/05/2018
30/06/2017
Sprache:
Deutsch
Version:
05/10/2022
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
KA01165CDE_0822-00.pdf
Kits Kühlmodul Komponenten
Austausch für Probenehmer Liquistation CSFxx
EN
DE
03/08/2022
30/06/2022
Sprache:
Deutsch
Version:
03/08/2022
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
EA01433CDE_0222-00.pdf
für die Wartung von Vakuumprobenehmern
Sprache:
Deutsch
Version:
29/09/2022
Dateigröße:
5.7 MB
Dateiname:
EA01441CDE_0122-00.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit CSF48: Wartungskit Inline Kompressor
Wartungskit Probenehmer CSV18
Kit CSF48 Klimamodul: Faltenbalg
Kit CSF48: Datenkabel Base Modul - FMSY1
Kit CSF48: Netzteil 100-240V AC
Kit CSF48: Ersatzakku Set
Kit CSF48: Antrieb für Dreharm
Kit CSF48: Ablaufrohr zum Dreharm
Kit CSF48: Achse Drehhahnantrieb kpl.
Kit CSF48: Schließzylinder
Kit CSF48: Dach Kunststoff
Kit CSF48: Tür oben Advanced
Kit CSF48: Tür oben Advanced m. Fenster
Kit CSF48: Tür oben m. Fenster V2A
Kit CSF48: Tür oben m. Fenster V4A
Kit CSF48: Tür unten Advanced
Kit CSF48: Dichtungssatz Türen
Kit CSF48: Rückwand oben Advanced
Kit CSF48: Rückwand oben V2A
Kit CSF48: Rückwand oben V4A
Kit CSF48: Rückwand unten Advanced
Kit CSF48: Rückwand unten V2A
Kit CSF48: Rückwand unten V4A
Kit CSF48: Satz Lüftungsgitter (2x)
Kit CSF48: Nachrüst. Filter Edelstahl
Kit CSF48: Dichtungsset Elektronikraum
Kit CSF48: Gehäuse für Module
Kit CSF48: Abschlussblech Kabel Eingang
Kit CSF48: Durchflussarmatur, Probe
Kit CSF48: Airmanager komplett
Kit CSF48 Dosierbecher: Dichtungssatz
Kit CSF48 Membranpumpe komplett 6m
Kit CSF48 Membranpumpe komplett 8m
Kit CSF48 Airmanager: Schlauchsatz
Kit CSF48 Airmanager: Schlauchklemmenset
Kit CSF48: Dosierglasflansch kond. kompl
Kit CSF48: Dosierglasflansch kapaz. kpl.
Kit CSF48: Dosierbecher 350 ml Glas
Kit CSF48: Dosierbecher 350 ml Acryl
Kit CSF48: Dosierrohr 350ml mit O-Ring
Kit CSF48 Dosierbecher: Zulaufrohr
Kit CSF48: Ansaugschlauch innen komplett
Kit CSF48 Ansaugschlauch: Befest.schelle
Kit CSF48: Probenzulauf ID 13 mm
Kit CSF48: Winkelstück 110° 3 Stk
Kit CSF48: Luftfilter für Membranpumpe
Kit CSF48: 2 Rollmembran ohne Werkzeug
Kit CSF48: Rollmembran+Deckel+Werkzeug
Kit CSF48: Rollmembran mit Werkzeug
Kit CSF48: 3 Kontaktfedern + Kabel
Kit CSF48: kapazitiver Sensor
Kit CSF48: Kabelsatz kapazitiver Sensor
Kit CSF48: Trägerplatte Vakuum Acryl kon
Kit CSF48: Trägerplatte Vakuum Acryl kap
Kit CSF48: Trägerplatte mit Heizung
Kit CSF48 Schlauchpumpe: Rollenkörper
Kit CSF48 Peristaltik: Dichtungssatz
KIT CSF48 Peristaltik Pumpenschl. 2St.
KIT CSF48 Peristaltik Pumpenschl. 25St.
Kit CSF48 Drucksensor: Befestig.schellen
Kit CSF48 Schlauchpumpe: Pumpengehäuse
Kit CSF48 Schlauchpumpe: Gehäuse Reed
Kit CSF48 Schlauchpumpe: Pumpenmotor
Kit Drucksensor Peristaltik
Kit CSF48 Peristaltik: Verbind.-Schlauch
Kit CSF48: Probenzulauf ID 10 mm
Kit CSF48: Trägerplatte Peristaltik kpl.
Kit CSF48: Trägerplatte Peristaltik Reed
Kit CSF48 Inline: Trägerplatte Inline
Kit CSF48 Inline: Schlauchdurchführung
Kit CSF48 Inline: Ansaugschlauch 5m, EPD
Kit CSF48 Inline: Relais 24V 5A
Kit: 1x Klemmensatz Basismodul
Kit: 1x Klemmensatz Modul AOR
Kit: 1x Klemmensatz Modul 4R
Kit: 1x Klemmensatz Modul 4AO
Kit: 1x Klemmensatz Modul 2x AI, 485
Kit: 1x Klemmensatz Modul DIO
Freischaltcode EtherNet/IP + Webserver
Freischaltcode Modbus TCP + Webserver
Freischaltcode Webserver für BASE2
Freischaltcode PROFINET+Webserver BASE2
Freischaltcode PROFIBUS DP 485-Modul
Freischaltcode Modbus RS485 f. 485-Modul
Freischaltcode Liquiline Ein- / Ausgänge
Kit CSF48 Dosierschlauch, 2 St
Kit CSF48 Dosierschlauch, 25 St
Flaschenkorb + 6x1,8 Liter Glas + Deckel
Flaschenkorb + 6x 3 Liter PE + Deckel
Flaschenkorb + 2x 3,8 Liter Glas+Deckel
Flaschenkorb + 12x 2 Liter Vierkant
Flaschenkorb + 12x 1 Liter Glas + Deckel
Flaschenkorb + 12x 1 Liter PE + Deckel
Flaschenkorb 12x1L / 6x3L / 6x1,8L
Flaschenkorb + 12x 2 Liter PE
Flaschenkorb + 24x 1 Liter PE
Flaschenk. 12x 1 + 6x 2 Liter PE
Kit CSFxx: 2x Flaschenkorb Glasflaschen
Verteilerplatte für 2x 6 Flaschen
Verteilerplatte für 2x 12 Flaschen
Verteilerplatte für 24 Flaschen, 2 Liter
Verteilerplatte für 1-2 + 6 Flaschen
Verteilerplatte für 1-2 + 12 Flaschen
Verteilerplatte für 6 + 12 Flaschen
Zentrierplatte für Flaschenkorb
Zentrierplatte für 4x 5 Liter Flaschen
1 Liter Flasche PE + Deckel, 24 Stück
1 Liter Flasche Glas + Deckel, 24 Stück
1,8 Liter Flasche Glas + Deckel, 6 Stück
3 Liter Flasche PE + Deckel, 12 Stück
13 Liter Flasche PE + Deckel, 1 Stück
25 Liter Flasche PE + Deckel, 1 Stück
30 Liter Flasche PE + Deckel, 1 Stück
60 Liter Flasche PE + Deckel, 1 Stück
1 L Winkel-Flasche PE + Deckel, 24 Stk
2 L Winkel-Flasche PE + Deckel, 12 Stk
Saugleitung 10mm ID, EPDM
Saugleitung 13mm ID, PVC spiralverstärkt
Saugleitung 13mm ID, EPDM
Saugleitung 16mm ID, PVC spiralverstärkt
Saugleitung 16mm ID, EPDM
Saugleitung 19mm ID, PVC spiralverstärkt
Saugleitung 19mm ID, EPDM
Kit 10m Saugleitung PVC, 10mm ID
Kit 10m Saugleitung PVC, 13mm ID
Kit 10m Saugleitung PVC, 16mm ID
Kit 10m Saugleitung PVC, 19mm ID
Kit 10m Saugleitung EPDM, 10mm ID
Kit 10m Saugleitung EPDM, 13mm ID
Kit 10m Saugleitung EPDM, 16mm ID
Kit 10m Saugleitung EPDM, 19mm ID
Kit CSF48 Saugkopf V4A/316(x) 10mm(3/8")
Kit CSF48 Saugkopf V4A/316(x) 13mm(1/2")
Kit CSF48 Saugkopf V4A/316(x) 16mm(5/8")
Kit CSF48 Saugkopf V4A/316(x) 19mm(3/4")
SD-Karte, 1GB, Industrial Flash Drive
SD-Karte mit Firmware, 1GB
Freischaltcode: Profibus DP Modul 485
Freischaltcode: Modbus RS485 Modul 485
Freischaltcode: Modbus TCP f.Modul 485
Freischaltcode:2 digit. Sensoreingänge
Freischaltcode: Profibus DP Modul 485
Freischaltcode:EtherNet/IP f.Modul 485
Upgr.code:EtherNet/IP+Webserver BASE2
Upgr.code Modbus TCP+Webserver BASE2
Upgrade code: Webserver für BASE2
Upgr.code: PROFINET+Webserver f. BASE2
Freischaltcode Modbus TCP Modul ETH
Freischaltcode:EtherNet/IP f Modul ETH
Upgrade Kit: Modul 485 + Profibus DP
Upgrade Kit: Modul 485 + Modbus RS485
Upgrade Kit: Modul ETH + Modbus TCP
Upgrade Kit: Modul ETH + EtherNet/IP
Nachrüstkit 1x auf 2x Digitaler Sensor
Freischaltcode: 2x 0/4..20mA Ausgang
Freischaltcode:Heartbeat Ver.+Monitoring
Freischaltcode Mathematik
Freischaltcode: Chemoclean Plus
Nachrüstkit Rundverteilereinheit CSF48
Nachrüstkit Gerätesockel, V2A; 304(x)
Nachrüstkit Gerätesockel, V4A; 316(x)
Nachrüstkit Durchflussarmatur V2A 304(x)
Nachrüstkit Durchflussarmatur V4A 316(x)
Kit CSF48: Türarretierung (2x)
Nachrüstkit Montagerahmen CSF 250mm
Kit CSF48: Nachrüstung CDI Frontstecker
Kit CSF48: 2 x Relais + Kabelsatz
Kit: externe CDI-Buchse komplett
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren