©Endress+Hauser
Spezifikation im Überblick
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Prozessseitige Hauptmaterialien
Aluminium, Stahl, Edelstahl
Anwendungsgebiet
Der Silopilot FMM50 ist ein elektromechanisches Lotsystem. In Abhängigkeit von dem Fühlgewicht kann der Füllstand in Bunkern oder Silos mit staubförmigen, feinkörnigen oder grobkörnigen Schüttgütern oder in Tanks mit Flüssigkeiten gemessen werden.
Für Füllstandsmessung fein- und grobkörniger Schüttgüter in Bunkern oder Silos sowie Flüssigkeiten in Tanks.
Prozessanschluss: Flansch
Temperatur: -20 bis +230°C
Druck: 0,8 bis 3 bar
Messbereich: 70 m
Genauigkeit: ±5 cm
Internationale Explosionsschutzzertifikate
Vorteile
Bewährtes und verlässliches elektromechanisches Lotsystem für fein- und grobkörnige Schüttgüter
Sichere Messung auch bei extrem staubiger Umgebung
Vollelektronische digitale Minimum-Sicherheitsschaltung, daher kein Ablaufen in den Siloauslauf, keine Beeinträchtigung der Fördersysteme
Einfache, menügeführte Vor-Ort-Bedienung über vierzeiliges Klartext-Display
Leistungsstarker Dreiphasenmotor (Zugkraft bis 500 N) bei Verwendung einer einphasigen Versorgungsspannung durch Einsatz eines Umrichters, daher unkomplizierter Netzanschluss
Optionale Ausführung mit "Staub-Ex"-Zertifikat zum Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 20, 21 und 22 (Messumgebung) bzw. der Zonen 21 und 22 (Geräteumgebung), Kategorie 1/2 D
Extended Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
©Endress+Hauser
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Loading alternative products
Erfolgsstorys
Füllstandsmessung bei Baustellensilos
Erfahren Sie, wie Profibaustoffe Austria GmbH die Überwachung von Schüttgütern in Silos automatisiert hat, um "Just-in-time"-Nachfüllungen sicherzustellen.
Die ganze Geschichte
Merkmal / Anwendung
unabhängig von Schüttguteigenschaften 70m Messbereich
Spezialitäten
Meldung: Wartung erforderlich
Versorgung / Kommunikation
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Prozessseitige Hauptmaterialien
Aluminium, Stahl, Edelstahl
Beliebteste Downloads
TI Silopilot FMM50
Deutsche Version - 05/2023
Elektromechanisches Lotsystem
EN
DE
ES FR JA PL RU
02/05/2023
22/08/2017
01/08/2012
07/07/2010
14/01/2008
Sprache:
Deutsch
Version:
02/05/2023
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI00395FDE_1523-00.pdf
BA Silopilot FMM50
Deutsche Version - 05/2023
Elektromechanisches Lotsystem
EN
DE
CS ES FR JA PL RU
02/05/2023
12/09/2018
22/08/2017
01/08/2012
07/07/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
02/05/2023
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
BA00286FDE_1623-00.pdf
12 Dokumente
Elektromechanisches Lotsystem
EN
DE
Spanisch Französisch Japanisch Polnisch Russisch
02/05/2023
22/08/2017
01/08/2012
07/07/2010
14/01/2008
Sprache:
Deutsch
Version:
02/05/2023
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI00395FDE_1523-00.pdf
Elektromechanisches Lotsystem
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Japanisch Polnisch Russisch
02/05/2023
12/09/2018
22/08/2017
01/08/2012
07/07/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
02/05/2023
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
BA00286FDE_1623-00.pdf
Elektromechanisches Lotsystem
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch
03/05/2023
Sprache:
Deutsch
Version:
03/05/2023
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
KA01648FDE_0123-00.pdf
XA Silopilot FMM20
XA Silopilot FMM50
Approval No.: BVS 05 ATEX E 049 ATEX II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T99°C Da/Db ATEX II 2 D Ex tb IIIC T99°C Db
EN
DE
Französisch
13/05/2024
21/03/2024
07/12/2017
04/08/2017
01/09/2011
Sprache:
Deutsch
Version:
13/05/2024
Dateigröße:
369.2 KB
Dateiname:
XA00425FDE_1724-00.pdf
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Sprache:
Englisch
Version:
14/10/2022
Dateigröße:
10.5 MB
Dateiname:
FA00001F00EN2522.pdf
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Sprache:
Spanisch
Version:
01/06/2022
Dateigröße:
7.2 MB
Dateiname:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2022
Dateigröße:
10.6 MB
Dateiname:
FA00001F00DE2522.pdf
Misura di livello Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi
Sprache:
Italienisch
Version:
03/03/2023
Dateigröße:
46.9 MB
Dateiname:
FA00001F00IT2522.pdf
Selection Guide
Continuous level measurement in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide for the process industry
Sprache:
Englisch
Version:
18/10/2022
Dateigröße:
18.3 MB
Dateiname:
CP00023F00EN1922.pdf
Product family: Silopilot M, Silopilot T
Product root: FMM20-, FMM50- Declaration number: EU_01079_01.22
EN
DE
Französisch
31/08/2022
Sprache:
Englisch
Version:
31/08/2022
Dateigröße:
1002.8 KB
Dateiname:
EU_01079_01.22.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Bandspule 25m, Stahl, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
35
52028111
Bandspule 35m, Stahl, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
35
52028112
Bandspule 50m, Stahl, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
35
52028113
Bandspule 70m, Stahl, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
35
52028114
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
52028150
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
52028151
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
52028152
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
52028153
Bandspule 25m, 316Ti, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
35
71026882
Bandspule 35m, 316Ti, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
35
71026884
Bandspule 50m, 316Ti, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
35
71026885
Bandspule 70m, 316Ti, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
35
71026886
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
71301741
Bandspule Stahl, Messband Kunstst., 15m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
35
71301745
Bandspule 316TI, Messband Kunstst., 15m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
35
71301748
Zeichnungsnummer
Bestellcode
35
71301749
Zeichnungsnummer
Bestellcode
35
71301750
Abstreifer 230mm 70oC Alu FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
52028068
Abstreifer 230mm 70oC VA FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
52028069
Abstreifer 230mm 150oC Alu FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
52028070
Abstreifer 230mm 150oC VA FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
52028071
Abstreifer 500mm 70oC Alu FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
52028072
Abstreifer 500mm 70oC VA FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
52028073
Abstreifer 500mm 150oC Alu FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
52028074
Abstreifer 500mm 150oC VA FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
52028075
Abstreifer 1000mm 70oC Alu FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
52028076
Abstreifer 1000mm 70oC VA FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
52028077
Abstreifer 1000mm 150oC Alu FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
52028078
Abstreifer 1000mm 150/230oC VA FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
52028079
Ersa-Kit, Abstreifer 70oC FMM20/FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
52028080
Ersa-Kit, Abstreifer 150/230oC FMM20/50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
52028081
Montagekit Fühlgew.,Band,Stahl,FMM20/50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
52028088
Montagekit Fühlgew., Band, VA, FMM20/50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
52028089
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
52028090
Fühlgewicht Edelstahl, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
52028091
Fühlgew. Stahl + Faltschirm, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
52028092
Fühlgew. VA + Faltschirm, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
52028093
Fühlgewicht Füllgutbeutel, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
28
52028094
Fühlgewicht Edelstahlskelett, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
31
52028096
Fühlgewicht Edelstahlglocke, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
27
52028098
Fühlgewicht Schwimmer PVC, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
29
52028099
Drehbügel, Stahl FMM20/FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
52028100
Drehbügel, Edelstahl FMM20/FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
52028101
Fühlgewicht Schwimmer, 316Ti, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
29
71301751
Fühlgewicht Edelstahlskelett, FMM50, 3.1
Zeichnungsnummer
Bestellcode
31
71456338
Fühlgewicht Schwimmer 316Ti, FMM50, 3.1
Zeichnungsnummer
Bestellcode
29
71456351
Fühlgewicht Edelstahlglocke, FMM50, 3.1
Zeichnungsnummer
Bestellcode
27
71456357
Fühlgew. Edelstahl+Faltschirm, FMM50,3.1
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
71456359
Fühlgewicht Edelstahl, FMM50, 3.1
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
71456385
Ersatzteilkit Fühlgewicht
Zeichnungsnummer
Bestellcode
34
52028102
Zeichnungsnummer
Bestellcode
33
52028103
Dichtung Elektronikraum, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
52028104
Dichtung Elektronikr.,Ex,erw.Klima FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
52028105
Kit Bandführung Schmutzraum FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
32
52028115
Dichtung Schmutzraumdeckel FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
36
52028116
Kit Schlaffbandschalter FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
52028117
Kit Kabelverschraubung M25, FMM50 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
52028118
Kit Kabelverschraubung M25, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
52028119
Deckel-Elek., unbesch. FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
52028136
Deckel-Elek., besch. FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
52028137
Deckel-Elek., unbesch. FMM50 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
52028138
Deckel-Elek., besch. FMM50 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
52028139
Deckel-Elek., unbesch. + Schauglas FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
52028140
Deckel-Elek., besch. + Schauglas FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
52028141
Deckel Schmutzraum, unbesch. FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
37
52028142
Deckel Schmutzraum, besch. FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
37
52028143
Deckel Schmutzraum, unbesch. 3barA FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
37
52028144
Deckel Schmutzraum, besch. 3barA FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
37
52028145
Prozessadapter, unbesch. FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
39
52028146
Prozessadapter, besch. FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
39
52028147
Verschluss Spülluftanschluss FMM20/FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
38
52028154
Elektronikabdeckung, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
52028155
Kit Bandführung Schmutzraum, Klima,FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
32
71026887
Deckel-Elek., besch., Klima, FMM50 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71026889
Deckel-Elek.,besch.,Klima, Schaug.,FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71026891
Deckel Schmutzraum, besch., Klima, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
37
71026894
Deckel Schmutzraum, Klima, 3barA, FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
37
71026897
Elektronik FMM50, 230V 2Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
52028120
Elektronik FMM50, 230V 6Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
52028121
Elektronik FMM50 Ex, 230V 2Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
52028122
Elektronik FMM50 Ex, 230V 6Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
52028123
Elektronik FMM50, 115V 2Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
52028124
Elektronik FMM50, 115V 6Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
52028125
Elektronik FMM50 Ex, 115V 2Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
52028126
Elektronik FMM50 Ex, 115V 6Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
52028127
Elektronik FMM50, 230V 2Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
52028128
Elektronik FMM50, 230V 6Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
52028129
Elektronik FMM50 Ex, 230V 2Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
52028130
Elektronik FMM50 Ex, 230V 6Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
52028131
Elektronik FMM50, 115V 2Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
52028132
Elektronik FMM50, 115V 6Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
52028133
Elektronik FMM50 Ex, 115V 2Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
52028134
Elektronik FMM50 Ex, 115V 6Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
52028135
Elektronik FMM50, 230V 2Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71001310
Elektronik FMM50, 230V 6Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71001311
Elektronik FMM50 Ex, 230V 2Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71001312
Elektronik FMM50 Ex, 230V 6Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71001313
Elektronik FMM50, 115V 2Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71001314
Elektronik FMM50, 115V 6Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71001315
Elektronik FMM50 Ex, 115V 2Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71001316
Elektronik FMM50 Ex, 115V 6Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71001317
Elektronikabdeckung, FMM50, Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
71001329
Elektronik FMM50, 230V 2Rel. Klima+Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71301716
Elektronik FMM50, 230V 6Rel. Klima+Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71301719
Elekt. FMM50 Ex, 230V 2Rel. Klima+Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71301720
Elekt. FMM50 Ex, 230V 6Rel. Klima+Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71301721
Elektronik FMM50, 115V 2Rel. Klima+Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71301722
Elektronik FMM50, 115V 6Rel. Klima+Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71301725
Elekt. FMM50 Ex, 115V 2Rel. Klima+Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71301727
Elekt. FMM50 Ex, 115V 6Rel. Klima+Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71301729
Geräteheizung FMM50, 115/230VAC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
52028177
Start-Taster FMM50, extern
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
52028178
Getriebemotor 230VAC 500N FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
71113428
Getriebemotor 230VAC 250N FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
71113429
Getriebemotor 115VAC 500N FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
71113430
Getriebemotor 115VAC 250N FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
71113431
Getriebemotor 230VAC 500N FMM50 Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
71113432
Getriebemotor 230VAC 250N FMM50 Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
71113433
Getriebemotor 115VAC 500N FMM50 Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
71113434
Getriebemotor 115VAC 250N FMM50 Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
71113436
Bandstopperwerkzeug, Motorwechsel
Abziehwerkzeug, Motor + Spulenwechsel
Faltenbalg max 70oC, FMM20/FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
52028084
Faltenbalg max 150/230oC, FMM20/FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
52028085
Abstreifst.Band, Bronze 2St. FMM20/FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
52028086
Anlaufstück Band, Bronze FMM20/FMM50
Zeichnungsnummer
Bestellcode
26
52028087
Befestigungssatz Schutzhaube FMM50
Leiterplatte FMM50, Prozessor + Anzeige
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
52028157
Leiterplatte FMM50, 230V Motorsteuerung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
52028158
Leiterplatte FMM50, 115V Motorsteuerung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
52028159
Leiterplatte FMM50, 230V 2Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
52028160
Leiterplatte FMM50, 230V 6Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
52028161
Leiterplatte FMM50 Ex, 230V 2Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
52028162
Leiterplatte FMM50 Ex, 230V 6Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
52028163
Leiterplatte FMM50, 115V 2Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
52028164
Leiterplatte FMM50, 115V 6Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
52028165
Leiterplatte FMM50 Ex, 115V 2Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
52028166
Leiterplatte FMM50 Ex, 115V 6Rel.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
52028167
Leiterplatte FMM50, 230V 2Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
52028168
Leiterplatte FMM50, 230V 6Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
52028169
Leiterplatte FMM50 Ex, 230V 2Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
52028170
Leiterplatte FMM50, 115V 2Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
52028171
Leiterplatte FMM50, 115V 6Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
52028172
Leiterplatte FMM50 Ex, 115V 2Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
52028173
Leiterplatte FMM50 Ex, 115V 6Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
52028174
Leiterplatte FMM50, Endstellung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
52028175
Leiterplatte FMM50, Zählrad
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
52028176
Leiterplatte FMM50 Ex, 230V 6Rel.+ Heiz.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
52028248
Leiterplatte Processor, Anzeige, Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
71001330
L-Platte FMM50, 230V M-Steuerung Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
71001331
L-Patte FMM50, 115V M-Steuerung Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
71001332
Leiterplatte FMM50, 230V 2Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71001333
Leiterplatte FMM50, 230V 6Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71001334
Leiterplatte FMM50 Ex, 230V 2Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71001335
Leiterplatte FMM50 Ex, 230V 6Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71001336
Leiterplatte FMM50, 115V 2Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71001337
Leiterplatte FMM50, 115V 6Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71001338
Leiterplatte FMM50 Ex, 115V 2Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71001339
Leiterplatte FMM50 Ex, 115V 6Rel. Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71001340
Leiterplatte FMM50, Endstellung, Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
71001350
Leiterplatte FMM50, Zählrad, Klima
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71001351
Temperatursicherung, FMM50, Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
71062127
LP FMM50, 230V 2Rel. Klima+Heizung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71301730
LP FMM50, 230V 6Rel. Klima+Heizung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71301731
LP FMM50 Ex, 230V 2Rel. Klima+Heizung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71301733
LP FMM50 Ex, 230V 6Rel. Klima+Heizung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71301734
LP FMM50, 115V 2Rel. Klima+Heizung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71301736
LP FMM50, 115V 6Rel. Klima+Heizung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71301737
LP FMM50 Ex, 115V 2Rel. Klima+Heizung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71301738
LP FMM50 Ex, 115V 6Rel. Klima+Heizung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71301740
Verlängerung 230oC, Edelstahl FMM50
Adapterflansch 6" 150lbs 316TI
Adapterflansch 6" 150lbs Stahl
Adapterflansch 8" 150lbs 316TI
Adapterflansch 8" 150lbs Stahl
Adapterflansch DN150 PN16 316TI
Adapterflansch DN150 PN16 Stahl
Adapterflansch DN200 PN16 316TI
Adapterflansch DN200 PN16 Stahl
Adapterflansch DN100 PN25/40 316TI
Adapterflansch DN100 PN25/40 Stahl
Adapterflansch 4" 300lbs 316TI
Adapterflansch 4" 300lbs Stahl
Adapterflansch 4" 600lbs 316TI
Adapterflansch 4" 600lbs Stahl
Prozessadapter DN50 PN16 316TI
Prozessadapter DN50 PN16 Stahl
Prozessadapter DN65 PN16 316TI
Prozessadapter DN65 PN16 Stahl
Prozessadapter DN80 PN16 316TI
Prozessadapter DN80 PN16 Stahl
Prozessadapter 2" 150lbs 316TI
Prozessadapter 2" 150lbs Stahl
Prozessadapter 3" 150lbs 316TI
Prozessadapter 3" 150lbs Stahl
Prozessadapter 4" 150lbs 316TI
Prozessadapter 4" 150lbs Stahl
Prozessadapter 150lbs RF 4" Alu
Prozessadapter 150lbs RF 4" Alu besch.
Prozessadapter Sprühwasserreinigung
Fühlgew. Trennschichtdetektion HD SS
Fühlgew. Trennschichtdetektion HD SS+PES
Fühlgew. Trennschichtdetektion LD SS
Fühlgew. Trennschichtdetektion LD SS+PES
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren