Erfüllen Sie gesetzliche Grenzwerte mit unseren platzsparenden und intelligenten Wasserqualitätsmonitoringsystemen (WQMS)
Die Herstellung und Verteilung von Trinkwasser für den öffentlichen Verbrauch bringt einzigartige Herausforderungen mit sich. Zahlreiche Parameter müssen konsequent, häufig und genau überwacht werden, um die immer strengeren Qualitätsstandards zu erfüllen. Die Installation und Konfiguration der benötigten Betriebsmittel kann komplex, zeitraubend und teuer sein. Mit führenden Messtechnologien, schlüsselfertigen Lösungen und kompetenter Beratung bietet Endress+Hauser umfassende Lösungen für eine effiziente und zuverlässige Trinkwasseranalyse.
Mit unseren neuesten Lösungen den Wasserverbrauch um bis zu 80 % reduzieren
Unsere Überwachungslösungen werden auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten, sind schnell zu installieren und bestehen aus erstklassiger Instrumentierung, Memosens- und Liquiline Technologien, um eine kosteneffektive und zuverlässige Messung Ihrer kritischen Kontrollpunkte zu ermöglichen. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauform und minimalen Wasserverbrauch aus. Zudem vereinen sie Leistungsmerkmale wie hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, vorkalibrierte Sensoren und eine Vielzahl von Datenkommunikationsprotokollen, um Planung, Integration, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung zu vereinfachen.
Wie wir Sie unterstützen
Wir nutzen unsere langjährige Erfahrung in der Wasser- & Abwasserindustrie, um Lösungen zu liefern, die nicht nur Ihre Messung der Trinkwasserqualität zuverlässig und einfach gestalten, sondern Sie auch in die Lage versetzen, die immer strengeren Anforderungen der Branche zu erfüllen und zu übertreffen.
Unsere schlüsselfertigen Lösungen sorgen für kurze und kostengünstige Engineering- und Planungsphasen, und eine Vielzahl von analogen, digitalen und IIoT-Schnittstellen vereinfacht die Integration.
Mit ihrer einfachen Installation und Inbetriebnahme der Messstellen schrauben Sie die Lösung einfach nur an die Wand, schließen sie an Strom und Wasser an, und schon sind Sie betriebsbereit.
Unsere kundenspezifischen Analysepanels mit CE-Kennzeichnung sorgen für eine kontinuierliche Einhaltung Ihrer lokalen gesetzlichen Vorschriften.
Die Vorhersagemöglichkeiten unserer einzigartigen Memosens-Technologie informieren Sie, wenn eine Kalibrierung oder Wartung erforderlich ist, wodurch Sie von festen Zeitabläufen befreit werden und dadurch die Wartungskosten reduzieren können. Die Kalibrierung Ihrer Sensoren können Sie ganz einfach in Ihrem Labor durchführen.
Profitieren Sie von unserem kontinuierlichen Experten-Support vor Ort während des gesamten Anlagenlebenszyklus, der je nach Bedarf durch IIoT-Anbindung auch zur Fernüberwachung erweitert werden kann.
Analytische Messlösung zur idealen Dosierung von Chlor in Trinkwasseranlagen. Sorgen Sie für eine sichere Desinfektion und optimierte Dosierung, um die Gesundheit der Verbraucher zu gewährleisten und Kosten im Betrieb zu sparen.
Die Analysepanels von Endress+Hauser messen präzise, sicher und zuverlässig. Außerdem sind sie einfach zu bedienen und haben ein sauberes, aufgeräumtes Design. Ich kann sie anderen Wasserwerken wärmstens empfehlen.
Endress+Hauser ist Ihr Komplettlieferant für eine effiziente und zuverlässige Trinkwasseranalyse. Wir vereinfachen und verbessern Ihre Überwachung von Wasserqualitätsdaten und versetzen Sie so in die Lage, Ihre lokalen gesetzlichen Vorgaben nicht nur zu...
Endress+Hauser ist Ihr Komplettlieferant für eine effiziente und zuverlässige Trinkwasseranalyse. Wir vereinfachen und verbessern Ihre Überwachung von Wasserqualitätsdaten und versetzen Sie so in die Lage, Ihre lokalen gesetzlichen Vorgaben nicht nur zu erfüllen, sondern sogar zu übertreffen.
Online-Konfigurator für eine schnelle Anpassung der Analysepanels an Ihre Bedürfnisse
Multi-Parameter-Transmitter Liquiline, die dem Stand der Technik entsprechen. Bis zu 8 Wasserqualitätsparameter pro Transmitter
Vorkalibrierte Sensoren mit Memosens-Technologie
Überwachen Sie Parameter wie z. B. pH/ORP, Leitfähigkeit, gelöster Sauerstoff, Trübung, Desinfektion (Chlor, Bromid, Ozon), Ammonium, Nitrat, Summenparameter (CSB, TOC, TP, SAK) und Spektroskopie
Kompakte Durchflussarmatur zur Minimierung des Probenverbrauchs
Nahtlose Integration in Ihre Kommunikationsnetzwerke (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, Fernüberwachung über Webserver und Cloud-Anbindung)
Integrierte Heartbeat Technology und Sensordiagnosefunktionen für eine zustandsbasierte Instandhaltung und benutzerfreundliche Verifikation der gesamten Messstelle
Verschiedene Werkstoffe verfügbar, inklusive hygienisches PTFE, PVC-U oder rostfreier Stahl
Optionale Merkmale sind u. a. Ventile zur Probenahme und die vollautomatische Reinigung
Der Oxymax COS22D schützt Ihre Produkte, Ihren Prozess und Ihre Anlagenausrüstung vor unerwünschten Sauerstoffeinflüssen. Seine zuverlässigen und stabilen Messungen helfen Ihnen Ihre Anwendungen besser zu überwachen und zu steuern.
Memosens CCS51D ist ein robuster, wartungsarmer Chlorsensor für freies Chlor. Er liefert stabile und schnelle Messwerte im Trinkwasser, Schwimmbad- und Prozesswasser und in Utilities.
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Instandhaltung, erhöhen Sie die Messwertverfügbarkeit im Feld und minimieren Sie Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltrisiken mit den Instandhaltungs- und Kalibrierservices von Endress+Hauser.
Werfen Sie einen Blick auf die Geräte, die Endress+Hauser speziell für die Wasseraufbereitung entwickelt hat. Memosens und Liquiline genauso wie Monitoringlösungen machen die Arbeit in Wasserwerken einfacher.
Machen Sie sich das Leben leichter mit einem maßgeschneiderten Messschrank oder Messcontainer für Ihre Messaufgabe. Erhalten Sie in dieser Broschüre einen Überblick über die Vielfalt der Flüssigkeitsanalyselösungen von Endress+Hauser.
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Überwachungssysteme für kommunale Kläranlagen
Überwachungssysteme für kommunale Kläranlagen
Entdecken Sie die intelligenten Überwachungslösungen von Endress+Hauser für Kläranlagen. Erfüllen Sie noch effizienter alle gesetzlichen Grenzwerte mit unseren benutzerfreundlichen, kostengünstigen und schlüsselfertigen Überwachungssystemen.
Intelligentes Wassernetzwerkmanagement
Intelligentes Wassernetzwerkmanagement
Mit dieser intelligenten Überwachungslösung gewinnen Sie vollständige Transparenz bei allen Tätigkeiten in Ihrem Trink- und Abwassernetzwerk. Erfahren Sie, wie Sie Zeit sparen und gleichzeitig Betriebs- und Energiekosten reduzieren können.
Überwachung von Industrieabwässern
Überwachung von Industrieabwässern
Erfahren Sie mehr über unsere robusten, schlüsselfertigen Systeme zur Überwachung von Industrieabwässern mit intelligenter Wartung, die Sie dabei unterstützen, die gesetzlichen und vertraglichen Grenzwerte einzuhalten.
Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser mit Liquiline Control
Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser mit Liquiline Control
Entdecken Sie die Automatisierungslösung Liquiline Control für die zuverlässige Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser, stabile Prozesse auch bei Spitzenbelastungen und Kosteneinsparungen durch die optimierte Verwendung von Fällmittel.
Wasserüberwachungssysteme für industrielle Prozesse
Wasserüberwachungssysteme für industrielle Prozesse
Ermöglichen Sie mit den schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser eine effiziente, gesetzeskonforme und kostengünstige Überwachung der Wasserqualität in Ihren Produktionsprozessen.
Entfernung von Stickstoff aus Abwasser mit Liquiline Control
Entfernung von Stickstoff aus Abwasser mit Liquiline Control
Entdecken Sie die Automatisierungslösung Liquiline Control für eine zuverlässige Stickstoffentfernung aus dem Abwasser, stabile Prozesse auch bei Spitzenbelastungen und Kosteneinsparungen durch optimierten Energieeinsatz.
Überwachung des Anlagenzustands in der Wasser- und Abwasserindustrie
Überwachung des Anlagenzustands in der Wasser- und Abwasserindustrie
Entdecken Sie die Lösungen von Endress+Hauser für die Wasser- und Abwasserindustrie, um flexibel und effizient die Wassersicherheit bei nachweislicher Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .