Promag L/W/D 400
Für die maßgeschneiderte Durchflussmessung von Wasser und Abwasser
Zeit sparende und Kosten senkende Messtechnik ohne Wenn und Aber
Benefits
-
Industrieoptimierte Durchflussmessgeräte - für Rohrleitungen bis DN 2400, mit Trinkwasserzulassungen, Eichzulassungen und integrierter Leitfähigkeitsmessung
Rückführbare Messergebnisse - jedes Gerät wird auf akkreditierten Kalibrieranlagen (ISO/IEC 17025) geprüft
-
Modernste Webserver-Technologie - zeitsparende Bedienung im Feld ohne zusätzliche Software
-
Kein Datenverlust - automatische Datenspeicherung (HistoROM) sichert hohe Anlagenverfügbarkeit
-
Sicherer Langzeitbetrieb unter Wasser oder im Erdreich (IP68/Type 6P enclosure) - zertifizierter Korrosionsschutz (EN ISO 12944) für den kostengünstigen Einbau ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen
Einfache Bedienung dank Webserver
Dank des integrierten Webservers kann der Promag 400
über einen Standard-Webbrowser und ein Ethernetkabel mit jedem Laptop direkt verbunden werden.
Schnelle Konfiguration aller Gerätefunktionen ohne herstellerspezifische Software oder zusätzliche Schnittstellen
Umfassender Zugang zu Geräte-, Diagnose- und Prozessinformationen
die Datensicherung oder für die Inbetriebnahme identischer Messstellen
Promag L - das vielseitige Standardgerät
Einzigartiges Losflanschkonzept (DN ≤ 300) für die flexible Montage, unabhängig von der Ausrichtung der Rohrflansch-Lochkreise
Gewichtsparendes Design mit kurzen Einbaulängen unter Berücksichtigung von ISO und DVGW
Kompakte Bauform ohne Einschränkung der Messgenauigkeit
DN 50...2400
Klicken Sie hier zu detaillierte Informationen zum Promag L 400 >>>
Promag W - der Spezialist für alle Fälle
Zugelassen für den Eichverkehr gemäß MI-001 und OIML R49
Mit zertifiziertem Korrosionsschutz und Schutzart IP68 (Type 6P enclosure) für den permanenten Einsatz unter Wasser, korrosiver Umgebung (erfüllt C5-M gemäß EN ISO 12944) und den direkten Erdeinbau (erfüllt Im3 gemäß EN ISO 12944)
DN 25...2000
Klicken Sie hier zu detaillierte Informationen zum Promag W 400 >>>
Promag D - das kompakte Zwischenflanschgerät
Platzsparendes Kompaktdesign für den Einsatz auf engstem Raum
Kurze Einbaulänge bei geringem Eigengewicht
Passgenaues und schnelles Zentrieren dank innovativer Gehäusekonstruktion
DN 25...100
Klicken Sie hier zu detaillierte Informationen zum Promag D 400 >>>
-
Standard products
- Reliable, robust and low-maintenance
Technical excellence
Simplicity
-
Specialized products
- Designed for demanding applications
Technical excellence
Simplicity
Variable
FLEX selections | Technical excellence | Simplicity |
---|---|---|
Fundamental selection Meet your basic measurement needs |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Lean selection Handle your core processes easily |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Extended selection Optimize your processes with innovative technologies |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Xpert selection Master your most challenging applications |
Technical excellence
|
Simplicity
Variable |