Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Cloud-basierter Füllstandssensor FWR30

Das weltweit erste drahtlose 80GHz Radarmessgerät- Micropilot FWR30

Von der intelligenten Bestandsüberwachung bis zur Verwaltung der Lieferkette

Micropilot FWR30 ist ein intelligenter Füllstandssensor und vereint High-End-Technologie in einem kostengünstigen Messgerät. Die Montage ist einfach, das Gerät funktioniert batteriebetrieben und liefert nebst Füllstandsdaten auch Informationen zum Standort des Tanks. Die Kombination mit unseren digitalen Services ermöglicht intelligentes Bestandsmanagement und die Optimierung von Lieferketten.

Benefits

  • Volle Transparenz bei Lagerung und Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen

  • Vereinfachte Lösung von der Beschaffung bis zum Betrieb

  • Sichere Datenübertragung kombiniert mit einem flexiblen, digitalen Dienstleistungsportfolio

  • Informationszugang von überall und zu jeder Zeit

Der cloudbasierte Sensor revolutioniert die Füllstandmessung in Lagertanks

In 80 % aller Produktionsanlagen wird der Füllstand in Plastiktanks durch manuelle Methoden gemessen. Diese sind sowohl zeit- als auch kostenintensiv und fehleranfällig. Aus diesem Grund werden fehlende Bestände oft erst dann registriert, wenn der Tank bereits leer ist und der Produktionsprozess stillsteht. Erhöhte Vorräte sind aufgrund der entstehenden Lagerkosten in dem meisten Fällen auch keine Alternative. Aber auch dort wo der Füllstand gemessen wird, ist die Füllstandsmessung mehrerer Tanks, vor allem wenn sich diese an entlegenen Standorten befinden, eine Herausforderung.

Vereinfachte Verwaltung von Beständen

Seine Kompakte Bauweise ist perfekt für stapelbare Kunststofftanks geeignet. Dabei werden Messbereiche bis zu 15 Meter abgedeckt. Die Montage ist in weniger als 5 Minuten erledigt. Neben den Füllständen erhält der Anwender zudem Informationen zum Standort seiner Lagertanks und Container. Der batteriebetriebene Sensor liefert die kontinuierlich erfassten Messdaten über die integrierte SIM-Karte in die Cloud. Sie sind daher jederzeit und von überall abrufbar.

Komplette Übersicht mit Netilion Value

Mithilfe von Netilion Value erhält der Nutzer eine Übersicht über aktuelle Messwerte, historische Daten sowie den Gerätezustand und kann einen Mindest- sowie Maximalbestand einstellen, der dann gegebenenfalls einen Alarm auslöst. Die Applikation ist einfach zu bedienen und erlaubt die Integration von intelligenten Messgeräten mit wenigen Klicks.

Optimierung der Lieferkette

Ein weiterer digitaler Service ist SupplyCare Hosting. Die Webapplikation bietet neben den integrierten Basisfunktionen ein vollumfassendes Bestandsmanagement. Hierbei optimieren individuelle IT-Lösungen beispielsweise die Lieferkette und erleichtern die Integration von Daten in Unternehmensprozesse und ERP-Systeme.

Zur Produktseite mit technischen Informationen

Sehen Sie im nachfolgenden Video, wie einfach und schnell die Inbetriebnahme ist:

Sie wünschen mehr Informationen zum neuen Micropilot FWR30?

Schicken Sie uns bitte das ausgefüllte Kontaktformular, wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.