Liquiline CM44 und CM44R
Einer für alle - alle für einen
Der Vier-Draht-Messumformer Liquiline CM44 und CM44R ist der flexible Messumformer für bis zu 8 Kanäle mit bis zu 14 verschiedenen Parametern.
Benefits
Spart Platz und Kosten: Kleines, kompaktes Gerät für bis zu 8 Kanäle – perfekt für „Skids"
Hochgeschwindigkeitsinstallation: Kein Ausschneiden der Schaltschranktür, Ein-KlickMontage, minimaler Verkabelungsaufwand
Schnelle, sichere Inbetriebnahme: Komfortables Multiplizieren der Gerätekonfiguration per SD-Karte
Einfache Bedienung und Wartung: Intuitive Benutzeroberfläche, echtes Plug & Play mit vorkalibrierten Memosens-Sensoren, einheitliche Module für alle Parameter
Mehr Prozesssicherheit: Integrierter Webserver ermöglicht Fernzugriff und Alarmierung – auch per Smartphone
Mehr Parameter, mehr Kanäle, mehr Nutzen!
Die Messumformer Liquiline CM44 und CM44R bedienen alle Möglichkeiten zum Ausbau Ihrer Messstelle. Es können bis zu 8 Kanäle mit bis zu 14 Parametern angeschlossen und so Ihre Instandhaltungs- und Wartungskosten erheblich gesenkt werden.
![Liquiline CM44 und CM44R Display Liquiline CM44 und CM44R](/__image/a/52700/k/a75e612107bbb0a0655d340b5dfd6819f60f7dda/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/CM44_laboratory_close_up.jpg)
Liquiline CM44 und CM44R
Der Messumformer kann auch als Hutschienengerät Liquiline CM44R im Schaltschrank montiert werden - Ein Gerät für Feld und Schaltschrank.
Ein Höchstmaß an Flexibilität
Die neue Analyseplattform von Endress+Hauser bietet dem Anwender ein Höchstmaß an Flexibilität bei einfachster Bedienung und Wartung.
Der Memocheck SIM CYP03D simuliert beliebige Messwerte der verschiedenen Parameter. Damit lässt sich die Messstelle vom Sensor bis zum Prozessleitsystem qualifiziert überprüfen. Zusätzlich können mit dem Simulationstool Grenzsituationen und die Reaktionen der Anlagensteuerung darauf, ohne Risiko für die Anlage selbst überprüft werden.
Die Memosens-Technologie
Alle Sensoren mit Memosens-Technologie können angeschlossen werden. Der Messumformer erkennt automatisch den angeschlossenen Sensor und lädt selbstständig die zugehörige Software. Das ist echtes Hot Plug-and-Play!
Neu: Ex-I Modul zum Anschluss im explosionsgefährdeten Bereich
Die Messumformer Liquiline CM44 bieten jetzt auch die Möglichkeit zum Anschluss von Memosens-Sensoren in explosionsgefährdeten Bereichen an einen CM44 in sicheren Bereichen oder Class I Division 2.
-
Standard products
- Reliable, robust and low-maintenance
Technical excellence
Simplicity
-
Specialized products
- Designed for demanding applications
Technical excellence
Simplicity
Variable
FLEX selections | Technical excellence | Simplicity |
---|---|---|
Fundamental selection Meet your basic measurement needs |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Lean selection Handle your core processes easily |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Extended selection Optimize your processes with innovative technologies |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Xpert selection Master your most challenging applications |
Technical excellence
|
Simplicity
Variable |