Interfacemodule der neuen RN-Series
Geringer Platzbedarf im Schaltschrank
Die Module der RN-Series bilden das Fundament für Messinstrumente-Schleifen und sicherheitsgerichtete Systeme, die auf der weit verbreiteten analogen Prozessleittechnikinfrastruktur aufgebaut sind.
Die eigensicheren Signalverarbeitungs- und Konditionierungsgeräte (bis zu SIL 2 (SC 3) gemäß IEC 61508) gewährleisten zuverlässige Stromversorgung und sicheren Betrieb in gefährlichen Bereichen und stellen eine vertrauenswürdige Signalverbindung zwischen Feldinstrumenten und der Prozessleitebene her.
Benefits
Eigensicheres Interface, geeignet für den Einsatz in Schutzeinrichtungen bis SIL 2 (SC 3) nach IEC 61508
Einfache und schnelle Verdrahtung durch Schraub- oder steckbare Anschlussklemmen, optional Versorgung über Tragschienen-Busverbinder
Einfacher Zugriff auf die frontseitigen HART®-Anschlussösen
Kompakte Gehäusebreite: bis zu zwei Kanäle auf 12,5 mm (0,49 in) für Platzeinsparung im Schaltschrank
Intelligente Funktionen
Intelligente Funktionen wie NAMUR-Signalumwandlung, Leitungsfehlerüberwachung, galvanische Signalisolation, Signaldopplung, Ausgangssignalverstärkung mit bidirektionaler HART-Transparenz geben Betreibern Kontrolle und Flexibilität in Systemen jeder Größenordnung und schützen Vermögenswerte und sichern die Integrität von Datensignalen im Prozess.
Nahtlose Systemintegration
Alle Interface-Module der RN-Series integrieren perfekt mit Endress+Hauser Instrumenten und arbeiten genauso nahtlos mit Instrumenten anderer Hersteller zusammen. Die kompakten, platzsparenden Gehäuse mit bis zu zwei Kanälen auf 12,5 mm sind plug-and-play-fertig für Standard-DIN-Schienen und Steuerschränke.
Fazit
Die RN-Series fördert Einfachheit bei jedem Schritt: von der einfachen Auswahl und Beschaffung über Installation, Inbetriebnahme, Service und Fehlerbehebung. Unabhängig von der Branche profitieren unsere Kunden von einer Partnerschaft mit nur einer Quelle in allen Phasen des Lebenszyklus von Messgeräten und Prozessschleifen.