E+H=°C: Innovationen/Neuheiten
Mehr Sicherheit durch Innovationen
Über 3400 lebende Patente und Patentanmeldungen unterstreichen die große Innovationskraft von Endress+Hauser. Eigenentwickelte Temperatursensoren bieten ein sehr schnelles und genaues Messsignal. Innovative Elektronik überwacht die Sensoren, Anschlüsse sowie Umgebungsbedingungen und bietet dadurch ein Höchstmaß an Sicherheit für Prozesse und Umwelt.
Wir stellen Ihnen hier die neuesten Entwicklungen rund um die Temperaturmesstechnik von Endress+Hauser vor.
Benefits
Höchstmaß an Sicherheit für Ihre Prozesse und Umwelt
Sichere Temperaturmessung in rauer Umgebung
![High – Performance Feldtransmitter TMT162](/__image/a/5077591/k/be82cd6b908c431c018d69d42eb481a83960af3e/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/TMT162-application.jpg)
Der High – Performance Feldtransmitter TMT162 unterstützt Sicherheitskonzepte in chemischen Anlagen. Er wurde nun um vielfältige Funktionen erweitert.
Klicken Sie hier um alles über die neuen Funktionen zur erfahren>>>
TMT82 SIL - Wiederholungsprüfung einfach und sicher
![TMT82 mit SIL-Zulassung](/__image/a/25084/k/ae5845c104bb22e7c8273b0bb2e3d06dbd334c76/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TMT82-TID10.jpg)
Als einziger Hersteller ist eine Wiederholungsprüfung einer Temperaturmessstelle mit einem Display als "Prüftaste" möglich.
Klicken Sie hier für mehr Informationen zum iTEMP HART TMT82 mit SIL-Zulassung >>>
Kalibrieraufwand halbieren und Kosten einsparen
![Kalibrierung](/__image/a/19672/k/7fa8b00ace04eb9e5a4189ad6dd89c753eeaa2f9/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Calibration.jpg)
Einziger Hersteller im Markt! Bescheinigte Langzeitstabilität unter realitätsnahen Prozessbedingungen getestet und bewiesen - signifikante Kosteneinsparung und erhöhte Produkt- und Anlagensicherheit.
ZGT4 Rohr-Anlegefühler
Der ZGT4 Rohr-Anlegefühler gewährleistet durch die formbündig gefederte Silberplatte eine optimierte Wärmeübertragung, schnelle Ansprechzeit und gute Reproduzierbarkeit.
Der Rohr-Anlegefühler mit Montageschalen aus PEEK wurde speziell für die Lebensmittel- und Life Sciences Industrie entwickelt. Durch seine fest definierte Position auf der Rohrleitung ist eine einfache Montage und Kalibrierung möglich. Dadurch entfällt die Notwendigkeit des Einsatzes von Wärmepaste. Außerdem ist das Gerät im Ölbad kalibrierbar und bietet neben einem geringen Montageaufwand auch eine schnelle Ansprechzeit.
Mehr Sicherheit und Effizienz mit dem iTEMP HART® TMT82
![Temperaturtransmitter TMT82](/__image/a/889226/k/0624545b2bdfd95095dedbe75a05e58a92d33cbf/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TMT82_LOGO.jpg)
Der zertifizierte SIL2/3-Temperaturtransmitter TMT82 von Endress+Hauser bietet Funktionale Sicherheit bei hoher Messstellenverfügbarkeit und gleichzeitig minimalen Kosten.
Multipoint-Thermometer für extreme Prozessbedingungen
![Rohrleitungen mit Multipoint-Thermometer](/__image/a/205240/k/c34097de31b77236280cfb5d476e0aaf76384f87/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/octoplus_inside2.jpg)
Zuverlässige Temperaturmessung hat einen hohen Stellenwert für den sicheren und effizienten Betrieb der Gesamtanlage. Das Ergebnis langjähriger Erfahrung ist das Multipoint-Thermometer für Raffinerien und die chemischen/petrochemischen Prozesse.
Weitere Informationen zum Multipoint-Thermometer finden Sie hier
Temperatur-Differenzmessung
![Prozessumformer RMA42](/__image/a/25292/k/dc35db6dfbee2ddab1f1f0037ed1d655b53e3f9a/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/RMA42.jpg)
Das Messen von Temperaturdifferenzen ist eine wichtige Messgröße. Reduzieren Sie Ihre Kosten und den Zeitaufwand mit dem Prozessumformer RMA42, der die Programmierung mit einer Steuerung ersetzt.
Neue Sensortechnologie - iTHERM® QuickSens und iTHERM® StrongSens
![iTHERM® QuickSens und iTHERM® StrongSens](/__image/a/205286/k/a27b82aff12c5e959af7b65283878775b5481704/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/iTHERM%20Sensoren.jpg)
Durch das weltweit einzigartige, vollautomatisierte Fertigungskonzept ist es Endress+Hauser gelungen, eine nachweisbare und gleichbleibend hohe Produktqualität für die Pt100 Messeinsätze zu erreichen und konform zur Richtlinie IEC 60751.
Sizing Thermowell - Auf dem richtigen Weg
![Sizing Thermowell](/__image/a/47668/k/90845199a99d0a1808ee5ba57e0f88d829c9bec3/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Sizing%20Thermowell.jpg)
Das bewährte Auswahl- und Auslegungstool Applicator von Endress+Hauser wurde um eine weitere praxistaugliche Komponente ergänzt: Sicheres und schnelles Auslegen von Thermometerschutzrohren mit Sizing Thermowell.
Zwei-Kanal-Kopftransmitter mit Profibus-PA
![Zwei-Kanal-Kopftransmitter](/__image/a/25252/k/b30e6a852b69661d5697a78573248868eb01fc3f/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TMT85.jpg)
Der iTEMP® TMT84 – der Zwei-Kanal- Kopftransmitter mit Profibus-PA-Protokoll ist eines der ersten Geräte im Markt der Prozessautomatisierung mit Profibus Profil 3.02.
Klicken Sie hier zur Innovation: Zwei-Kanal-Kopftransmitter >>>
Die Produktlinie iTHERM® TM4xx
![iTHERM® TM4xx](/__image/a/25116/k/95b5083d35439652b82bb194a6c4e6f35e1d065f/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TM401_clamp.jpg)
Die innovative Produktlinie für die Lebensmittel- und Life Sciences Industrie ist modular aufgebaut. Sie erfüllt alle nationalen und internationalen Standards sowie Zulassungen/Zertifikate (3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA).
Schnelles kalibrieren ohne Werkzeug
Gewinnen mit Temperaturtransmittern
![Temperaturtransmitter](/__image/a/25252/k/b30e6a852b69661d5697a78573248868eb01fc3f/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TMT85.jpg)
Transmitter wandeln das Sensorsignal des Widerstands-Thermometers oder des Thermoelements in ein normiertes Strom- oder Spannungssignal um. Erhöhen Sie die Sicherheit durch abgestimmte Komponenten, indem Sie alles von einem Anbieter beziehen.
Für jede Situation der richtige Temperaturtransmitter
![Temperaturtransmitter](/__image/a/25292/k/dc35db6dfbee2ddab1f1f0037ed1d655b53e3f9a/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/RMA42.jpg)
Temperaturtransmitter wandeln das Sensorsignal von Temperatursensoren genau und zuverlässig in ein normiertes Strom- oder Spannungssignal um und ermöglichen eine flexible Konfiguration der Messstelle.
Downloads
-
Broschüre Temperaturmesstechnik (FA00006T)
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
File size:
File name: