Ausschreibungstexte - Durchfluss
Die nachfolgenden Ausschreibungstexte dienen zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.
Benefits
-
Alle Ausschreibungstexte zu "Durchfluss" können Sie hier downloaden >>>
Ausschreibungstexte über "alle Arbeitsgebiete" können Sie hier downloaden >>>
Sollten Sie Alternativen suchen oder weitere spezifische Informationen benötigen, dann wenden Sie sich bitte direkt an unsere Technischen Büros (für Österreich)
Ausschreibungstexte finden Sie übrigens auch auf den Produktseiten.
Magnetisch-induktiv
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Maximale Effizienz für Standardanwendungen
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Ultraschall
Flüssigkeiten
Prosonic Flow 91W - Clamp On-Messgerät für Wasseranwendungen>>>
Prosonic Flow W 400 – Clamp-On Messgerät für Wasseranwendungen, einfach und sicher im Betrieb auch bei kurzen Einlaufstrecken
Prosonic Flow E100 - Inline Messgerät für die Messung von demineralisiertem Wasser>>>
Prosonic Flow E Heat - Inline Messgerät für die eichfähige Wärmemengenmessung
Thermisch
Maximale Effizienz für Standardanwendungen
Perfekt für Basisanwendungen
Coriolis Masse
Promass A300 - Massemessung für kleinste Durchflüsse von DN01 bis DN04 (Kompakt-Gerät)>>>
Promass A500 - Massemessung für kleinste Durchflüsse von DN01 bis DN04 (Getrennt-Gerät)>>>
Promass E300 - Massemessung für Standardanwendungen von DN08 bis DN80 (Kompakt-Gerät)>>>
Promass E500 - Massemessung für Standardanwendungen von DN08 bis DN80 (Getrennt-Gerät)>>>