Prozesssicherheit in der Chemieindustrie, hohe Verfügbarkeit
Erhalten Sie Produktivität und Effizienz bei Einhaltung der Prozesssicherheit durch zuverlässige Messtechnik.
Die Prozesssicherheit in der Chemieindustrie ist lebenswichtig, insbesondere bei der Arbeit mit Stoffen, die gefährlich für Mensch, Umwelt und Sachwerte sind. Die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften bei gleichzeitiger Gewährleistung eines konstanten Durchsatzes, hoher Produktivität und Kosteneffizienz ist die wesentliche Herausforderung, vor der ein Chemieunternehmen heute steht.
234 Mio.
Tonnen Ammoniak
ist die im zusammenfassenden Fertilizer Outlook Bericht (EN) der Jährlichen Konferenz der International Fertilizer Association (IFA) 2017 vorhergesagte globale Nachfrage nach Ammoniak bis 2021.
Wie wir Sie unterstützen
In Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsnormen deckt das Endress+Hauser-Portfolio an Messtechnik für Sicherheitseinrichtungen die kritischen Parameter komplexer chemischer Prozesse wie Extraktion, Reaktion, Separation und Filtration ab. So wird eine maximale Prozesskontrolle bei anhaltender Anlagenverfügbarkeit und -sicherheit gewährleistet.
Breitestes Portfolio an Messtechnik für Sicherheitseinrichtungen, das entsprechend konstruktiver Sicherheit entwickelt wurde und die Normen für den Ex-Bereich erfüllt: z. B. ATEX, FM, TIIS
Intelligente Sensoren für die Funktionale Sicherheit bis zu SIL 3, entwickelt nach IEC61508
Weltweites Netzwerk von Sicherheitsexperten
Seminare und Schulungen zu Sicherheit und Normen (z. B. ATEX, SIL, WHG) für das Anlagenpersonal
Anwendungen
Genaue Messung der Reinheit von Produktchargen
Konstante Produktqualität und -reinheit erfordert, genauso wie ein sicherer und effizienter Produktionsprozess, eine zuverlässige, nachvollziehbare und genaue Messung kritischer Prozessparameter.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser stattet Ihren Batch-Reaktor mit echten Zweileitergeräten für Durchfluss- und Füllstandmessung aus und gewährleistet so die erforderliche Messgenauigkeit, ermöglicht Kosteneinsparungen für die Verdrahtung und sorgt für zusätzlichen Platz in Kabeltrassen:
Höhere Sicherheit dank eigensicherem Ausgang
Besserer Schutz durch umfassendes Ex-ia-Konzept mit weltweiten Zulassungen
Vermeidung von Anlagenstillständen durch schnelle Entscheidungshilfen im Falle eines Ausfalls (gemäß NE 107)
Das Verdampfen von flüssigen Chemikalien wie Ammoniak oder Alkoholen aus Wasser birgt Risiken bei der Beheizung des Behälters. Die Beibehaltung der entsprechenden Füllstände ist kritisch, und die Kontrolle dieser Füllstände erfordert hochentwickelte und genaue Messgeräte und eine ebensolche Technik.
Unsere Kompetenz im Feld
Der innovative Levelflex FMP54 von Endress+Hauser mit Gasphasenkompensation ist die ideale Lösung für präzise Füllstandmessungen bei Anwendungen mit hoher Gasdichte:
Schnellere Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose mit dem HistoROM-Datenspeicherkonzept
Zeit- und Kosteneinsparungen mit einem einfachen Prüfkonzept gemäß SIL/WHG
Bessere Prozesssicherheit mit doppelter Keramikdichtung und gasdichter Durchführung
Nutzung von Echtzeitdaten und Diagnosefähigkeiten mit dem HART-Protokoll
Ammoniak ist bei Raumtemperatur ein giftiges Gas, weshalb es am besten im flüssigen Zustand bei -33 °C (-27,4 F) gelagert wird. Die Messung der Temperatur sowohl der Flüssigkeit als auch der Tankwände ist für die Vermeidung von Hotspots unerlässlich. Da der Zugang zum gefüllten Tank jedoch unmöglich ist, sind äußerst robuste und genaue Sensortechniken erforderlich.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Kombination der StrongSens-Technologie von Endress+Hauser mit unserem MultiSens TMS01 liefert die optimale Überwachung für die sichere Lagerung von flüssigem Ammoniak:
Erhöhte Sicherheit durch die Abbildung des kompletten Temperaturprofils eines Tanks (bis zu einer Länge von 100 m) über einen einzigen Prozessanschluss
Geringere Wartungskosten mit äußerst robusten Sensoren
Mit unseren MultiSens Flex TMS01 & TMS02 (zugelassen nach Druckgeräterichtlinien wie PED, ASME VIII) können mehrere Messpunkte mit nur einer Multipoint-Temperaturlösung abgedeckt werden.
Vorteile
Ein sicherer chemischer Prozess und eine sichere Umwelt sind in unserer Gesellschaft von größter Bedeutung. Deshalb tragen Betreiber von Chemiewerken eine besondere Verantwortung, was die Sicherheit ihrer Prozesse und der Umwelt angeht. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, benötigen sie einen zuverlässigen Partner. Wir unterstützen sowohl Betreiber von Chemieanlagen als auch Ingenieure und Manager bei Fragen, wie unsere Messgeräte und Lösungen die Sicherheit ihrer Prozesse erhöhen und die Effizienz steigern können.
bis zu 40 %
weniger Ausfallzeiten durch Einsatz des HistoROM-Datenspeicherkonzepts für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose.
50%
Zeitersparnis dank eines einfachen Prüfkonzepts gemäß SIL/WHG.
bis zu 30 %
der Messstellen können bei Verwendung unseres MultiSens Flex TMS01 & TMS02 (zugelassen nach Druckgeräterichtlinien wie PED, ASME VIII) mit nur einer Multipoint-Temperaturlösung abgedeckt werden.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
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
Sicherheit
Lagerung und Transport von Chemikalien – sicher und effizient
Reduzieren Sie Risiken für Gesundheit, Sachwerte und Umwelt ohne Kompromisse bei Verfügbarkeit und Effizienz einzugehen
Optimieren Sie Wiederholungsprüfungen von Schutzeinrichtungen (SIS) mit intelligenten Technologien und Dienstleistungen für nachhaltige Sicherheit und Verfügbarkeit.
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Prozesse vom Labor bis zur Produktion zu beschleunigen und das Risiko bei jedem Schritt zu minimieren.
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Steigern Sie Ihre Effizienz und erreichen Sie dabei Ihre ESG-Ziele. Unsere Produkte und unser Know-how verbessern Verarbeitung, Produktion, Lagerung und Verteilung von natürlichen Ressourcen und Rohstoffen für eine nachhaltige Zukunft.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .