Über mobile pH-Handmessgeräte
Egal, ob Sie im Labor pH-Werte, gelösten Sauerstoff oder Leitfähigkeitswerte erfassen und analysieren wollen, zuverlässige Geräte sind unabdingbar. Endress+Hauser bringt das Wissen und die Technologien aus der Prozessautomatisierung in die Labore. Profitieren Sie von der Memosens 2.0-Technologie, die einfache Bedienung, Genauigkeit und zuverlässige Messwerte bietet.
Das Memosens Lab Portfolio bündelt alle Komponenten, die für rückverfolgbare und zuverlässige Messungen im Labor oder für Stichproben direkt im Feld benötigt werden. Es besteht aus dem Handmessgerät Liquiline Mobile CML18, der Memobase Pro Dokumentationssoftware für perfekte Rückverfolgbarkeit und präzisen Laborsensoren für pH, Redox, gelösten Sauerstoff (DO) und Leitfähigkeit. Alle Geräte sind miteinander verbunden und liefern 100% konsistente Messwerte.
Messungen einfach gemacht
Schließen Sie einfach den Sensor für Ihre Messung an das Multiparameter-Handgerät CML18 an und beginnen Sie mit der Erfassung der Werte. Um zwischen den verschiedenen Parametern pH, ORP, gelöster Sauerstoff und Leitfähigkeit zu wechseln, tauschen Sie einfach den Sensor direkt vor Ort und beginnen mit der Messung ohne weitere Kalibrierung. Alle Schritte Ihrer Messung werden in der Memobase Pro Software rückverfolgbar dokumentiert, um Ihre Anforderungen im Bereich Gute Laborpraxis (GLP) zu erfüllen.
Verlässliche Werte
Die Sensoren überzeugen durch eine hohe Genauigkeit und eine schnelle Reaktionszeit, was insbesondere bei Sauerstoffmessungen unabdingbar ist. Die Memosens-Sensortechnologie gewährleistet zudem eine störungsfreie Messungen und ein stabiles digitales Signal ohne das Risiko eines plötzlichen Signalverlustes. Diese Technologie ist bei Labormessungen einzigartig und vereinfacht die tägliche Arbeit auf allen Ebenen. Die Verwendung einer einzigen Technologie für alle Messungen im Labor und im Prozess garantiert jederzeit volle Konsistenz und verlässliche Messwerte.
Verbindung aller Konzeptkomponenten des Memosens Lab Portfolio Konzepts
Memosens Laborportfolio bestehend aus der Memobase Pro Software, Liquiline Mobile CML18 und den entsprechenden Laborsensoren für pH (CPL51E, CPL53E, CPL57E), Sauerstoff (COL37E) und Leitfähigkeit (CLL47E)
Zuverlässige Analyse Ihrer Stichproben im Labor

Verbindung aller Konzeptkomponenten des Memosens Lab Portfolio Konzepts

Memosens Laborportfolio bestehend aus der Memobase Pro Software, Liquiline Mobile CML18 und den entsprechenden Laborsensoren für pH (CPL51E, CPL53E, CPL57E), Sauerstoff (COL37E) und Leitfähigkeit (CLL47E)

Zuverlässige Analyse Ihrer Stichproben im Labor
Online-Messstellen im Prozess überprüfen
Nutzen Sie das Liquiline Mobile CML18 als tragbares pH-Messgerät, tragbares Sauerstoffmessgerät oder tragbares Leitfähigkeitsmessgerät zur Kontrolle Ihrer Messstellen. Erfassen Sie die Messwerte für pH, Redox, Leitfähigkeit oder Sauerstoff parallel zu den Online-Messungen.
Messungen direkt im Feld
Kontrolle von kritischen Parametern direkt am Einsatzort. Zum Beispiel müssen Betreiber die Konzentration von gelöstem Sauerstoff in Belebungsbecken in Kläranlagen kontrollieren. Mit dem Liquiline CML18 und dem COL37E können Sie sich auf eine einfache Bedienung und genaue Messungen verlassen.
Überprüfen Sie Ihre Stichproben im Labor
Analysieren Sie Proben aus dem Prozess im Labor. Mit der Memobase-Software können alle Messwerte nach GLP nachvollziehbar dokumentiert werden.
Vorteile
- Zuverlässige Messwerte: Wir übertragen unser Prozesswissen auf Ihre Labormessung. Bewährte Memosens-Technologie mit echtem Plug & Play für alle Anwendungsfälle von der Stichprobe bis zur Überprüfung Ihrer bestehenden Messstellen
- Einfache Bedienung dank echtem Plug & Play: Wechseln Sie einfach die Sensoren direkt an der Messstelle, um andere Parameter zu erfassen. Es ist keine weitere Kalibrierung erforderlich
- Verbessern Sie Ihre GLP für zur Rückverfolgbarkeit von Sensoren und Messungen: Mit Memobase Pro Mobile können Sie ganz einfach Sensoreinstellungen vornehmen und den QR-Code auf Endress+Hauser Pufferlösungen scannen, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit bis hin zur Pufferflaschenserie zu gewährleisten
- Mobiles Handmessgerät Liquiline CML18 für flexible Messungen: Der tragbare Messumformer verfügt über eine Bluetooth-Verbindung und kann mit nützlichem Zubehör wie einer stoßfesten Hülle oder einem Umhängeband ausgestattet werden, damit die Hände beim Arbeiten frei bleiben
- Passen Sie Ihr tragbares pH-Messgerät an: Wählen Sie aus 4 pH-Elektroden - Memosens CPL51E & Memosens CPL53E für Standardanwendungen, Memosens CPL57E für reines Wasser und Memosens CPL59E für anspruchsvolle Medien - und kombinieren Sie sie mit dem Liquiline CML18 Handgerät