
Memosens 2.0 – Die neue Generation der wegweisenden Sensortechnologie
Sensoren mit Memosens 2.0-Technologie machen Ihr Leben einfacher, erhöhen Ihre Prozesssicherheit und vernetzen Ihre Prozesse
0 … 330 %SAT
–5 ... +60 ˚C (23 ... 140 ˚F)
1 bar, nicht für die kontinuierliche Messung im Prozess vorgesehen
Der optische Sauerstoffsensor Memosens COL37E ermöglicht eine einfache Nutzung und Wartung. Er bietet die Möglichkeit für einfache Anpassungen zur Verbesserung der Sauerstoffmessung und hat eine sehr schnelle Ansprechzeit. Mit der Memosens 2.0-Technologie profitieren die Anwender außerdem von echtem Plug-and-Play. Der Sensor ist in allen Umgebungen einsetzbar und ermöglicht eine schnelle Überprüfung der Sauerstoffwerte in Belebungsbecken, Fischzuchtanlagen und Oberflächenwasser.
Memosens COL37E ist geeinget für:
Überprüfung von Online-Messstellen
Analyse von Stichproben (sowohl vor Ort als auch im Labor)
Messung an Prozesspunkten, an denen regelmäßige Kontrollen empfohlen werden
in den folgenden Applikationen:
Oberflächenwasser
Abwasser
Prozesswasser
Die strömungsfreie C-förmige optische Kappe verhindert die Interferenz durch Luftblasen
Einfache Handhabung dank optischer Sensortechnik ohne Elektrolyt und Polarisationszeit
Lange Lebensdauer des robusten optischen Spots für stabile Messungen
Memosens-Technologie mit echtem Plug-and-Play und eindeutiger Rückverfolgbarkeit
Leichte Reinigung durch optisches Messprinzip und nahtlose Bauweise
Temperaturkompensation und -erfassung mit dem integrierten Temperatursensor
Unterstützt die Anforderungen des Qualitätsmanagements mit fälschungssicher gespeicherten Informationen wie Seriennummer oder Kalibrierungshistorie
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Agiler optischer Sauerstoffsensor für die Labor- und
Stichprobenmessungen im Feld
EN | DE | ||
22/02/2022
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
22/02/2022 |
Dateigröße: |
430.3 KB |
Dateiname: |
TI01678CDE_0122-00.pdf |
Agiler optischer Sauerstoffsensor für die Labor- und
Stichprobenmessungen im Feld
EN | DE | ||
22/02/2022
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
22/02/2022 |
Dateigröße: |
464.4 KB |
Dateiname: |
BA02236CDE_0121-00.pdf |
Für den Sauerstoffsensor COL37E
EN | DE | ||
02/05/2022
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
02/05/2022 |
Dateigröße: |
1015.3 KB |
Dateiname: |
EA01422CDE_0222-00.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Sprache: |
Französisch |
Version: |
20/10/2023 |
Dateigröße: |
16.4 MB |
Dateiname: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
22/02/2023 |
Dateigröße: |
1.5 MB |
Dateiname: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Sprache: |
Englisch |
Version: |
22/02/2023 |
Dateigröße: |
1.5 MB |
Dateiname: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Sprache: |
Japanisch |
Version: |
01/03/2023 |
Dateigröße: |
1.9 MB |
Dateiname: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Random sample measurements
leave nothing to chance
Sprache: |
Englisch |
Version: |
14/04/2025 |
Dateigröße: |
503.3 KB |
Dateiname: |
AI01419C_07_EN_01.25_Random_sample_measurements_wastewater_treatment_plant_LowRes.pdf |
Durch Stichprobenmessungen
nichts mehr dem Zufall überlassen
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
14/04/2025 |
Dateigröße: |
615 KB |
Dateiname: |
AI01419C_07_DE_01.25_Stichprobenmessungen_Klaeranlage_LowRes.pdf |
Product root: COL37E-
Declaration number: HE_01596_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | DE | ||
21/03/2022
|
|
|
Sprache: |
Englisch |
Version: |
21/03/2022 |
Dateigröße: |
386.1 KB |
Dateiname: |
HE_01645_01.22_COL37E_CN-RoHS.pdf |