Max. Prozessdruck (statisch)bei 20 °C: 1 bar (15 psi)
ArbeitsbereichTyp K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Typ J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Typ N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Typ S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Max. Eintauchlänge auf Anfragebis 4.525,00 mm (178,15'')
Max. Prozessdruck (statisch)bei 20 °C: 1 bar (15 psi)
ArbeitsbereichTyp K: -40 °C ...1.300 °C (-40 °F ...2.372 °F) Typ J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Typ N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Typ S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Typ R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Typ B: 600 °C ...1.600 °C (1.112 °F ...2.912 °F)
Max. Eintauchlänge auf Anfragebis 4.000,00 mm (157,48'')
Max. Prozessdruck (statisch)bei 20 °C: 1 bar (15 psi)
ArbeitsbereichTyp S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Typ R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Typ B: 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Max. Eintauchlänge auf Anfragebis 2.500,00 mm (98,43'')
Hochtemperatur-Thermometer
Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.
In der Stahlverarbeitung, in Glashütten, bei Rauchgasanwendungen und in der Ziegel- und Keramikindustrie können Temperaturen von bis zu 1700 °C auftreten. Messstellen mit extrem hohen Prozesstemperaturen erfordern spezielle Thermometer mit Keramik-Schutzrohren und Thermoelementen aus Edelmetallen, beispielsweise Platin und Rhodium. Das Schutzrohr aus speziellen Keramikwerkstoffen schützt vor mechanischen und chemischen Beschädigungen im Prozess und erhöht somit die Lebensdauer der eingesetzten Sensoren.
Portfolio Beschreibung
Unser Portfolio an Hochtemperatur-Thermometer bietet:
Thermometer mit oder ohne Display
Prozessanschluss mit Gewinde, Klemmverschraubung oder Flansch
Schutzrohre aus Metall oder Sonderwerkstoffen wie Keramik oder Kanthal verfügbar
Thermoelemente (TC) Typ J, K, B, S oder R verfügbar
In der Prozessindustrie haben sich zwei Messprinzipien für Temperaturmessungen als Standard durchgesetzt:
RTD - Widerstandsthermometer: Messprinzip
In RTD-Widerstandssensoren ändert sich der elektrische Widerstand mit der Temperatur. Sie eignen sich für die Messung von Temperaturen zwischen -200 °C bis ca. 600 °C und zeichnen sich durch eine hohe Messgenauigkeit und eine hohe Langzeitstabilität aus. Das am häufigsten verwendete Widerstandssensorelement ist der Pt100. RTD Widerstandssensoren von Endress+Hauser erfüllen standardmäßig die Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751.
TC - Thermoelemente: Messprinzip
Ein Thermoelement ist ein Bauteil aus zwei unterschiedlichen und an einem Ende miteinander verbundenen Metallen. Am offenen Ende wird aufgrund des Seebeck-Effektes eine elektrische Spannung (Thermospannung) erzeugt, wenn die Verbindungsstelle und die freien Enden unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt sind. Mit Hilfe der sogenannten thermoelektrischen Spannungsreihe (vgl. IEC 60584) kann auf die Temperatur an der Verbindungsstelle (Messstelle) geschlossen werden.
Thermoelemente eignen sich für Temperaturmessungen im Bereich von 0 °C bis +1800 °C. Sie zeichnen sich durch eine schnelle Ansprechzeit und eine hohe Vibrationsfestigkeit aus.
Vorteile
Lange Lebensdauer durch Nutzung innovativer Schutzrohrmaterialien mit erhöhter Verschleißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
Kosteneinsparungen bei Wartung der Messstelle, Qualitätsverbesserung der Produkte und höhere Anlagensicherheit
Langfristig stabile Messung dank Sensorschutz durch nicht poröse Materialien
Flexible Produktauswahl dank modularer Bauweise
Optimierte Lebenszyklus-Kosten durch austauschbare Ersatzteile
Ähnliche Inhalte
News, Veranstaltungen und mehr ...
Ähnliche Themen
TC-Temperaturmessung
Technologie, Aufbau und Vorteile von Thermoelementen (TCs) in der Temperaturmessung.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .