Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Hochtemperatur Thermometer TAF12D

iTHERM FlameLine TAF12D
Hochtemperatur-Thermometer

Metrisches TC Thermometer mit doppeltem Keramikschutzrohr für Hochtemperaturanwendungen

TAF12D
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Klasse 2 nach IEC 60584

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    bei 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Arbeitsbereich

    Typ S:
    0 °C ...1.600 °C
    (32 °F ...2.912 °F)
    Typ R:
    0 °C ...1.600 °C
    (32 °F ...2.912 °F)
    Typ B:
    600 °C ...1.700 °C
    (1.112 °F ...3.092 °F)

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    bis 3.500,00 mm (137,80'')

Anwendungsgebiet

Messstellen mit extrem hohen Prozesstemperaturen erfordern diese speziellen Thermometer mit Keramik-Schutzrohren und Thermoelementen aus Edelmetallen, z. B. Platin und Rhodium. Das Schutz- und Innenrohr aus Standard-Keramikwerkstoffen schützt verstärkt vor mechanischen und chemischen Beschädigungen im Prozess und erhöht somit die Lebensdauer der eingesetzten Sensoren. Dies führt zu: Kosteneinsparungen bei Wartung der Messstelle, Qualitätsverbesserung der Produkte und höhere Anlagensicherheit.

  • Thermometer mit doppeltem Keramik-Schutzrohr, speziell für den Einsatz in Anwendungen wie Keramikbrennöfen, Ziegeleien, Porzellanproduktion und Glasindustrie. Sie umfassen einen einzelnen oder doppelten Thermoelement-Messeinsatz in einem Keramik-Isolator.

  • Prozesstemperaturen bis zu +1700 °C

Vorteile

  • Lange Lebensdauer durch Nutzung innovativer Schutzrohrmaterialien mit erhöhter Verschleißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit

  • Langfristig stabile Messung dank Sensorschutz durch nicht poröse Materialien

  • Flexible Produktauswahl dank modularer Bauweise

  • Optimierte Lebenszyklus-Kosten durch austauschbare Ersatzteile

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products