©Endress+Hauser
Spezifikation im Überblick
Eingang
2 x Universal (U, I, R, RTD, TC)
Ausgang
2 x Analog (I, U) 1 x Messumformerspeisung
Ausgang
2 x Analog (I, U) 1 x Messumformerspeisung
Anzeige
Mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung LCD Weiß/schwarz/gelb Bargraph Einheit TAG Gefahrwarnung im Klartext
Spannungsversorgung
24 ... 230 V AC/DC (Weitbereichnetzteil)
Anwendungsgebiet
Analoge Messgrößen werden vom Prozessanzeiger angezeigt, bewertet und verrechnet. Mit der integrierten Messumformerspeisung können Zweileiter-Sensoren versorgt werden. Die Universaleingänge erlauben den Anschluss von Strom, Spannung, RTDs und TCs. Es können Grenzwerte überwacht und Relais geschalten werden. Über Analogausgänge können Prozesssignale weitergegeben werden. Ein Farbumschlag im Fehlerfall unterstützt ein Erkennen von Alarmzuständen. Das integrierte Applikationspaket "Differenzdruck" ermöglicht die schnelle und einfache Inbetriebnahme bei Differenzdruckanwendungen.
Anlagen- und Apparatebau
Schaltwarten und Schaltschränke
Laborausstattungen
Prozesserfassung und -überwachung
Prozesssteuerung
Signalanpassung, -wandlung
Vorteile
5-stelliges 7-Segment LC-Display, hinterleuchtet
1 bzw. 2 Universaleingänge
2 Relais (optional)
Min-/Max-Wert Speicherung
1 bzw. 2 berechnete Werte und Linearisierungstabelle
Digitaler Statusausgang (Open Collector)
SIL2 Zulassung (optional); Schiffbauzulassung
Lean Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
©Endress+Hauser
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Loading alternative products
Erfolgsstorys
Sichere Druckluftversorgung
Endress+Hauser (Schweiz) AG unterstützt Kunden bei der Optimierung der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit ihrer Druckluftanlagen.
Die ganze Geschichte
Ziel erreicht - bei Wander AG
Die Firma Wander AG geht auch beim Abwasser auf Nummer Sicher. Kontinuierliche Abwasserkontrolle erhöht Sicherheit und Transparenz
Die ganze Geschichte
Messprinzip
Anzeiger mit Steuerfunktion
Messprinzip
Prozessanzeiger mit Steuerfunktion
Funktion
Anzeigen Stromversorgung Transmitter Funktion Trenner Signaltrennung Berechnen Alarmgrenze
Anzeige
Mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung LCD Weiß/schwarz/gelb Bargraph Einheit TAG Gefahrwarnung im Klartext
Spannungsversorgung
24 ... 230 V AC/DC (Weitbereichnetzteil)
Eingang
2 x Universal (U, I, R, RTD, TC)
Ausgang
2 x Analog (I, U) 1 x Messumformerspeisung
Software Funktionen
Linearisierung Minimaler Wert pro Kanal Maximaler Wert pro Kanal Berechnung Bandwertüberwachnung
Zertifikate
ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC CSA General Purpose CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC NEPSI [Ex ia] IIC UK II(1)G [Ex ia Ga] IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC Schiffbauzulassung
Funktion
Anzeigen Stromversorgung Transmitter Funktion Trenner Signaltrennung Berechnen Alarmgrenze
Zulassungen
ATEX II(1)GD [Ex ia] 4C CSA AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4 FM AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4 Schiffbauzulassung UR C/US
Eingang
2 x Universal (U, I, R, RTD, TC)
Ausgang
2 x Analog (I, U) 1 x Messumformerspeisung
Ausgang Relais
2 x Wechsler 1 x Open-Kollektor
Hilfsspannung / Messumformerspeisung
Abmessungen (BxHxT)
Schalttafelgehäuse: 96 x 48 x 175 mm (3,78" x 1,89" x 6,89")
Software
Linearisierung Minimaler Wert pro Kanal Maximaler Wert pro Kanal Berechnung Bandwertüberwachnung
Bedienung
3 Tasten CDI-Schnittstelle zum USB am PC + Konfigurations-Software FieldCare
Anzeige
Mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung LCD Weiß/schwarz/gelb Bargraph Einheit TAG Gefahrwarnung im Klartext
Beliebteste Downloads
RIA45
Deutsche Version - 06/2022
Prozessanzeiger
EN
DE
CS ES FR IT JA PL PT RU ZH
30/06/2022
10/03/2016
15/10/2015
25/04/2014
30/01/2014
Sprache:
Deutsch
Version:
30/06/2022
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA00272RDE_0722-00.pdf
RIA45
Deutsche Version - 06/2022
Prozessanzeiger
EN
DE
ES FR IT JA PL PT RU ZH
30/06/2022
10/03/2016
02/11/2015
25/04/2014
29/10/2012
Sprache:
Deutsch
Version:
30/06/2022
Dateigröße:
756.8 KB
Dateiname:
TI00141RDE_0622-00.pdf
50 Dokumente
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
30/06/2022
10/03/2016
02/11/2015
25/04/2014
29/10/2012
Sprache:
Deutsch
Version:
30/06/2022
Dateigröße:
756.8 KB
Dateiname:
TI00141RDE_0622-00.pdf
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
30/06/2022
10/03/2016
15/10/2015
25/04/2014
30/01/2014
Sprache:
Deutsch
Version:
30/06/2022
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA00272RDE_0722-00.pdf
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
30/06/2022
15/10/2015
30/01/2015
04/10/2012
10/09/2012
Sprache:
Deutsch
Version:
30/06/2022
Dateigröße:
873.8 KB
Dateiname:
KA00271RDE_1722-00.pdf
ATEX: II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch
27/06/2022
04/11/2016
15/04/2010
18/12/2008
Sprache:
Deutsch
Version:
27/06/2022
Dateigröße:
483.2 KB
Dateiname:
XA00076RDE_1422-00.pdf
CSA: Control Drawing AIS, ANI 120300112
Sprache:
Englisch
Version:
08/06/2010
Dateigröße:
163.3 KB
Dateiname:
120300112.pdf
FM: Control Drawing AIS, ANI 120300111
Sprache:
Englisch
Version:
03/06/2009
Dateigröße:
167.4 KB
Dateiname:
120300111.pdf
Control Drawing CSA AIS RIA45
Display with Control Functions RIA45 Installation Notes for hazardous locations
Sprache:
Englisch
Version:
08/04/2010
Dateigröße:
278.3 KB
Dateiname:
120300112.pdf
Control Drawing FM approval AIS, ANI RIA45
Display with Control FunctionsRIA45 Installation Notes for hazardous locations
Sprache:
Englisch
Version:
08/04/2010
Dateigröße:
257.9 KB
Dateiname:
120300111.pdf
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
Handbuch zur Funktionalen Sicherheit RIA45
Handbuch zur Funktionalen Sicherheit RIA45 für SIL2 Zulassung
EN
DE
07/02/2019
15/02/2017
08/04/2014
23/07/2012
15/06/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
07/02/2019
Dateigröße:
314.5 KB
Dateiname:
SD00014RDE_1619.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Klemmenabdeckung EX Gehäuse W07
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
71069920
Gehäuse Front + Folie, inkl. Tastatur
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
RIA45X-DA
Gewindestange f. Tubusbef.spange 105mm
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71081257
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
RK01-AG
Mainboard, non Ex, Weidmüller Netzklemme 24-230V (-20%+10%) DC/AC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
RIA45X-NA
Mainboard, Ex, Weidmüller Netzklemme 24-230V (-20%+10%) DC/AC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
RIA45X-NB
Mainboard, non Ex, Phoenix Netzklemme 24-230V( -20%+10%) DC/AC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
RIA45X-NC
Mainboard, Ex, Phoenix Netzklemme 24-230V (-20%+10%) DC/AC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
RIA45X-ND
Eingangskarte Multifunkt. Kanal 2,non Ex + Analogausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
RIA45X-IA
Eingangskarte Multifunkt. Kanal 2,Ex + Analogausgang, Ex ia, IS FM, IS CSA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
RIA45X-IB
Relaiskarte + 2 Grenzwertrelais
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
RIA45X-RA
Klemme 3pol.für Spannungsversorgung
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
50078843
Klemme steckbar 3pol "N L PE" RM5.08
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
71123475
Klemme steckbar 3pol "L N PE" RM5.08
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
71296182
Klemme steckbar 4-pol. FMC1,5/4-ST-3,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
71037350
Klemme steckbar 3pol. FKC2,5/3-ST-5,08
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
71037408
Klemme steckbar 4-pol. RM3,5 Ex kodiert
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
71074564
Klemme steckbar 4-pol. RM3,5 Ex kodiert
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
71074567
Klemme steckbar 4-pol. RM3,81 non Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71075062
Klemme steckbar 2-pol. RM3,81 Federkraft
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
71075063
Klemme steckbar 3pol "R12 R11 R13"RM5.08
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
71296188
Klemme steckbar 3pol "R22 R21 R23"RM5.08
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
71296190
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
RIA45T-
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren