Ziel erreicht - bei Wander AG
Kontinuierliche Abwasserkontrolle erhöht Sicherheit und Transparenz
Die Firma Wander AG kontrolliert kontinuierlich das Abwasser, das aus der Produktion am Standort Neuenegg vorbehandelt zur ARA geleitet wird. Ermöglicht wird dies durch einen neu konzipierten Analysecontainer. Damit geht Wander auch beim Abwasser auf Nummer Sicher.
Ihre Vorteile
-
Vollautomatische Probenahme
Erfassung der gesamten Ablaufmenge, Analysemessungen der Parameter Leitfähigkeit, pH-Wert, CSB-Wert, Temperatur
-
Datenarchivierung
Grenzwertüberwachung einzelner Messgrössen, Alarmmeldung auf firmeninternes Alarmsystem
Die Anforderungen
Die in die Jahre gekommene Messung des vorbehandelten Produktionsabwassers, das zur kommunalen Abwasserreinigungsanlage (ARA) abgeleitet wird, sollte erneuert werden. Gleichzeitig verfolgte Wander das Ziel, den Pumpenschacht auszubauen und mit zwei Pumpen auszustatten. Zusätzlich sollte die Abwassermenge erfasst werden, die bei Pumpenstillstand über den Überlauf direkt zur ARA abfliesst.
Wichtig war der Wander AG auch die Analyse und Langzeitarchivierung der einzelnen Messgrössen.
Lösung durch Endress+Hauser
Endress+Hauser (Schweiz) AG erstellte auf Basis der Anforderungen der Wander AG ein Komplettangebot für die Förderpumpen im Pumpenschacht und für einen begehbaren Container, der die Steuerung, den Probenehmer und Messgeräte beinhaltete. Nach Prüfung des Angebots erteilte die Wander AG der Endress+Hauser (Schweiz) AG den Zuschlag.
Lieferumfang
Pumpen und Frequenzumrichter für den Abwasserschacht
Basic- und Detailengineering
Steuerschrank mit Bedienpanel und Datenlogger
Container (7x2.45x2.5m LxBxH) mit Abwasserzu- und Ableitung
Probennehmerschrank aus Kunststoff
Magnetisch induktive Durchflussmessung
pH-Messung, Leitfähigkeitsmessung, CSB Messgerät
Trübungsmessung und Temperaturmessungen