Anwendungsgebiet
Der Überspannungsschutz HAW569 ist geeignet zur Absicherung der Elektronik von Feldgeräten gegen Zerstörung durch Überspannung. Auftretende Überspannungen in Signalleitungen (z.B. 4...20 mA), Kommunikationsleitungen der Feldbusse (HART, PA, FF) und Versorgungsleitungen werden sicher limitiert oder gegen die Erde abgeleitet.
Die Funktionalität des Transmitters bzw. der zu schützenden Elektronik bleibt unbeeinflusst, da durch impedanzfreie Ankopplung der Schutzgeräte kein störender Spannungsabfall stattfindet.
Anwendungen für HAW569 liegen vorwiegend in der Prozessautomation und in der Mess- und Kommunikationstechnik der Branchen Chemie, Pharma, Wasser- und Abwasser sowie in der Lebensmittelindustrie.
Vorteile
Kompaktgerät zum Schutz von Signal- / Kommunikationsleitungen (optional mit Ex ia Zulassung) bzw. zum gleichzeitigen Schutz von Signal-, Kommunikations und Versorgungsleitungen (optional mit Ex d-Zulassung)
Optional mit eigensicherer SIL2 Zulassung verfügbar
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
HAW569
Überspannungsschutz
EN DE 06/04/202221/12/201530/06/201412/06/201431/12/2010Sprache:
Deutsch
Version:
06/04/2022
Dateigröße:
869.4 KB
Dateiname:
TI01013KDE_1722-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
HAW569-AA2B / -DA2B Túlfeszültség-levezető
Használati útmutató
HAW569-AA2B / -DA2B
Túlfeszültség-levezetőEN DE 31/12/2010Sprache:
Ungarisch
Version:
31/12/2010
Dateigröße:
431.2 KB
Dateiname:
BA00304KHU_1310.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung HAW569-CB2C Operating instructions HAW569-CB2C
HAW569-CB2C Überspannungsschutz für Signal-/Versorgungsleitungen
zur Montage in Feldgehäusen
HAW569-CB2C Surge arrester for signal /supply lines for mounting in
field housingEN DE 04/12/201531/12/2010Sprache:
Englisch
Version:
04/12/2015
Dateigröße:
837.5 KB
Dateiname:
BA00305KA2_1415.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
HAW569-AA2B, HAW569-DA2B
Überspannungsschutzgeräte zur Feldmontage
EN DE 11/03/2022Sprache:
Deutsch
Version:
11/03/2022
Dateigröße:
534.4 KB
Dateiname:
KA01576KDE_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
HAW562-DA2B CSA
HAW562-DA2B CSA
Sprache:
Englisch
Version:
29/04/2020
Dateigröße:
49.7 KB
Dateiname:
10000011324.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA HAW569
Überspannungsableiter
ATEX, IECEx:
Ex ia [ia Ga] IIC T6 GbEN DE 15/02/202301/12/201604/12/201502/05/2011Sprache:
Deutsch
Version:
15/02/2023
Dateigröße:
442.8 KB
Dateiname:
XA01003KDE_0423-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA HAW569
Überspannungsableiter
ATEX, IECEx: Ex db IIC T6 Gb
CSA: AEx d IIC T6, Ex d IIC T6EN DE 14/02/202321/03/201801/12/201604/12/201502/05/2011Sprache:
Deutsch
Version:
14/02/2023
Dateigröße:
460 KB
Dateiname:
XA01004KDE_0523-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
ATEX Safety instructions Surge arrester HAW569Z
ATEX safety instructions for surge arrester HAW569Z, Designation
according to II 2(1)G (FISCO-Model)EN DE 07/07/200501/10/2003Sprache:
Englisch
Version:
07/07/2005
Dateigröße:
349.2 KB
Dateiname:
Xa036ra3.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA HAW566/568
Surge Protective Device
Ex ia IIC T6...T4 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>135 °C Da
Ex db IIC T6...T4 GbEN DE 30/08/2024Sprache:
Englisch
Version:
30/08/2024
Dateigröße:
521.9 KB
Dateiname:
XA03350KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-