

Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Klasse 2 nach IEC 60584
-
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Arbeitsbereich
Typ K:
-40 °C ...1.300 °C
(-40 °F ...2.372 °F)
Typ J:
-40 °C ...750 °C
(-40 °F ...1.382 °F)
Typ N:
-40 °C ...1.150 °C
(-40 °F ...2102 °F)
Typ S:
0 °C ...1.600 °C
(32 °F ...2.912 °F)
Typ R:
0 °C ...1.600 °C
(32 °F ...2.912 °F)
Typ B:
600 °C ...1.600 °C
(1.112 °F ...2.912 °F) -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 4.000,00 mm (157,48'')
Anwendungsgebiet
Messstellen mit extrem hohen Prozesstemperaturen erfordern diese speziellen Thermometer mit Keramik-Schutzrohren und Thermoelementen aus Edelmetallen, beispielsweise Platin und Rhodium. Das Schutzrohr aus speziellen Keramikwerkstoffen schützt vor mechanischen und chemischen Beschädigungen im Prozess und erhöht somit die Lebensdauer der eingesetzten Sensoren. Dies führt zu: Kosteneinsparungen bei Wartung der Messstelle, Qualitätsverbesserung der Produkte und eine höhere Anlagensicherheit.
Einsetzbar in der Stahlverarbeitung (Vergütung), in Öfen für Beton und Hüttenmetalle. Das Thermometer umfasst einen einzelnen oder doppelten Thermoelement-Messeinsatz und ein Keramik-Schutzrohr.
Prozesstemperaturen bis zu +1600 °C
Vorteile
Lange Lebensdauer durch Nutzung innovativer Schutzrohrmaterialien mit erhöhter Verschleißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
Langfristig stabile Messung dank Sensorschutz durch nicht poröse Materialien
Flexible Produktauswahl dank modularer Bauweise
Optimierte Lebenszyklus-Kosten durch austauschbare Ersatzteile
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Omnigrad S TAF11, TAF12x, TAF16 Technische Information
Hochtemperaturthermometer
Mit Metall- oder Keramik-Schutzrohr
Einstellbarer Prozessanschluss
Thermoelement-Sensortypen J, K, N, R, S, BEN DE 12/11/201325/01/201216/06/201101/09/2004Sprache:
Deutsch
Version:
12/11/2013
Dateigröße:
549.4 KB
Dateiname:
TI00251tde_1413.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Sicheres Entpacken von Keramikschutzrohren
iTHERM FlameLine TAF1x Hochtemperatur-Thermometer
EN DE 11/12/202425/03/2024Sprache:
Deutsch
Version:
11/12/2024
Dateigröße:
339.6 KB
Dateiname:
KA01698TDE_0224-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
High temperature thermometers TAF11, TAF12x
Unwrapping the safety seal for flanged ceramic thermometers
EN DE 20/01/2020Sprache:
Englisch
Version:
20/01/2020
Dateigröße:
125 KB
Dateiname:
EA01291TA2_0120.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
高温测量迈向新阶段
高温测量迈向新阶段
TAF系列高温型温度计产品Sprache:
Chinesisch
Version:
11/12/2024
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
AI01128T_09_CN_02.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Sprache:
Deutsch
Version:
04/02/2025
Dateigröße:
18.4 MB
Dateiname:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoSprache:
Italienisch
Version:
09/07/2024
Dateigröße:
20.3 MB
Dateiname:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Sprache:
Englisch
Version:
04/02/2025
Dateigröße:
19.1 MB
Dateiname:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Sprache:
Italienisch
Version:
17/02/2020
Dateigröße:
30.6 MB
Dateiname:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Sprache:
Französisch
Version:
20/12/2019
Dateigröße:
60.9 MB
Dateiname:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-