Das Gerät ist ideal, um die Messpunkte in Ihrem Prozess zu überprüfen. Es erkennt sofort, welcher Sensor angeschlossen ist und zeigt direkt den richtigen Messwert an.
Die integrierte drahtlose Ladefunktion ermöglicht das induktive Laden mit einem Qi-zertifizierten Ladegerät.
Liquiline Mobile CML18, das Multiparameter-Handmessgerät für die Hemdtasche.
Anwendungsgebiet
Mit dem Multiparameter-Handmessgerät können Sie jede beliebige Messstelle in Ihrer Anlage mit Memosens-Sensoren mit induktiver Kopplung überprüfen. Die Verwendung der identischen Sensoren, wie sie bereits an den festen Messpunkten in Ihrem Prozess installiert sind, garantiert die volle Datenkonsistenz zwischen Ihren Messungen. Über eine einzigartig sichere Bluetooth-Verbindung können Sie alle Sensordaten und Messwerte auf Ihre Tablets oder Smartphones übertragen, was die Dokumentation, die Sensoreinstellungen und den Datentransfer sicher und mühelos macht.
Liquiline Mobile CML18 ist ein Multiparameter-Handmessgerät für die Messung von:
pH/Redox & Temperatur
Leitfähigkeit & Temperatur
Sauerstoff / Sauerstoffspuren & Temperatur
Es eignet sich für alle Industrien und ihre Utilities und ermöglicht eine zuverlässige Überprüfung von
Messstellen
Prozessproben (sowohl an der Entnahmestelle als auch im Labor)
Stellen im Prozess, wo keine Online-Messung installiert ist
Vorteile
Einfache Bedienung: Nutzen Sie Ihre vorhandenen Tablets und Smartphones für Bedienung und Inbetriebnahme.
Profitieren Sie von allen Vorteilen der Memosens-Technologie: Memosens-Sensoren bieten Ihnen die sicherste Datenübertragung, die höchste Messwertverfügbarkeit und die einfachste Handhabung.
Vertrauen Sie Ihren Messwerten:
Durch die Verwendung derselben Technologie erhalten Sie eine vollständige Konsistenz zwischen Prozess- und Probenmessung.
Vereinfachen Sie Ihre täglichen Aufgaben:
Echtes Plug & Play mit vorkalibrierten Memosens-Sensoren ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen den Parametern.
Nutzen Sie die Datenlogger-Funktion:
Speichern Sie über 10.000 Messwerte mit Zeit- und Datumstempel.
Nehmen Sie es einfach zu jeder Messstelle mit:
Das Gerät kann überall, wo es gebraucht wird flexibel eingesetzt werden, vom Labor bis zum Prozess. Mit seinem kleinen und handlichen Design passt es in jede Hemdtasche.
Laden Sie es wieder auf:
Niedriger Batteriestand? Mit einem induktiven Ladegerät können Sie das Gerät einfach aufladen.
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verarbeitet bis zu 1,7 Millionen Tonnen Restmüll pro Jahr. Entdecken Sie, wie Sie ihre pH Messung dank Endress+Hauser optimiert haben.
Entdecken Sie, wie Heineken alle Vorschriften zum Schutz der brasilianischen Umwelt mit dem digitalen Nitrat- oder SAC-Sensor Viomax CAS51D von Endress+Hauser erfüllt.
Holiferm produziert nachhaltige Biotenside durch ein patentiertes Fermentationsverfahren mit Schwerkrafttrennung. Das Unternehmen suchte nach einer Möglichkeit, die Messung des kritischen Phasentrennungsschritts zu automatisieren.
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .