
Memosens 2.0 – Die neue Generation der wegweisenden Sensortechnologie
Sensoren mit Memosens 2.0-Technologie machen Ihr Leben einfacher, erhöhen Ihre Prozesssicherheit und vernetzen Ihre Prozesse
pH 0 ... 14 (1 ... 12 Anwendungsbereich)
-5 ... 80 °C (23 … 176 °F)
1 bar, nicht für die kontinuierliche Messung im Prozess vorgesehen
Mit seinem robusten Kunststoffschaft und der kontaktlose, induktive Memosens Kabelverbindung kann Memosens CPL51E sowohl zur Analyse von Prozessproben direkt im Feld oder im Labor verwendet werden. Der Sensor wird vorkalibriert geliefert und ist direkt einsatzbereit. Er eignet sich ideal zur Verwendung mit dem mobilen Handmessgerät Liquiline Mobile CML18 und kann ohne zusätzliche Einstellungen verwendet werden.
Memosens CPL51E ist für die folgenden Anwendungen in Trinkwasser, Abwasser und Prozesswasser geeignet:
Kontrolle von Online-Messstellen
Analyse von Prozessproben (sowohl an der Entnahmestelle als auch im Labor)
pH-Messung an Stellen im Prozess, wo keine Online-Messung installiert ist
Die induktive Memosens-Kopplung ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Korrosion.
Geeignet für den Einsatz im Labor oder für den mobilen Einsatz im Feld zur Überprüfung Ihres laufenden Prozesses. Ein physikalischer Schutz hält die Glasmembran in beiden Umgebungen sicher.
Automatische Temperaturkompensation dank integriertem Temperatursensor.
Schnelle Reaktionszeit auch in kaltem, ionenarmem Wasser.
Referenzsystem mit offener Überführung minimiert das Verblockungsrisiko.
Unterstützt die Anforderungen des Qualitätsmanagements mit manipulationssicher gespeicherten Informationen wie Seriennummer oder Kalibrierungshistorie
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
pH-Sensor für die Labor- und Stichprobenmessungen im Feld
EN | DE | ||
31/01/2022
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
31/01/2022 |
Dateigröße: |
580.4 KB |
Dateiname: |
TI01672CDE_0120-00.pdf |
pH-Laborsensoren mit Memosens 2.0 Technologie
EN | DE | ||
31/01/2022
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
|
12/12/2019
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
31/01/2022 |
Dateigröße: |
583.1 KB |
Dateiname: |
BA02016CDE_0221-00.pdf |
The Liquiline Mobile CML18 value package
Sprache: |
Englisch |
Version: |
20/06/2023 |
Dateigröße: |
607.4 KB |
Dateiname: |
PU01365CEN_CML18_package_lowres.pdf |
Le package Liquiline Mobile CML18
Sprache: |
Französisch |
Version: |
17/08/2020 |
Dateigröße: |
533.3 KB |
Dateiname: |
PU01365CFR-0120-CML18.pdf |
Das Liquiline Mobile CML18 Vorteilspaket
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
20/06/2023 |
Dateigröße: |
625.9 KB |
Dateiname: |
PU01365CDE_CML18_package_lowres.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Sprache: |
Französisch |
Version: |
20/10/2023 |
Dateigröße: |
16.4 MB |
Dateiname: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
22/02/2023 |
Dateigröße: |
1.5 MB |
Dateiname: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Sprache: |
Englisch |
Version: |
22/02/2023 |
Dateigröße: |
1.5 MB |
Dateiname: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Sprache: |
Japanisch |
Version: |
01/03/2023 |
Dateigröße: |
1.9 MB |
Dateiname: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | DE | ||
20/04/2022
|
|
|
Sprache: |
Englisch |
Version: |
20/04/2022 |
Dateigröße: |
352.1 KB |
Dateiname: |
Manufacturers Declaration_CPL5xE_China-RoHS.pdf |