
Memosens 2.0 – Die neue Generation der wegweisenden Sensortechnologie
Sensoren mit Memosens 2.0-Technologie machen Ihr Leben einfacher, erhöhen Ihre Prozesssicherheit und vernetzen Ihre Prozesse
pH 0 ... 14 (1 ... 12 Anwendungsbereich)
–5 ... 100 °C (23 ... 212 °F) (0 ... 80 °C (32 ... 176 °F) Anwendungsbereich)
1 bar, nicht für die kontinuierliche Messung im Prozess vorgesehen
Der pH-Sensor Memosens CPL57E ist speziell für Reinwasseranwendungen in allen Industriezweigen konzipiert. Der Glassensor bietet dank des zusätzlichen Salzvorrats Langzeitstabilität und sorgt für hochgenaue Messwerte in Reinwasser.
Memosens CPL57E ist geeignet für:
Überprüfung von Online-Messstellen
Analyse von Stichproben (sowohl vor Ort als auch im Labor)
Messung an Prozesspunkten, an denen regelmäßige Kontrollen empfohlen werden
in den folgenden Applikationen:
Kesselspeisewasser
Reinwasser
Wasser mit geringer Ionenstärke
Hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität der pH-Elektrode in reinem Wasser dank des zusätzlichen Salzvorrats
Wartungsfreier Sensor, da der Elektrolyt nicht nachgefüllt werden muss
Unterstützt die Anforderungen des Qualitätsmanagements durch manipulationssichere Datenspeicherung einschließlich Seriennummer und Kalibrierungshistorie
Automatische Temperaturkompensation dank integriertem Temperatursensor
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
pH-Messung für die Labor- und Stichprobenmessungen
EN | DE | ||
31/01/2022
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
31/01/2022 |
Dateigröße: |
972.4 KB |
Dateiname: |
TI01675CDE_0122-00.pdf |
pH-Laborsensoren mit Memosens 2.0 Technologie
EN | DE | ||
31/01/2022
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
|
12/12/2019
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
31/01/2022 |
Dateigröße: |
583.1 KB |
Dateiname: |
BA02016CDE_0221-00.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
22/02/2023 |
Dateigröße: |
1.5 MB |
Dateiname: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Sprache: |
Französisch |
Version: |
20/10/2023 |
Dateigröße: |
16.4 MB |
Dateiname: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Sprache: |
Englisch |
Version: |
22/02/2023 |
Dateigröße: |
1.5 MB |
Dateiname: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Sprache: |
Japanisch |
Version: |
01/03/2023 |
Dateigröße: |
1.9 MB |
Dateiname: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | DE | ||
20/04/2022
|
|
|
Sprache: |
Englisch |
Version: |
20/04/2022 |
Dateigröße: |
352.1 KB |
Dateiname: |
Manufacturers Declaration_CPL5xE_China-RoHS.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
EN | DE | ||
14/02/2022
|
|
|
Sprache: |
Englisch |
Version: |
14/02/2022 |
Dateigröße: |
281.9 KB |
Dateiname: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: EU_01000_01.22
EN | DE | ||
10/02/2022
|
|
|
Sprache: |
Englisch |
Version: |
10/02/2022 |
Dateigröße: |
284.1 KB |
Dateiname: |
EU_01000_01.22_nonEx_CPLxxE.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: UK_00482_01.22
Sprache: |
Englisch |
Version: |
10/02/2022 |
Dateigröße: |
296.3 KB |
Dateiname: |
UK_00482_01.22 CPLxxE_NonEx.pdf |