Memosens 2.0 – Die neue Generation der wegweisenden Sensortechnologie
Sensoren mit Memosens 2.0-Technologie machen Ihr Leben einfacher, erhöhen Ihre Prozesssicherheit und vernetzen Ihre Prozesse
pH 0 ... 14 (1 ... 12 Anwendungsbereich)
–5 ... 100 °C (23 ... 212 °F) (0 ... 80 °C (32 ... 176 °F) Anwendungsbereich)
1 bar, nicht für die kontinuierliche Messung im Prozess vorgesehen
Der Memosens CPL53E pH-Glassensor ist der Allrounder für den Einsatz im Labor. Er deckt ein breites Spektrum an Proben und Anwendungen ab, egal ob Kontrolle von Messschleifen oder Stichproben. Dank der Memosens 2.0-Technologie liefert dieser Sensor zuverlässige, hochgenaue Messungen mit einer schnellen Ansprechzeit. Darüber hinaus ist die Elektrode langlebig und wartungsfrei, da die Sensoren eine Gelfüllung haben.
Memosens CPL53E ist geeignet für:
Überprüfung von Online-Messstellen
Analyse von Stichproben (sowohl vor Ort als auch im Labor)
Messung an Prozesspunkten, an denen regelmäßige Kontrollen empfohlen werden
in Standardanwendungen wie wässrigen Medien, z.B. Lösungen auf Wasserbasis.
Zeitsparende Stichprobenmessung mit vorkalibrierten Sensoren, die einen schnellen und einfachen Sensorwechsel ermöglichen
Einfache Anwendung mit Memosens 2.0 Bajonettverschluss
Unterstützt die Anforderungen des Qualitätsmanagements durch manipulationssichere Datenspeicherung einschließlich der Seriennummer und Kalibrierungshistorie
Wartungsfreie pH-Elektrode ohne Nachfüllen von Elektrolyt
Temperaturkompensation mit integriertem Temperatursensor
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
pH-Sensor für die Labor- und Stichprobenmessungen
EN | DE | ||
31/01/2022
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
31/01/2022 |
Dateigröße: |
948.4 KB |
Dateiname: |
TI01676CDE_0122-00.pdf |
pH-Laborsensoren mit Memosens 2.0 Technologie
EN | DE | ||
31/01/2022
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
|
12/12/2019
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
31/01/2022 |
Dateigröße: |
583.1 KB |
Dateiname: |
BA02016CDE_0221-00.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Sprache: |
Französisch |
Version: |
20/10/2023 |
Dateigröße: |
16.4 MB |
Dateiname: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
22/02/2023 |
Dateigröße: |
1.5 MB |
Dateiname: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Sprache: |
Englisch |
Version: |
22/02/2023 |
Dateigröße: |
1.5 MB |
Dateiname: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Sprache: |
Japanisch |
Version: |
01/03/2023 |
Dateigröße: |
1.9 MB |
Dateiname: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | DE | ||
20/04/2022
|
|
|
Sprache: |
Englisch |
Version: |
20/04/2022 |
Dateigröße: |
352.1 KB |
Dateiname: |
Manufacturers Declaration_CPL5xE_China-RoHS.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
EN | DE | ||
14/02/2022
|
|
|
Sprache: |
Englisch |
Version: |
14/02/2022 |
Dateigröße: |
281.9 KB |
Dateiname: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: EU_01000_01.22
EN | DE | ||
10/02/2022
|
|
|
Sprache: |
Englisch |
Version: |
10/02/2022 |
Dateigröße: |
284.1 KB |
Dateiname: |
EU_01000_01.22_nonEx_CPLxxE.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: UK_00482_01.22
Sprache: |
Englisch |
Version: |
10/02/2022 |
Dateigröße: |
296.3 KB |
Dateiname: |
UK_00482_01.22 CPLxxE_NonEx.pdf |