Unser Kalibrierservice gemäß IFS Food
Kalibrieren von relevanten Messgeräten: Vom Energiemonitoring bis zur Kurzzeiterhitzung
Aufgrund gesetzlicher und handelsspezifischer Anforderungen wie z.B. IFS Food oder GMP legt die Lebensmittel- und Getränkeindustrie die Messlatte für die Qualität immer höher. Regelmäßiges Kalibrieren von qualitätsrelevanten Messgeräten mit innovativen Verfahren hilft Betriebsleitern, langfristig Ihre Produktqualität zu sichern und führt gleichzeitig zu kosteneffizienten Prozessen. Durch einen akkreditierten Kalibrierdienstleister lässt sich die Qualität der Kalibrierung rückführbar belegen.
Vorteile
Herstellerunabhängige Kalibrierung sämtlicher Messgeräte und Prozessparameter spart Zeit und reduziert Kosten sowie Koordinationsaufwand
Aufgrund der Kalibrierung unter realen Bedingungen direkt bei Ihnen in der Anlage erhöht sich die Aussagekraft der Kalibrierung. Zeit sparende Inline-Konzepte ohne Ausbau erhöhen hierbei Ihre Anlagenverfügbarkeit
Zertifizierte und validierte Prozesse innerhalb von Endress+Hauser nach DIN EN ISO 9001 und BS OHSAS 18001 stellen die hohe Ausführungsqualität der Kalibrierungen sicher. Dadurch erfüllen Sie sämtliche Anforderungen (IFS Food, GMP, HACCP, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 50001)
Kosteneinsparungen und Planungssicherheit durch Kalibriervereinbarungen
Erfüllung von IFS Food: DAkkS-akkreditierte Kalibrierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 inklusive transparenter Dokumentation sichert Ihren Auditprozess ab

Durch die immer strengeren Anforderungen und Vorschriften der Food-Branche bezüglich Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit gewinnt das Kalibrieren zunehmend an Relevanz für den täglichen Betrieb Ihrer Anlage. Im Fokus stehen insbesondere Messgeräte, die in ein Qualitätsmanagement-System (DIN EN ISO 9001, HACCP, IFS Food, GMP) oder in ein Energiemanagementsystem (DIN EN ISO 50001) eingebunden sind. Durch unsere lückenlos rückführbare Kalibrierung – direkt bei Ihnen im Hause oder in unseren Kalibrierlaboren – erreichen Sie ein Höchstmaß an Sicherheit für Ihre Messgenauigkeit.
Speziell für die hohen Anforderungen im Lebensmittelbereich bieten wir Ihnen Unterstützung bei der Kalibrierung in unten aufgeführten Bereichen. Zeit sparende Inline-Konzepte ohne Ausbau erhöhen hierbei Ihre Anlagenverfügbarkeit.
Kalibrieren von Erhitzern und CIP-Anlagen
Die Kalibrierung von Messstellen in Erhitzern ist eine wichtige und qualitätsrelevante Aufgabe. Nur so kann die Haltbarmachung und damit die Qualität von flüssigen Lebensmitteln zuverlässig sichergestellt werden. Das gleiche gilt für CIP-Anlagen: Nur der exakte Einsatz von Reinigungsmitteln, Fließgeschwindigkeiten und Temperaturen gewährleistet ein optimales Reinigungsverfahren. Endress+Hauser sorgt mit Vor-Ort-Kalibrierungen der Parameter Leitfähigkeit,Temperatur und Durchfluss für mehr Sicherheit und Qualität Ihrer Anlage und senkt gleichzeitig die Betriebskosten.
Komplettlösungen für Energie- und Dampfmessstellen
Steigende Energiekosten sowie deren exakte Verrechnung gewinnen zunehmend an Bedeutung. Daher bieten wir Ihnen Unterstützung mit unserem akkreditierten Kalibrierservice. Hierbei überprüft bzw. kalibriert Endress+Hauser die relevanten Messstellen und berechnet im Anschluss die Gesamtgenauigkeit unter Berücksichtigung der Einbausituation. Dieses Konzept sichert Ihre Genauigkeitsangaben für Energiemessstellen ab und ermöglicht eine exakte Verrechnung bei optimalen Kosten.
NEU: Kalibrierung der Dichte vor Ort – einzigartig und rückführbar

Unser Service-Team setzt bei der Kalibrierung der Dichte vor Ort die von Endress+Hauser entwickelte und zum Patent angemeldete mobile Einrichtung mit Promass F (Sonderdichte kalibriert) als hochgenaues Referenzgerät ein. Folglich profitieren Sie von der genausten Dichtemessung unter echten Prozessbedingungen direkt in Ihrer Anlage. Die rückführbare Kalibrierung der Dichte vor Ort von Endress+Hauser ist weltweit einmalig. Ein weiteres Plus: Dieser Kalibrierservice beschränkt sich nicht nur auf Endress+Hauser Dichtemessgeräte, die Kalibrierdienstleistung wird herstellerunabhängig durchgeführt.
Unsere Kalibriertechniker verfügen über ein hohes Maß an messtechnischem Wissen sowie langjähriger Erfahrung in der Food-Industrie. Überdies können wir als einer der führenden Hersteller von Messtechnik nicht nur kalibrieren, sondern auch schnell und effizient justieren, reparieren oder Geräte austauschen, wenn diese nicht mehr funktionstüchtig sind. Dies entlastet Ihr Instandhaltungspersonal und erlaubt Ihnen, den Fokus auf die Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit zu legen. Hierbei entscheiden Sie allein, wie wir Sie unterstützen können.

Downloads
-
Kalibrierlösungen für die Lebensmittelindustrie
Support und Service aus einer Hand
Dateigröße:
Dateiname:
-
MEGGLE setzt auf die Expertise von Endress+Hauser
Korrekte Abrechung und Qualität gesichert - MEGGLE setzt auf die Expertise von Endress+Hauser
Dateigröße:
Dateiname:
-
Einzigartige Kalibrierkompetenz (CP01102H)
Qualitätsstandards sichern und Kalibrierprozesse optimieren
Dateigröße:
Dateiname: