Ausschreibungstexte - Füllstand
Die nachfolgenden Ausschreibungstexte dienen zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.
Vorteile
-
Alle Ausschreibungstexte zu "Füllstand" können Sie hier downloaden >>>
Ausschreibungstexte über "alle Arbeitsgebieten" können Sie hier downloaden >>>
Sollten Sie Alternativen suchen oder weitere spezifische Informationen benötigen, dann wenden Sie sich bitte direkt an unsere Technischen Büros (für Österreich)
Ausschreibungstexte finden Sie übrigens auch auf den Produktseiten.
Hydrostatik
Konduktiv
Liquipoint T FTW31 / FTW32 EX - Stab- oder Seilsonde EX-Bereich>>>
Liquipoint T FTW31 / FTW32 EX - Stab- oder Seilsonde NICHT EX-Bereich>>>
Liquipoint T FTW33 - Grenzschalter für Flüssigkeiten und pastöse Medien>>>
Nivotester FTW325 - Eigensicherer Grenzschalter für konduktive Sensoren>>>
Kapazitiv
Vibronik
Liquiphant FTL31 - Grenzschalter mit robustem Edelstahlgehäuse für Flüssigkeiten>>>
Liquiphant FTL41 - Kompakter Grenzschalter für Flüssigkeiten>>>
Liquiphant FTL51 - Grenzschalter mit Rohrverlängerung für Flüssigkeiten>>>
Liquiphant FTL51B - Grenzschalter für Flüssigkeiten Industrie 4.0 ready>>>
Liquiphant FTL51C - Grenzschalter für Flüssigkeiten mit hochkorrosionsbeständiger Beschichtung>>>
Liquiphant FTL81 - Grenzschalter für Flüssigkeiten zur fehlersicheren Überfüllsicherung>>>
Soliphant FTM50 - Grenzschalter für feinkörnige/staubförmige Schüttgüter>>>
Soliphant FTM51 - Grenzschalter mit Rohrverlängerung für feinkörnige Schüttgüter>>>
Drehflügel
Radar
Levelflex FMP56 - Geführtes Radargerät für Schüttgüter mit Seilsonde bis 12 m MB>>>
Micropilot FMR10B - Berührungsloses Radarmessgerät bis zu 10m MB>>>
Micropilot FMR20B - Berührungsloses Radarmessgerät bis zu 30m MB>>>
Micropilot FMR30B - Berührungsloses Radarmessgerät bis zu 30m MB>>>
Micropilot FMR50 - Standardgerät für einfache Anwendungen bis 30 m MB>>>
Micropilot FMR54 - Messgerät für turbulente/stark schäumende Medien bis 20 m MB>>>