Eichtechnische Prüfung mit Coriolis-Massedurchflussmessung
Einfache Prüfung und Eichung von stationären Messanlagen
Eichamtliche Verladeanlagen müssen bei Inbetriebnahme und anschließend in einem Zyklus von zwei Jahren wiederkehrend geeicht werden. Werden diese Eichungen mit herkömmlichen Volumeneichgefäßen durchgeführt, ist der Verladebetrieb für diesen über mehrere Stunden andauernden Zeitraum unterbrochen. Je nach Medium ist es zudem nicht möglich, die Prüfmenge des Mediums weiter zu verwenden. Dies führt zu einem hohen Kostenaufwand. Der Einsatz von Coriolis-Massedurchflussmessgeräten als Gebrauchsnormal ermöglicht eine effizientere eichtechnische Prüfung von Verladeanlagen.
Vorteile
Weiterverwendung des Prüfmediums vermeidet zusätzliche Kosten für die Entsorgung
Hochgenaue Vergleichsmessung durch den Einsatz bewährter Coriolis-Technologie
Die Vermeidung von Emissionen sichert die Einhaltung strenger werdender Umweltauflagen
Direkte Anzeige von Massewert, Dichte und Temperatur
Kurze Prüfzeiten ermöglichen die Eichung mehrerer Verladeanlagen innerhalb kürzester Zeit
Geprüft werden können Anlagen zur Messung von dünnflüssigen Mineralölen, Ethanol, Biodiesel und wässrigen Lösungen. Es kann während des normalen Verladebetriebs geeicht werden. Hierzu wird das Gebrauchsnormal lediglich zwischen der zu prüfenden Verladeanlage und z. B. einem Tanklastzug eingebaut. Die jeweils gemessenen Durchflussmengen der Verladung werden anschließend miteinander verglichen und ergeben die resultierende Messunsicherheit des Prüflings. Somit kann ohne großen Zeitaufwand und ohne Verlust von Produkt die Anlage geeicht werden
Die Einsatzmöglichkeiten im eichpflichtigen Verkehr im Bereich Öl & Gas und in der chemischen Industrie sind vielfältig:
Messanlagen für dünnflüssige Mineralöle (Kraftstoffe, Heizöl) sowie wässrige Lösungen
Betriebsinterne Messanlagen
TKW-Verladungen
Flugfeld-Betankungen
Kesselwagen- und Schiffsverladungen
Anlagen zur Verblendung
![Einfache Eichung während des Verladebetriebs](/__image/a/2981293/k/043a50e3a1c5288926b7333d1618e28e544d1f4c/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Vergleichsz%C3%A4hler_02.jpg)