Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Einfache und effiziente Füllstandsmessung in Silos 

Radarmesslösungen für Feststoffe

Die neue Micropilot Produktfamilie wurde speziell für Kunden entwickelt, die eine zuverlässige Füllstandsmessung in ihren Basisanwendungen benötigen, unabhängig von äußeren Faktoren und Materialeigenschaften. Eine hochgenaue Füllstandsmessung wird durch die 80GHz-Radartechnologie in Kombination mit einer Vielzahl von Zubehör und Zertifizierungen gewährleistet. Turbulente Oberflächenbedingungen durch schnell bewegte Schüttgüter sind für diese neuen Geräte keine Hürde.

Füllstandsmessung, Silos, Betonwerk, Bluetooth-Verbindung ©Endress+Hauser

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige Messleistung bis zu 30 m, unabhängig von Medium, Korngröße, Oberfläche oder DK-Wert, dank des hochentwickelten
    Radarchips und der 80mm-Antenne.

  • Heartbeat Technology ermöglicht Diagnose und Verifizierung im laufenden Betrieb ohne Geräteausbau. Zertifiziert, rückführbar
    und dokumentiert nach ISO 9001.

  • Geführte Bedienassistenten (sogenannte „Wizards“) vereinfachen die Inbetriebnahme, Wiederholungsprüfungen und Verifizierungen erheblich.

  • Intuitive Fernsteuerung per App und am Gerät mit dem farbigen Touch-Display für eine schnelle und sichere Bedienung.

  • Gas- und Staubexplosionsschutz für Micropilot FMR20B und FMR30B.

Ihre Herausforderung

Große Unterschiede in der Körnung der Materialien und anspruchsvolle Medieneigenschaften sowie entstehende Schüttkegel führen zu unebenen Oberflächen und stark schwankenden Füllständen. Darüber hinaus beeinflussen die unterschiedlichen DK-Werte der Medien die Reflexion des Radarsignals und damit das Messergebnis. Die komplexen Materialien bergen zudem das Risiko der Staubentwicklung und Explosion, was sich ebenfalls auf die Messgenauigkeit auswirkt. Die Höhen der Silos und die damit verbundenen langen Messdistanzen stellen eine zusätzliche Schwierigkeit dar.

Unsere Lösung

Je einfacher, desto besser: Die neuen Radarsensoren Micropilot FMR10B, FMR20B und FMR03B verfügen über 80GHz-Radartechnologie und messen daher hochgenau und unabhängig von der Medienzusammensetzung. Sie bieten eine Reihe individueller Optionen wie die Explosionsschutz-Zertifizierung für Gas und Staub und eine 80mm-Antenne, die für einen kleineren Abstrahlwinkel und ein stärkeres Signal sorgt und damit einen Messabstand von bis zu 30 m ermöglicht. Der Fernzugriff über Bluetooth Technology® macht die Bedienung einfach und sicher, von jedem beliebigen Zugangspunkt aus.

Micropilot FMR30B, Füllstandsmessung, Silos ©Endress+Hauser
Micropilot FMR30B, Füllstandsmessung, Silos ©Endress+Hauser

Möchten Sie mehr erfahren?

Lesen Sie wie Prozessunterbrechungen durch zuverlässige Füllstandsmessungen in Silos vermieden werden können und wie einfache sowie schnelle Bedienung und Wartung dabei unterstützen.