Kann ich Heartbeat Technology in einer GMP-Umgebung einsetzen?
Anerkennung durch Regulierungsbehörden
![Heartbeat Technology reduziert Wartungsaufwand](/__image/a/9671673/k/25535d0752531fd6932a78713a50f2b337860aa3/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Photo%20Shooting-Heartbeat%20Technology-7.jpg)
Messgeräte mit Heartbeat Technology sind darauf ausgelegt, über viele Betriebsjahre konsistente und zuverlässige Messwerte zu liefern. Dank der integrierten Selbstverifizierungsfähigkeiten können Kalibrierungen in vielen Fällen aus den Wartungsplänen gestrichen oder ihre Anzahl zumindest bedeutend reduziert werden.
Die Vorteile von Heartbeat Technology
Messeräte mit Heartbeat Technology sind darauf ausgelegt, über viele Betriebsjahre konsistente und zuverlässige Messwerte zu liefern. Dank der integrierten Selbstverifizierungsfähigkeiten können Kalibrierungen in vielen Fällen aus den Wartungsplänen gestrichen oder ihre Anzahl zumindest bedeutend reduziert werden.
Eine geringere Zahl von Kalibrierungen reduziert nicht nur die Wartungskosten, sondern führt durch die erhöhte Anlagenverfügbarkeit auch zu einer besseren Gesamteffektivität der Anlage (Overall Equipment Effectiveness).
Dieses White Paper behandelt folgende Themen:
Reglatorische Akzeptanz von In-situ-Verifizierungstechnologien
Anwendungsbeispiele
Spezielle Sicherheitsberechnungen