Schnell ansprechende Temperaturmessung in Polymerisationsprozessen
Schutzrohr für sicherheitskritische Prozesse
Viele Reaktionen in der chemischen Industrie sind exotherm, das heißt, während des Prozesses wird Wärme freigesetzt. Die Überwachung dieser Reaktionen ist entscheidend, um Überhitzung und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Ein Beispiel ist die Polymerisation, die zur Herstellung von Materialien wie Kunststoffen, Kunstfasern, Klebstoffen und Harzen verwendet wird. Um den Herausforderungen der Temperaturüberwachung solch kritischer Prozesse gerecht zu werden, wurde ein Schutzrohr entwickelt, das bis zu fünfmal schneller auf Prozessänderungen reagiert als Standarddesigns.

Vorteile
Verbesserte Reaktionszeit: Deutlich verkürzte Ansprechzeit, verbesserte Sicherheit und Effizienz.
Erhöhte Sicherheit: Durch die schnellere Ansprechzeit können kritische Temperaturveränderungen schneller erkannt werden, so dass mehr Zeit für Korrekturmaßnahmen zur Verfügung steht.
Energieeinsparungen und höhere Ausbeute: Durch eine verbesserte Temperaturregelung können Prozesse näher an den Sicherheitsgrenzen betrieben werden, was zu Energieeinsparungen und einer höheren Produktionsausbeute führen kann.
Die Herausforderung
Bei diesen sicherheitsrelevanten Anwendungen müssen schnelle Temperaturänderungen überwacht und gesteuert werden. Ein besonders kritisches Szenario ist die so genannte unkontrollierte (durchgehende) Reaktion, bei der ein linearer Temperaturanstieg die Reaktionsgeschwindigkeit der Komponenten beschleunigt. Wird die Reaktion rechtzeitig erkannt, kann sie entweder durch Injektion eines Inhibitors oder durch eine plötzliche Druckentlastung gestoppt werden.
Unsere Lösung
Die Basis ist unser universell einsetzbares, modulares industrielles Thermometer iTHERM ModuLine TM131, ergänzt durch das schnell ansprechende Schutzrohr QuickLink. Bei diesem Design ist die Spitze des Schutzrohrs, die den Sensor umgibt, mit einem Material ausgestattet, das zwei entscheidende Vorteile mit sich bringt.