Eine starke Partnerschaft für die Dekarbonisierung
VERDEMOBIL BIOGAZ setzt auf Messgeräte von Endress+Hauser für die sichere und zuverlässige Abscheidung, Reinigung und Verflüssigung von biogenem CO2
Biogas, das aus organischen Abfällen erzeugt wird, ermöglicht die Abscheidung von Methan und bietet eine nachhaltige Energiequelle. Aufbereitetes Biogas (Biomethan) kann als Kraftstoff für Fahrzeuge genutzt oder in Gasnetze eingespeist werden. Die Kombination von Biogasanlagen mit CO2-Abscheidung trägt zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei und ermöglicht dessen Wiederverwendung oder Sequestrierung (Speicherung im Untergrund). VERDEMOBIL BIOGAZ hat ein containerisiertes System entwickelt, das die Abscheidung und Rückgewinnung von biogenem CO2 an den Standorten von Methansierungsanlagen vereinfacht.
Ergebnisse
Systemstabilität garantiert hohe CO2-Qualität
Optimale Ressourcennutzung und Prozesstransparenz
Echtzeit-Anpassungen und verbesserte Prozessregelung
Herausforderung für den Kunden
Die Optimierung des Verflüssigungsprozesses ist mit großen Herausforderungen im Hinblick auf Sicherheit, Echtzeitverfügbarkeit der Daten und Fernsteuerung verbunden. Eine effiziente Temperaturregelung, ein stabiler Druck und genaue Messungen der Massenbilanz sowie eine zuverlässige Füllstandsüberwachung des flüssigen CO₂ sind entscheidende Voraussetzungen für einen reibungslosen und sicheren Betrieb.
Zukunftsorientierte Partnerschaft
Um Effizienz, Prozesssicherheit und einen zuverlässigen Betrieb seiner Anlagen zu gewährleisten, verlässt sich VERDEMOBIL BIOGAZ auf die Unterstützung von Endress+Hauser. Diese Partnerschaft verdeutlicht die endscheidende Rolle, die zuverlässige Messgeräte für Fortschritte bei Technologien der Energiewende, bei der Reduzierung von CO2-Emissionen und der Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft spielen.