ACHEMA 2024
Sustainable Partner, Sustainable Success
Kosteneinsparung, Effizienzsteigerung, Nachhaltigkeit und Risikominimierung – wie bewältigt man die großen Herausforderungen der Prozessindustrie? Unter dem Motto „Sustainable Partner, Sustainable Success“ wird Endress+Hauser auf der ACHEMA vom 10. bis zum 14. Juni 2024 einen umfassenden Überblick über modernste Messtechnik für die Chemie- und Life Sciences Branche geben und praxisnahe Industrielösungen
präsentieren.
Treffen Sie uns auf der ACHEMA 2024 in Halle 11.1 am Stand C27.
Vorteile
SIL-zertifizierte Messgeräte sowie intelligente Prüfkonzepte, die Sicherheitsrisiken systematisch reduzieren
Dekarbonisierung durch Digitalisierung und intelligente Softwarelösungen als Basis für nachhaltiges Handeln
Risiken erkennen und reduzieren
Störungen in verfahrenstechnischen Anlagen können schwerwiegende Auswirkungen haben. Je komplexer die Anlage ist, desto größer ist das Risiko für sicherheitsrelevante Fehler. Besonders in den Branchen Chemie & Öl sowie Life Sciences birgt die Prozessumgebung erhebliche Gefahren: So muss die eingesetzte Messtechnik nicht nur extremer Korrosion oder Temperatur standhalten, sie muss auch in explosionsgefährdeten Bereichen Sicherheit garantieren. Endress+Hauser stellt auf der ACHEMA dafür SIL-zertifizierte Messgeräte sowie intelligente Prüfkonzepte vor, die Sicherheitsrisiken systematisch reduzieren.
Nachhaltig handeln
Auf der ACHEMA setzt Endress+Hauser einen weiteren Schwerpunkt zum Thema Nachhaltigkeit. Denn um klimaneutral zu werden, spielen das transparente Erfassen von eingefangenem CO2, sowie das direkte und indirekte Reduzieren und Vermeiden von CO2 eine wesentliche Rolle. Als Grundstein für die Dekarbonisierung legt Endress+Hauser die Digitalisierung: ohne valide Daten können viele Anwendungen im Bereich Dekarbonisierung nicht nachhaltig eingesetzt und überwacht werden. Auf der Messe zeigt Endress+Hauser Lösungen für die Prozess- und Automatisierungsindustrie, die entscheidend für künftige Entwicklungen sein werden.
Effizienz steigern
Die Digitalisierung trägt aber nicht nur zu mehr Nachhaltigkeit bei, sondern steigert auch die Effizienz. Hierzu bedarf es einer intelligenten, nahtlos vernetzten Messtechnik: Dank Ethernet Advanced Physical Layer, kurz APL, sei es heute möglich, dass Geräte in der Prozessindustrie mit hoher Geschwindigkeit und über Entfernungen von bis zu 1000 m miteinander kommunizieren können. Vor Ort wird Endress+Hauser zeigen, wie Ethernet-APL als Schlüsseltechnologie die Lücke in der Automatisierungspyramide in Richtung der Feldebene schließt und damit Türen für effizientere Prozesse öffnet.
Kosten reduzieren
Endress+Hauser bietet das komplette Leistungsspektrum für die Prozessautomatisierung - von der vollumfänglichen Feldinstrumentierung bis hin zu Automatisierungslösungen und attraktivem Life Cycle Management. Damit Kunden den Überblick über ihre Preise, Transaktionen und Daten nicht verlieren und stattdessen sinnvoll managen, präsentiert das Unternehmen auf der Messe außerdem seine Plattform „Mein Endress+Hauser“.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Messeseite der ACHEMA.
Erfahren Sie zudem mehr über die Analysemesstechnik von Analytik Jena, Halle 12.0, Stand E98.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Messeticket!
Mit dem Ticketcode A_NV5JzgmA können Sie eine kostenlose Eintrittskarte anfordern.