Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild von: AT533

AT533

AT533
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
Thermisches Massedurchflussmessgerät
für Gase, z. B. Druckluft, Argon,
Kohlendioxid, Nitrogen, Trockenmethan,
Sauerstoff.
Kompakter Messaufnehmer zur kontinuier-
lichen Erfassung des Durchflusses von
Gasen in kg/h oder in Nm3/h über eine
Messspanne von bis zu 100:1.
Der Aufnehmer verursacht keinen Druck-
verlust in der Rohrleitung und erfordert
keine zusätzliche Druck- und Temperatur-
kompensation. Prozessanschlüsse mit
Flansch (DIN 2501, ANSI) oder Milchrohr-
verschraubung DIN 11851 lieferbar.
Das Massedurchflussmessgerät kann in
Ex-Zone 1 (Cenelec EEx ia IIC T4)
eingesetzt werden.
Medium :
Druck : bar abs.
Temperatur: Grad C
Messbereich: kg/h oder Nm3/h
Endwerteinstell.: kg/h oder Nm3/h
(20mA-Wert)
Bitte fehlende Angaben ergänzen.