Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Optisch elektronischer Sensor <
für Grenzschichtdetektion mit
Analogausgang 4-20 mA und 24 V DC /
100 mA-Versorgung
Erfassungsbereich 0-5 g/l bzw. 5-40 g/l.
Farbunabhängige Messung mit LED 880 nm
Schutzart IP 68
Temperatur max. 50 Grad C
Druck max. 6 bar (20 Grad C)
Gemäß Datenblatt TI 147C/07/d
-
Nachfolger
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
FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl Variabel
-