Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild von: Prosonic T FTU230A

Prosonic T FTU230A

FTU230A
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Grenzschalter.
Messung: Ultraschall, berührungslos.
Schwingergehäuse: PVDF.
Max Messbereich Ideal-Bedingung:
Flüssigkeit: 5m. Schüttgut: 2m.
Blockdistanz: 25cm.
Prozessanschluss NPT1-1/2.
Integrierte Laufzeitkompensation.
Selbstreinigungseffekt der Membran.
:: Schaltzustand von aussen sichtbar.
:: Schaltpunkt frei einstellbar.
:: Einfacher Abgleich.