Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild von: HTA182

HTA182

HTA182
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
Der Kontaktgeber ermöglicht es,
zusätzlich zu einer kontinuierlichen
Messung Schaltvorgänge,
Signalisierungen, Alarme usw.
auszulösen, ohne daß weitere Meß-
aufnehmer eingebaut werden müssen.
An ein Meßgerät können mehrere
Kontaktgeber angeschlossen werden.
- MONOSYST-Steckbauweise (58 mm)
- Eingebaut in ein Duroplastgehäuse,
Schutzart IP 40
- mit einstellbarer Schaltdifferenz,
Zweipunktregelung oder Einpunkt-
Schaltung
- Eingangssignal 0 .. 5 V
- Ausgang: 1 Relais mit einem
potentaialfreien Umschaltkontakt
- Minimum-/Maximum-Sicherheit
umschaltbar