Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
Produktbild von: N8130V

N8130V

N8130V
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Interface Unit for data acquisition in
tank terminal applications.
Full range of I/O boards available for
interfacing to digital and
analog in- and/or outputs.
Supports up to 4 single size expansion
modules.
The operation of the RTU is based on a
highly reliable, field-proven
technology. The software platform is
based on a real-time multi-tasking
operating system, incorporating a
variety of protocols which allow the
RTU to interface as a master or slave
device. Task switching is based on
real-time events, interrupts, message
passing and task priorities.
Temperature: -40...+85oC (-40...+185oF)
Humidity: 5-95% non-condensing
EMI/RFI: meets FCC and CE requirements