NAMUR Empfehlung NE 53
Software- und Hardwareänderungen bei Feldgeräten und signalverarbeitenden Geräten mit Digitalelektronik.
Übersicht aktueller Software- und Hardwareänderungen mit Link zur jeweiligen Herstellerinformation. Darin finden Sie Angaben zu Software- und Hardwareänderungen, Kompatibilität und Bedienungsanleitungen gemäß der NAMUR-Empfehlung NE 53. Das Änderungsmanagement ist angelehnt an IEC 61508.

Aktuelle Herstellerinformation:
Stand: 12/2024
Temperatur-Messtechnik:
HART® - Temperaturtransmitter iTEMP TMT162
Download (DE) >>>
Download (EN) >>>
Alte Revision: 04.01.zz (FW) / DevRev. 4
Neue Version: 04.02.00 (FW) / DevRev. 5
Die Revision 04.01.zz/ DevRev. 4. kann weiter bestellt werden.
Die Hardware ist unverändert.
Die neue Version ermöglicht einen zusätzlichen Betriebsmodus.
SIL: Wird die neue Version eingesetzt, wirkt sich das auf die Checksumme CRC aus.
Die Betriebsanleitung wird angepasst.
Der Preis ändert sich nicht.
Möchten Sie über Software- und Hardwareänderungen informiert werden?
Dann melden Sie sich jetzt kostenfrei an für den den Newsletter >>>
Alle Herstellerinformationen auf einen Blick