Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild von: R9465SE

R9465SE

R9465SE
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
Vollautomatischer, selbstentleerender
stationärer Probenehmer zur diskonti-
nuierlichen zeit-, mengen- und
ereignisproportionalen Probenahme
nach dem Vakuumprinzip.
-Thermostatisierter Edelstahlschrank
mit Heizung und Kühlung
(Werkstoffnr. 1.4301),
Schutzart IP 55
-Abmessung (HxBxT) 1072x591x535 mm
-Probevolumen 20... 350 ml
-Zulässige Umgebungstemperatur:
-20...+50 Celsius
-uP-Steuerung, Probennahme zeit- oder
mengenproportional
-Eingang 0/4-20 mA, 0-5/10 V
-Impulse potentialfrei + 24 V