Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild von: RPT11

RPT11

RPT11
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
Transportabler Abwasserprobenehmer
im Kunststoffgehäuse
-Schutzart Steuerung IP 55
-Probevolumen einstellbar 20 bis 200ml
-Impuls- und Analogeingang 0/4...20mA
und 6 Anwederprogramme
-Leistungsaufnahme: ca. 60 VA
-Gewicht: ca. 30 kg
Im Lieferumfang ist der Ansaugschlauch
nicht enthalten!