Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.
Vorgänger
-
Nachfolger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl Variabel
-
-
-
Technische Information (TI)
Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 Technische Information
Prozessdruckmessung
Drucktransducer mit Keramik- und Metallsensoren
Für Absolut- und Relativdruckmessung bis 400 bar (6000 psi)
Langzeitstabil, überlastfest und zuverlässigEN DE 01/02/201728/05/201512/02/201508/01/201513/09/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2017
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00415PDE_2017.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar T PMC131 Operating Instructions
Pressure Transducer
EN DE 13/09/201201/01/200701/04/200601/03/2006Sprache:
Englisch
Version:
13/09/2012
Dateigröße:
189.3 KB
Dateiname:
KA00085PA6_1312.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
II 3 G EEx nA
EG 02 010 (ATEX)EN DE 20/07/2006Sprache:
Englisch
Version:
20/07/2006
Dateigröße:
217.7 KB
Dateiname:
XA191PA3.PDF
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Cerabar T, PMC 131, PMP 131, PMP135
Handbuch zur Funktionalen Sicherheit
Cerabar T PMP131, PMC131, PMP135
Drucktransducer mit 4...20 mA-AusgangssignalEN DE 01/11/200601/10/200601/02/200601/02/2003Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2006
Dateigröße:
858.2 KB
Dateiname:
SD160PDE_1006.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Weld-in adapter G1, G3/4 Special Documentation
Weld-in adapter G1, G3/4
EN DE 21/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
21/04/2012
Dateigröße:
224.8 KB
Dateiname:
SD00352F_01.12.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura della pressione
Potenti strumenti per la misura della pressione di processo,
pressione differenziale, livello e portataSprache:
Italienisch
Version:
19/08/2021
Dateigröße:
27.9 MB
Dateiname:
FA00004PIT_23.21.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Basınç Ölçümü
Proses basıncı, farkbasınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar
Sprache:
Türkisch
Version:
29/05/2015
Dateigröße:
26.1 MB
Dateiname:
FA00004P_56_TR_20.15_Basınç Ölçümü.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
Sprache:
Japanisch
Version:
05/07/2023
Dateigröße:
6 MB
Dateiname:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussSprache:
Deutsch
Version:
19/08/2021
Dateigröße:
5.4 MB
Dateiname:
FA00004P00DE2321.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Medición de presión
Instrumentos avanzados para mediciones de presión, presión diferencial,
nivel y caudal de procesoSprache:
Spanisch
Version:
19/08/2021
Dateigröße:
3.7 MB
Dateiname:
Catalogo medicion de Presion v2321.pdf
-