Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.
-
Nachfolger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl Variabel
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 Technische Information
Prozessdruckmessung
Drucktransducer mit Keramik- und Metallsensoren
Für Absolut- und Relativdruckmessung bis 400 bar (6000 psi)
Langzeitstabil, überlastfest und zuverlässigEN DE 01/02/201728/05/201512/02/201508/01/201513/09/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2017
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00415PDE_2017.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar T PMP135 Operating Instructions
Pressure Transducer for hygienic applications
EN DE 01/02/201712/02/201513/09/201201/04/2004Sprache:
Englisch
Version:
01/02/2017
Dateigröße:
220.3 KB
Dateiname:
KA00198PA6_1517.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
II 3 G EEx nA
EG 02 010 (ATEX)EN DE 20/07/2006Sprache:
Englisch
Version:
20/07/2006
Dateigröße:
217.7 KB
Dateiname:
XA191PA3.PDF
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Cerabar T PMP131, PMP135 Ga/Gb Ex ib IIC T6 X 1 Ex ib IIC T6 Gb X Safety Instructions
Process Pressure
EN DE 30/09/2016Sprache:
Englisch
Version:
30/09/2016
Dateigröße:
111.8 KB
Dateiname:
XA01548PEN_0116.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMP131, PMP135
II 1/2 G Ex ib IIC T6 Ga/Gb
II 2 G Ex ib IIC T6 Gb
PTB 02 ATEX 2062 X (ATEX)EN DE 05/04/201626/05/201416/05/201201/04/2002Sprache:
Englisch
Version:
05/04/2016
Dateigröße:
963.5 KB
Dateiname:
XA00142PA3_1516.pdf
-
-
-
ZE (Zertifikate)
Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35
PE 50833 (EHEDG)
EN DE 07/02/201806/03/201718/05/201628/04/2015Sprache:
Englisch
Version:
07/02/2018
Dateigröße:
919.2 KB
Dateiname:
ZE01018PEN_0418.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Cerabar T, PMC 131, PMP 131, PMP135
Handbuch zur Funktionalen Sicherheit
Cerabar T PMP131, PMC131, PMP135
Drucktransducer mit 4...20 mA-AusgangssignalEN DE 01/11/200601/10/200601/02/200601/02/2003Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2006
Dateigröße:
858.2 KB
Dateiname:
SD160PDE_1006.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Weld-in adapter G1, G3/4 Special Documentation
Weld-in adapter G1, G3/4
EN DE 21/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
21/04/2012
Dateigröße:
224.8 KB
Dateiname:
SD00352F_01.12.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Pomiar ciśnienia
Potężna aparatura do pomiaru
ciśnienia procesowego, różnicy
ciśnień, poziomu i przepływuSprache:
Polnisch
Version:
14/03/2014
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00004P00PL1814_web.pdf
-