
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Standard 0,1%
Platinum 0,075% -
Prozesstemperatur
-40°C...+130°C,
-20°C...+200°C -
Druck Messbereich
400 mbar...100 bar
-
Werkstoff Prozessmembran
316L
-
Messzelle
400 mbar...100 bar
Anwendungsgebiet
Der Cerabar PMP43 ist ein Drucktransmitter und Teil der Compact Line. Die Produktlinie wurde speziell für hygienische Anwendungen entwickelt und kombiniert ein kompaktes Design mit voller Leistungsfähigkeit. Die bewährte Technologie eignet sich für die Messung und Überwachung von Absolut- und Relativdruck in Flüssigkeiten und Gasen. Dank des kompakten Sensordesigns und der kleinen Prozessanschlüsse ist das Gerät flexibel in der Skalierung und kann auch bei engen Platzverhältnissen installiert werden.
Der Cerabar PMP43 wird für die Messung von Druck und Füllstand in Rohrleitungen sowie in Prozess- und Lagertanks eingesetzt.
Der Cerabar PMP43 ist für eine Vielzahl von hygienischen Anwendungen geeignet:
Drucküberwachung von Prozessleitungen
Hydrostatische Füllstandsmessung in Prozesstanks/Druckbehältern
Drucküberwachung in schmalen Skids und Modulen
Vorteile
Hervorragende Benutzerfreundlichkeit durch einfache Inbetriebnahme und Bedienung mit geführten Assistenten (Wizards)
Verbesserte Prozess- und Produktsicherheit durch Konfigurationsintegrität - ein Prüfsummenalgorithmus (CRC) gewährleistet, dass sicherheitsrelevante Parameter unverändert bleiben
Erhöhte Produktivität dank rückverfolgbarer und dokumentierter On-Demand-Verifizierung ohne Prozessunterbrechung und permanente Überwachung von Prozessanomalien oder verstopfter Impulsleitungen mit Heartbeat Technology
Das 360-Grad-Hygienedesign und die Schutzart IP69 ermöglichen eine effiziente Reinigung und vermeiden Kontaminierung
Dokumentierte Compliance durch zertifiziertes hygienisches Design sowie Materialkonformität und Rückverfolgbarkeit
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Cerabar PMP43 4-20mA Anlog
Deutsche Version - 09/2024
Prozessdruckmessung
EN DE 30/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01757PDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Cerabar PMP43 4-20mA HART
Deutsche Version - 09/2024
Prozessdruckmessung
EN DE 30/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA02305PDE_0424-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Cerabar PMP43 IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 30/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01759PDE_0324-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Cerabar PMP43 4-20mA Anlog
Prozessdruckmessung
EN DE 30/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01757PDE_0324-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Cerabar PMP43 4-20mA HART
Prozessdruckmessung
EN DE 30/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01758PDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Cerabar PMP43 IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 30/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
994 KB
Dateiname:
BA02306PDE_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Cerabar PMP43 4-20mA Anlog
Prozessdruckmessung
EN DE 30/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
868.4 KB
Dateiname:
BA02304PDE_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Cerabar PMP43 4-20mA HART
Prozessdruckmessung
EN DE 30/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA02305PDE_0424-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Cerabar PMP43
Prozessdruckmessung
HARTEN DE 25/11/2024Sprache:
Deutsch
Version:
25/11/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
GP01231PDE_0124-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
IO-LinkSprache:
Englisch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
GP01227PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Cerabar PMP43
Prozessdruckmessung
4-20mA AnlogEN DE 30/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
623.1 KB
Dateiname:
KA01661PDE_0224-00.pdf
-