Spezifikation im Überblick
Anwendungsgebiet
Der Deltabar PMD50 ist ein Differenzdruck-Transmitter mit Metallmembran für die Messung in Flüssigkeiten und Gasen. Er ist optimiert auf Standardanwendungen und bietet intuitive und sichere Bedienfunktionen.
Druckmessbereich bis zu 40 bar (600 psi)
Prozesstemperaturen: bis zu 400°C (752 °F) mit Druckmittler
Genauigkeit: bis zu +/-0.055%
Vorteile
Schnelle und einfache Inbetriebnahme dank eines Bedienassistenten
Geräteentwicklung nach IEC 61508
Flexibler Schreibschutz via Hardware und/oder Sicherheitsmodus-Bedienassistent
Druck- und leckagegeprüfte vormontierte Ventile für schnellere Montage
Lean Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
©Endress+Hauser
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Loading alternative products
Merkmal
Transmitter mit Metallmembran zur Differenzdrucküberwachung in Flüssigkeiten oder Gasen. Intuitiver und übersichtlicher Wizard zur Inbetriebnahme.
Versorgungsspannung
Ex d, Ex e, Ex-frei: 10,5...35V DC Ex i: 10,5...30V DC
Referenz Genauigkeit
Standard: bis 0,065 % Platinum: bis 0,055 %
Langzeitstabilität
0,05 % von URL/ Jahr 0,13 % von URL/ 5 Jahre 0,23 % von URL/ 10 Jahre
Kleinste kalibrierbare Messspanne
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, FM, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI
Konstruktionszulassungen
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Spezialitäten
Zero/Span Tasten, Testklemme, RFID-TAG zur einfachen Identifikation
Beliebteste Downloads
BA Deltabar PMD50
Deutsche Version - 03/2024
Differenzdruckmessung
HART
EN
DE
ES FR IT JA PL PT RU ZH
29/03/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
29/03/2024
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA02333PDE_0324-00.pdf
TI Deltabar PMD50
Deutsche Version - 03/2024
Messung von Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss in Flüssigkeiten
oder Gasen
HART
EN
DE
ES FR IT JA PL PT RU ZH
29/03/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
29/03/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI01774PDE_0324-00.pdf
61 Dokumente
Messung von Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss in Flüssigkeiten oder Gasen HART
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
29/03/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
29/03/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI01774PDE_0324-00.pdf
Differenzdruckmessung HART
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
29/03/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
29/03/2024
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA02333PDE_0324-00.pdf
Differenzdruckmessung HART
Sprache:
Deutsch
Version:
29/03/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
GP01223PDE_0124-00.pdf
Differenzdruckmessung HART
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
29/03/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
29/03/2024
Dateigröße:
618.8 KB
Dateiname:
KA01680PDE_0123-00.pdf
EA Hauptelektronik
Digitale Kommunikation
Cerabar, Deltabar
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
06/06/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
06/06/2024
Dateigröße:
586.8 KB
Dateiname:
EA01497FDE_0124-00.pdf
EA Deckel, Deckeldichtung
Cerabar, Deltabar
Sprache:
Deutsch
Version:
06/06/2024
Dateigröße:
469.6 KB
Dateiname:
EA01495FDE_0124-00.pdf
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant Cerabar, Deltabar
EN
DE
20/02/2023
25/05/2020
Sprache:
Deutsch
Version:
20/02/2023
Dateigröße:
468.8 KB
Dateiname:
EA01306FDE_0223-00.pdf
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
06/06/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
06/06/2024
Dateigröße:
670.8 KB
Dateiname:
EA01496FDE_0124-00.pdf
EA Flansche, Dichtungen, Montagesatz
Deltabar
EN
DE
06/06/2024
11/03/2022
31/07/2020
Sprache:
Deutsch
Version:
06/06/2024
Dateigröße:
653.4 KB
Dateiname:
EA01315PDE_0324-00.pdf
EA Blindstopfen M20×1,5
G½, NPT ½, NPT ¾
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo Cerabar, Deltabar
EN
DE
Japanisch
15/07/2024
19/06/2023
27/01/2022
31/07/2020
Sprache:
Deutsch
Version:
15/07/2024
Dateigröße:
541.4 KB
Dateiname:
EA01319FDE_0424-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Blindstopfen, M20, 316L, O-Ring EPDM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71487198
Blindstopfen M20, Alu, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71679714
Blindstopfen, M20, Alu, O-Ring EPDM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71487199
Blindstopfen M20, 316L, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71679712
Blindstopfen, NPT1/2, Alu
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71487201
Blindstopfen NPT1/2, Alu, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71679718
Blindstopfen, NPT1/2, 316L
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71487203
Blindstopfen NPT1/2, 316L, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71679715
Kabelverschraubung M20, Kunststoff
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71435135
Kabelverschraub. M20, Messing vernickelt
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71435136
Kabelverschraubung M20, 316L
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71435137
Erdanschlussklemme Gehäuse L+P
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
71474251
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71652584
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71652585
Deckel Alu, geschlossen, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71652587
Deckel Alu, Sichtscheibe, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71652606
Deckel rot Alu, Sichtscheibe, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71652609
Deckel 316L, Sichtscheibe, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71652610
Deckel 316L, geschlossen, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71652611
Deckel rot Alu, geschlossen, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71652607
Deckeldichtung HNBR, 5 Stück
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
71652612
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
71652583
Klemmenmodul TU300A, 4-20mA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
35
71652576
Klemmenmodul TU301A, 4-20mA, OVP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
35
71652580
O-Ring 44,0x3,0 FKM 70, 4 Stück
Zeichnungsnummer
Bestellcode
57
52020733
O-Ring 44,0x3,0 EPDM 70, 4 Stück
Zeichnungsnummer
Bestellcode
57
71343401
O-Ring, 44,2 x 3,0 FFKM 75, 2 St.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
57
71498076
Verschlussschraube (2x), NPT1/4, 316L
Zeichnungsnummer
Bestellcode
63
71485122
Ventilblock, 3x EN61518_gefrä/kpl1.4404
Ventilblock, 5x EN61518_gefrä/kpl1.4404
Montagebügel 3/5-fach, Edelstahl
Montagehalter Standard, 7/16-20 UNF
Ventilblock, 3x EN61518 _kpl 1.4404_Gr.
Ventilblock, 5x EN61518 _kpl 1.4404_Gr.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren