Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
pn ≥ 400mbar: 0,35 %
pn < 400mbar: 0,50 % -
Prozesstemperatur
-10°C...+70°C
-
Druck Messbereich
200 mbar...2 bar
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
10 bar
-
Max. Messdistanz
20 m H2O
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
316L
-
Werkstoff Prozessmembran
Metall
-
Messzelle
200 mbar...2 bar
Anwendungsgebiet
Der Waterpilot FMX11 Transmitter wird typischerweise in Umweltanwendungen zur hydrostatischen Füllstandsmessung eingesetzt. Er ist für Trinkwasseranwendungen zertifiziert und kann in Brunnen, Speichertanks, Wassertürme, Dämme, Pegelstationen, Seen und Flüssen verwendet werden.
Prozesstemperatur: -10 bis +70 °C
Messbereich: 0 bis 30 bar / 300 m H2O
Genauigkeit: bis zu ±0,35 %
Trinkwasserzulassungen
Vorteile
Problemlose Installation und Bedienung dank Plug-and-Play-Gerät
Mit flexiblen Messbereichen und Kabellängen bestellbar, die auf Ihre Anwendung zugeschnitten sind
Robuste Konstruktion für dauerhaften Langzeiteinsatz
Zertifiziert für Trinkwasser-Zulassungen
Die kompakte Größe d=22mm (0,87") macht dies zu einer ausgezeichneten Wahl für Anwendungen in Bohrlöchern und Beruhigungsbohrungen mit kleinem Durchmesser.
-
Einfache Spezifikation und Bestellung
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Waterpilot FMX11
Deutsche Version - 12/2020
Hydrostatische Füllstandmessung
EN DE 14/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/12/2020
Dateigröße:
588.2 KB
Dateiname:
BA02028PDE_0120.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Waterpilot FMX11
Deutsche Version - 12/2020
Hydrostatische Füllstandsmessung
EN DE 14/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/12/2020
Dateigröße:
598.6 KB
Dateiname:
TI01524PDE_0120.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Waterpilot FMX11
Hydrostatische Füllstandsmessung
EN DE 14/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/12/2020
Dateigröße:
598.6 KB
Dateiname:
TI01524PDE_0120.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Waterpilot FMX11
Hydrostatische Füllstandmessung
EN DE 14/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/12/2020
Dateigröße:
588.2 KB
Dateiname:
BA02028PDE_0120.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Waterpilot FMX11
Hydrostatische Füllstandmessung
EN DE 14/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/12/2020
Dateigröße:
443.9 KB
Dateiname:
KA01457PDE_0120.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Waterpilot FMX11
Hydrostatische Füllstandsmessung
EN DE 01/11/2022Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2022
Dateigröße:
312.6 KB
Dateiname:
KA01633PDE_0122-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Abspannklemme
Waterpilot
EN DE 25/01/2023Sprache:
Deutsch
Version:
25/01/2023
Dateigröße:
396 KB
Dateiname:
EA01464PDE_0122-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Waterpilot FMX11
Hydrostatic levelmeasurement
Sprache:
Englisch
Version:
03/08/2020
Dateigröße:
302.5 KB
Dateiname:
SD02542PEN_0120.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Sprache:
Englisch
Version:
14/10/2022
Dateigröße:
10.5 MB
Dateiname:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiSprache:
Italienisch
Version:
03/03/2023
Dateigröße:
46.9 MB
Dateiname:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
Sprache:
Japanisch
Version:
05/07/2023
Dateigröße:
6 MB
Dateiname:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2022
Dateigröße:
10.6 MB
Dateiname:
FA00001F00DE2522.pdf
-