Highlights des Proline 3. Gerätekonzepts
Einfach clever und fit für die Zukunft
Die Proline-Durchflussmessgeräte der 3. Generation machen den Messstellenbetrieb noch einfacher und sicherer. Sie kombinieren die bewährten fünf Durchfluss-Sensortechnologien (Coriolis, Magnetisch-induktiv, Ultraschall, Vortex und Thermisch) mit den neuen innovativen Transmitterkonzepten der neuen Proline Generation. Die Neuerungen vereinfachen die Handhabung von der Planung bis zur Wartung der Messstelle und machen Ihre Anlage fit für die Zukunft.
Vorteile
HistoROM
-
Heartbeat Technology
-
Nahtlose Systemintegration
-
W@M Life Cycle Management
-
Webserver und einfache Bedienung
Die Highlights der Proline-Geräte der 3. Generation sind:
HistoROM – Einfach unvergesslich

Automatische Datenspeicherung für maximale Anlagensicherheit
Einfache Datenwiederherstellung ermöglicht schnelles Austauschen von Komponenten
Ereignis-Logbuch und Datenlogger für die schnelle Fehleranalyse
Heartbeat Technology

Permanente Selbstüberwachung für alle Proline Messtechnologien
Diagnose für reduzierte Wartung und gezielte Abhilfemaßnahmen
Messstellen-Verifikation - z.B. für das Ausdrucken von Qualitätsdokumentationen (z.B. ISO - 9001)
Nahtlose Systemintegration

Direkt und transparent durch die Vielzahl an Feldbustechnologien
Risikofrei dank erweiterter Host-Prüfung und Zertifizierung
Kompatibilität über den gesamten Produkt-Lebenszyklus ermöglicht Gerätetausch ohne Expertenwissen
W@M Life Cycle Management

Offenes Informationssystem für Gerätedokumentation und Gerätemanagement
Gerätespezifische Information für die tägliche Arbeit
Unerreichte Informationsqualität bezüglich Umfang und Tiefe
Webserver

Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne Zusatzsoftware
Umfassender Zugang zu Diagnose-, Geräte- und Prozessinformationen
Schneller Up-/Download von Daten im Wartungs- und Servicefall
Einfache Bedienung

Zeitsparendes Bedienkonzept
Optimale Bedienung durch geführte Parametrierung
Benutzerspezifisch - Menüstrukturen und Gerätezugriff