©Endress+Hauser
Proline Promass 80F für anspruchsvolle Anwendungen
Nachfolger
Das Durchflussmessgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und ultrakompaktem Messumformer
Weitere Informationen
Robustes Durchflussmessgerät mit echter Zweileitertechnologie
Weitere Informationen
Messgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer
Weitere Informationen
Messgerät mit höchster Genauigkeit und Robustheit, als Getrenntausführung mit bis zu 4 I/Os
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Produkt‐Headline
Das robuste Durchfussmessgerät für anspruchsvolle Anwendungen in Kompakt‐ oder Getrenntausführung. Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei wechselnden, anspruchsvollen Prozessbedingungen.
Messaufnehmer‐Features
Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein‐/Auslaufstrecken. Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal). Druckgeprüftes Messaufnehmergehäuse bis 40 bar (580 psi).
Messumformer-Features
Kostengünstig – spezielles Design für Standardanwendungen. Sicherer Betrieb – Anzeige bietet leicht ablesbare Prozessinformationen. Erfüllt alle Industrieanforderungen ‐ IEC/EN/NAMUR. 2‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten. Gerät in Kompakt‐ oder Getrenntausführung.
Nennweitenbereich
DN 8...250 (⅜...10") Hochtemperatur: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 % (Standard), 0,1 % (Option) Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,15 % Massefluss (Gas): ±0,35 % Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³
Messbereich
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
Messstofftemperaturbereich
Standard: –50...+200 °C (–58...+392 °F) Hochtemperatur: –50...+350 °C (–58…+662 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Option: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
1.4301/1.4307 (304L), korrosionsbeständig
Werkstoff Messumformergehäuse
Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss 1.4301 (304), Blech CF3M (316L), Guss
Anzeige/Bedienung
2‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
Ausgänge
3 Ausgänge 4-20 mA HART (aktiv/passiv) 4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv) Relaisausgang
Energieversorgung
DC 16...62 V AC 85...260 V (45...65 Hz) AC 20...55 V (45...65 Hz)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Andere Zulassungen und Zertifiikate
3.1‐Material, Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, Schiffsbau PED, CRN, AD 2000 3A, FDA NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN, AMSE, NORSOK
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate
Druckzulassungen und -zertifikate
Materialzertifikate
3.1‐Material NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, AMSE, NORSOK
Hygienezulassungen und -zertifikate
Produkt‐Headline
Das robuste Durchflussmessgerät für anspruchsvolle Anwendungen in Kompakt‐ oder Getrenntausführung. Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei wechselnden, anspruchsvollen Prozessbedingungen.
Messaufnehmer‐Features
Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein‐/Auslaufstrecken. Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal). Druckgeprüftes Messaufnehmergehäuse bis 40 bar (580 psi).
Messumformer-Features
Kostengünstig – spezielles Design für Standardanwendungen. Sicherer Betrieb – Anzeige bietet leicht ablesbare Prozessinformationen. Erfüllt alle Industrieanforderungen ‐ IEC/EN/NAMUR. 2‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten. Gerät in Kompakt‐ oder Getrenntausführung.
Nennweitenbereich
DN 8...250 (⅜...10") Hochtemperatur: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 % (Standard), 0,1 % (Option) Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,15 % Massefluss (Gas): ±0,35 % Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³
Messbereich
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
Messstofftemperaturbereich
Standard: –50...+200 °C (–58...+392 °F) Hochtemperatur: –50...+350 °C (–58…+662 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Option: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
1.4301/1.4307 (304L), korrosionsbeständig
Werkstoff Messumformergehäuse
Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss 1.4301 (304), Blech CF3M (316L), Guss
Anzeige/Bedienung
2‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
Ausgänge
3 Ausgänge 4-20 mA HART (aktiv/passiv) 4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv) Relaisausgang
Energieversorgung
DC 16...62 V AC 85...260 V (45...65 Hz) AC 20...55 V (45...65 Hz)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Andere Zulassungen und Zertifiikate
3.1‐Material, Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, Schiffsbau PED, CRN, AD 2000 3A, FDA NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN, AMSE, NORSOK
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate
Druckzulassungen und -zertifikate
Materialzertifikate
3.1‐Material NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, AMSE, NORSOK
Hygienezulassungen und -zertifikate
Produkt‐Headline
Das robuste Durchflussmessgerät für anspruchsvolle Anwendungen in Kompakt‐ oder Getrenntausführung. Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei wechselnden, anspruchsvollen Prozessbedingungen.
Messaufnehmer‐Features
Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein‐/Auslaufstrecken. Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal). Druckgeprüftes Messaufnehmergehäuse bis 40 bar (580 psi).
Messumformer-Features
Kostengünstig – spezielles Design für Standardanwendungen. Sicherer Betrieb – Anzeige bietet leicht ablesbare Prozessinformationen. Erfüllt alle Industrieanforderungen ‐ IEC/EN/NAMUR. 2‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten. Gerät in Kompakt‐ oder Getrenntausführung.
Nennweitenbereich
DN 8...250 (⅜...10") Hochtemperatur: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 % (Standard), 0,1 % (Option) Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,15 % Massefluss (Gas): ±0,35 % Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³
Messbereich
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
Messstofftemperaturbereich
Standard: –50...+200 °C (–58...+392 °F) Hochtemperatur: –50...+350 °C (–58…+662 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Option: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
1.4301/1.4307 (304L), korrosionsbeständig
Werkstoff Messumformergehäuse
Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss 1.4301 (304), Blech CF3M (316L), Guss
Anzeige/Bedienung
2‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
Ausgänge
3 Ausgänge 4-20 mA HART (aktiv/passiv) 4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv) Relaisausgang
Energieversorgung
DC 16...62 V AC 85...260 V (45...65 Hz) AC 20...55 V (45...65 Hz)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Andere Zulassungen und Zertifiikate
3.1‐Material, Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, Schiffsbau PED, CRN, AD 2000 3A, FDA NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN, AMSE, NORSOK
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate
Druckzulassungen und -zertifikate
Materialzertifikate
3.1‐Material NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, AMSE, NORSOK
Hygienezulassungen und -zertifikate
Merkmal / Anwendung
Das universelle und multivariable Messgerät fürFlüssigkeiten und Gase
Prozessdruck
PN 16...100 Cl 150...600 JIS 10...63K
Prozessseitige Materialen
Ausgang
4...20mA Puls/Frequenz Status
Produkt‐Headline
Das robuste Durchfussmessgerät für anspruchsvolle Anwendungen in Kompakt‐ oder Getrenntausführung. Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei wechselnden, anspruchsvollen Prozessbedingungen.
Messaufnehmer‐Features
Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein‐/Auslaufstrecken. Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal). Druckgeprüftes Messaufnehmergehäuse bis 40 bar (580 psi).
Messumformer-Features
Kostengünstig – spezielles Design für Standardanwendungen. Sicherer Betrieb – Anzeige bietet leicht ablesbare Prozessinformationen. Erfüllt alle Industrieanforderungen ‐ IEC/EN/NAMUR. 2‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten. Gerät in Kompakt‐ oder Getrenntausführung.
Nennweitenbereich
DN 8...250 (⅜...10") Hochtemperatur: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 % (Standard), 0,1 % (Option) Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,15 % Massefluss (Gas): ±0,35 % Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³
Messbereich
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
Messstofftemperaturbereich
Standard: –50 to +200 °C (–58 to +392 °F) High temperature: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Option: –40...+60 °C (–40 ...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
1.4301/1.4307 (304L), korrosionsbeständig
Werkstoff Messumformergehäuse
Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss 1.4301 (304), Blech CF3M (316L), Guss
Anzeige/Bedienung
Zweizeilige Anzeige Drucktasten Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
Ausgänge
3 Ausgänge 4-20 mA HART (aktiv/passiv) 4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)
Energieversorgung
DC 16...62 V AC 85...260 V (45...65 Hz) AC 20...55 V (45...65 Hz)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate
Druckzulassungen und -zertifikate
Materialzertifikate
3.1 Material NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweisstest gemäss EN, ASME,NORSOK
Hygienezulassungen und -zertifikate
Beliebteste Downloads
Proline Promass 80
HART
Betriebsanleitung
Deutsche Version - 10/2012
Coriolis Massedurchfluss-Messsystem zur Messung des
Massedurchfluss, der Messstoffdichte und -temperatur von Flüssigkeiten
und Gasen (Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater
Dokumentation).
EN
DE
CS ES FR HU IT JA PL PT RU ZH
15/10/2012
01/03/2010
01/09/2008
01/12/2006
01/12/2005
Sprache:
Deutsch
Version:
15/10/2012
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA00057DDE_1312.pdf
Proline Promass 80F, 83F
Technische Information
Deutsche Version - 12/2017
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem Das universelle und multivariable
Messgerät für Flüssigkeiten und Gase
EN
DE
FR IT JA PL RU ZH
21/12/2017
01/02/2014
25/01/2010
01/10/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
21/12/2017
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00101DDE_1417.pdf
123 Dokumente
Proline Promass 80F, 80M, 83F, 83M
Technische Information
Universelles und multivariables Coriolis Massedurchfluss-Messsystem zur Messung für Flüssigkeiten und Gase.
EN
DE
Bulgarisch Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Portugiesisch Russisch
01/06/2008
01/09/2007
01/12/2005
01/01/2005
15/10/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2008
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
TI053DDE_0608.pdf
Proline Promass 80F, 83F
Technische Information
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem Das universelle und multivariable Messgerät für Flüssigkeiten und Gase
EN
DE
Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Russisch Chinesisch
21/12/2017
01/02/2014
25/01/2010
01/10/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
21/12/2017
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00101DDE_1417.pdf
Promass 80/83
Betriebsanleitung
Heizmantel für Messaufnehmer Promass F, M, A, I
EN
DE
Französisch
28/05/2004
Sprache:
Deutsch
Version:
28/05/2004
Dateigröße:
739.4 KB
Dateiname:
ba043dde.pdf
Proline Promass 80
HART
Betriebsanleitung
Coriolis Massedurchfluss-Messsystem zur Messung des Massedurchfluss, der Messstoffdichte und -temperatur von Flüssigkeiten und Gasen (Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater Dokumentation).
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Ungarisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
15/10/2012
01/03/2010
01/09/2008
01/12/2006
01/12/2005
Sprache:
Deutsch
Version:
15/10/2012
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA00057DDE_1312.pdf
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung PROlinePromass 80.
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Ungarisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch
01/09/2008
01/12/2005
01/11/2004
15/10/2003
01/11/2001
Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2008
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA058DDE_0908.pdf
Proline Promass 80
PROFIBUS PA
Betriebsanleitung
Coriolis Massedurchfluss-Messsystem (mit PROFIBUS PA Schnittstelle) zur Messung des Massedurchfluss, der Messstoffdichte und -temperatur von Flüssigkeiten und Gasen (Beschreibung der Gerätefunktionen in separater Dokumentation).
EN
DE
Französisch Russisch
15/10/2012
08/06/2010
01/11/2008
01/12/2007
01/12/2006
Sprache:
Deutsch
Version:
15/10/2012
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
BA00072DDE_1312.pdf
Proline Promass 80
PROFIBUS PA
Beschreibung
Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung PROlinePromass 80PROFIBUS PA.
EN
DE
Französisch Russisch
08/06/2010
01/11/2008
01/12/2007
01/12/2005
01/06/2001
Sprache:
Deutsch
Version:
08/06/2010
Dateigröße:
752.5 KB
Dateiname:
BA073DDE_0610.pdf
Proline Promass 80
Kurzanleitung
Coriolis Massedurchfluss-Messsystem
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Italienisch Portugiesisch Schwedisch Chinesisch
06/08/2015
15/10/2012
01/07/2007
Sprache:
Deutsch
Version:
06/08/2015
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
KA00023DDE_1415.pdf
Replacing connecting cable
Installation Instructions
Promass 60, 63, 64, 80, 83, 84
EN
DE
01/10/2018
01/12/2009
Sprache:
Englisch
Version:
01/10/2018
Dateigröße:
293.1 KB
Dateiname:
EA00081DA2_1218.pdf
Replacing interface parts
Installation Instructions
Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass 8CN, CNGmass 8DF
EN
DE
01/04/2019
17/11/2011
Sprache:
Englisch
Version:
01/04/2019
Dateigröße:
787.5 KB
Dateiname:
EA00036DA2_1519.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set NTP 40/8X/65 220V REx000
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50098557
Set NTP 40/8X 220V REx000 HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039431
Set NTP 40/8X 220V REx000 HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039431
Set NTP 40/8X/65 220V REx120 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50098558
Set NTP 8X 220V REx120 HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039432
Set NTP 40/8X 220V REx330 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71097758
Set NTP 8X 220V REx330 HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71097760
Set NTP 40/8X/65 24V REx000
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50098565
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039434
Set NTP 40/8X/65 24V REx120 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50098566
Set NTP 8X 24V REx120 HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039436
Set NTP 40/8X 24V REx330 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71097759
Set NTP 8X 24V REx330 HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71097761
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094002
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094003
Set Messverstärker PMASS 80 WEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106094
Set Messverstärker 80 WEA HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039405
Set Messverstärker PMASS 80 EES EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106095
Set Messverstärker 80 EES HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039406
Set Messverstärker PMASS 80 SEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106096
Set Messverstärker 80 SEA HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039407
Set Commodul Iout passiv/Frequenz Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098302
Set I/O Iout passiv/Frequenz HE Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039479
Set Commodul Iout aktiv/Frequenz Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098303
Set I/O Iout aktiv/Frequenz HE Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039478
Set Commodul Strom/Frequenzausgang Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50096757
Set I/O 50/80 Strom/Freq.ausg. HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039474
Set Com50/51/40/80/90 I+F/Stat.in+outEx
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50096759
Set I/O 50/80 I+F Status in+out HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039473
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71066579
Set I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71066580
Set Commodul Stromausgang 3Steckpl.Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
50096833
Set I/O Stromausgang 3Steckpl. HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
71039477
Set Subprint Stromausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
50096834
Set Subprint Stromausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
71039487
Set Subprint Frequenzausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
50096835
Set Subprint Frequenzausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
71039489
Set Subprint Statuseingang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
50096837
Set Subprint Statuseingang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
71039492
Set Tast.-Mod. 50/51/80/65 >= V1.06.00
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
50108132
Set Tast.50/51/65/80/90 Wand.>=V1.06.00
Zeichnungsnummer
Bestellcode
J
50108131
Set Buspr/Anschl-pr 5X/40/8X/65 Feld
Zeichnungsnummer
Bestellcode
G
50094016
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
50094017
Set Buspr/Anschlusspr 5X/8X Edelst.Geh.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
H
50099099
Set Anschlussprint PMASS 8X Wandgeh.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
50098637
Set Anschlussprint 8X Wandgehäuse HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
71039493
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
50094014
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
50098705
Set Anschlussprint 8X FS HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
71039494
Set Anschlussprint 8X FS Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
50098706
Set Anschlussprint 8X FS HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
71039495
Set Anschl.-klemme Feldgeh. 5X/8X/40/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
29
50108139
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
50108140
Set S-Dat Promass 80 programmiert
Zeichnungsnummer
Bestellcode
S
71003951
Set Deckel 5X/8X mit Fenster Edelst.Geh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
50099100
Set Deckel 5X/40/8X/65 mit Fenster
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
50094026
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 m.Fenster Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
32
50094027
Set Deckel 8X mit Fenster INOX Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
32
71069283
Set Deckel 5X/40/8X/65 Blindversion
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
50094028
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Blindvers. Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
33
50094029
Set Deckel 8X Blindversion INOX Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
33
71069287
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094038
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094038
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094038
Reparaturkit Deckel, getrennt Version
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
71247838
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094038
Reparaturkit Deckel, getrennt Version
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
71247838
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exe
Zeichnungsnummer
Bestellcode
34
50094039
Set Deckel 8X Anschlussklemme INOX Exe
Zeichnungsnummer
Bestellcode
34
71069290
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
35
50094040
Set Deckel 8X Anschlussklemme INOX Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
35
71069288
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50096840
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 2 Kabelverschr. M20x1,5 INOX Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71069285
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set Kabeldurchführung Profibus PA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098037
Set Printträger kpl Feld/Edelstahlgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50096839
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
50099102
Set Anschlussraumabdeckung Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
36
71008445
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
50096841
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
71069284
Set 2 Abschirmblech Feldgeh
Set 2 Abschirmblech Wandgehäuse
Set Gehäusedicht. Edelstahl Feldgeh.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
50099101
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
50094041
Set 10 Deckeldichtungen Feldgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
50094050
Set Teile 8X Edelstahl Gehäuse komp.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50098701
Set Teile 8X Feldgehäuse Kompakt
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
50098702
Set Teile 40/8X Feldgehäuse Kompakt
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
50098703
Set Teile Promass E/F-HT/C/F-DCI/X FS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
26
50103152
Set Teile Promass E/F-HT/C/F-DCI/X FS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
26
50103152
Zeichnungsnummer
Bestellcode
24
50098704
Set Kabel PROMASS FS L= 10m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
28
50093554
Set Kabel Promass FS L= 20m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
28
50093573
Set Kabel PROMASS FS L= 10m Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
28
50098567
Set Kabel PROMASS FS L= 20m Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
28
50098568
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren