Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
Massefluss (Gas): ±0,50 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm3 -
Messbereich
0...450 kg/h (0...16.5 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–50...+205 °C (–58...+401 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi)
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Anschluss: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
Promass A ist ein hochgenaues Messgerät für kleine Flüssigkeits- und Gasmengen unter hohem oder niedrigem Druck. In Verbindung mit dem kleinsten heute verfügbaren Messumformergehäuse bietet es volle Funktionalität auf engstem Raum. Promass A 100 ist die bevorzugte Wahl für Systemintegratoren, Modulhersteller und Anlagenbauer. Mit seinem ultrakompakten, hygienischen Gehäuse aus rostfreiem Stahl passt dieses Gerät auch in kleinste Anlagen.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Genaue Messung kleinster Flüssigkeits- und Gasmengen für die kontinuierliche Prozessregelung.
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 1...4 (1/24...1/8")
Prozessdruck bis 400 bar (5800 psi)
Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F)
Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse
Höchste Schutzart: IP69K
Vor-Ort-Anzeige erhältlich
Vorteile
Höchste Prozesssicherheit – selbst-entleerbares Messrohrdesign
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum
Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver
Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass A 100 EtherNet/IP
Deutsche Version - 11/2024
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202431/12/201401/04/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
BA01182DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass A 100 PROFINET
Deutsche Version - 11/2024
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202401/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4.3 MB
Dateiname:
BA01424DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass A 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202401/12/201510/06/201419/09/201301/04/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
6 MB
Dateiname:
TI01104DDE_0524-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass A 100 EtherNet/IP
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202431/12/201401/04/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
BA01182DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass A 100 PROFINET
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202401/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4.3 MB
Dateiname:
BA01424DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass A 100 HART
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202410/06/201401/04/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA01187DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass A 100 Modbus RS485
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/04/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2013
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
BA01179DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass A 100 PROFIBUS DP
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202431/12/201419/09/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
BA01246DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 HART Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
GP01033DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
GP01034DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201723/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
GP01035DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
GP01037DDE_0217.pdf
-