Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild von Coriolis-Durchflussmessgerät - Proline Promass A 200 / 8A2B für Prozessapplikationen

Proline Promass A 200
Coriolis-Durchflussmessgerät

Durchflussmessgerät mit echter Zweileitertechnologie für die genaue Messung kleinster Durchflüsse

8A2B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
    Massefluss (Gas): ±0,35 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...450 kg/h (0...16.54 lb/min)

  • Messstofftemperaturbereich

    -50...205 °C (-58…405 °F)

  • Max. Prozessdruck

    430.9 bar (6250 psi)

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: Rostfreier Stahl, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

Anwendungsgebiet

Der kompakte Promass A ist ideal für kontinuierliche Prozessregelung in anspruchsvollen Anwendungen. Sein einzigartiges selbstentleerbares Einrohrsystem ermöglicht genaue Flüssigkeits- und Gasmessung bei kleinsten Durchflüssen und Hochdruck. Mit seiner kostengünstigen echten Zweileitertechnologie und eigensicheren Bauart (Ex ia) bietet Promass A 200 auch im Ex-Bereich höchste Betriebssicherheit. Heartbeat Technology ermöglicht sichere Prozesse.

  • Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte

  • Geeignet für Anwendungen mit kleinsten Durchflussmengen in der Chemieindustrie.

Geräteeigenschaften

  • Nennweite: DN 1...4 (1/24 to 1/8")

  • Prozessdruck bis 430,9 bar (6250 psi)

  • Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F)

  • Zweileitertechnologie

  • Robustes Zweikammergehäuse

  • Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex)

Vorteile

  • Platzsparende Installation – kompakter, leichter Messaufnehmer

  • Höchste Produktqualität – selbstentleerbares Messrohrdesign in allen Nennweiten

  • Optimale Prozesssicherheit – beständig gegen korrosive Umgebungsbedingungen und Messrohrverstopfungen

  • Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum

  • Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control, Hintergrundbeleuchtung

  • Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology

Videos

  • Heartbeat Technology
    Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology

    Sie möchten die Leistung Ihrer Anlage steigern und Kosten senken? Unsere intelligenten Sensoren verfügen dank Heartbeat Technology über integrierte Diagnose-, Verifikations- und Monitoring-Funktionen – für mehr Kosteneffizienz und Betriebssicherheit.

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products